メカニカル部品技術窓口
締め付けるだけの簡単ナットタイプのキーレスブッシング(締結継手)。【特長】・ナ...
詳細情報を確認する

ナット、外輪、内輪での構造

| 型式 d D | 最大許容 トルク N・m | 許容 スラスト 荷重 kN | 面圧 | 慣性 モーメント kg・m2 | 締付 トルク N・m | 質量 g | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸 N/mm2 | ハブ N/mm2 | A | B | L | L2 | L3 | ||||||
| MN-8-14 | 29.4 | 6.9 | 312 | 178 | 1.91×10-6 | 24.5 | 34 | 23.5 | 22 | 19 | 11 | 8 |
| MN-10-17 | 34.3 | 6.9 | 218 | 128 | 3.30×10-6 | 29.4 | 43 | 26 | 24 | 21 | 12 | 9 |
| MN-11-18 | 39.2 | 6.9 | 217 | 132 | 3.73×10-6 | 34.3 | 46 | 26 | 24 | 22 | 12 | 10 |
| MN-12-20 | 49 | 7.3 | 204 | 122 | 4.25×10-6 | 44.1 | 50 | 26 | 24 | 23 | 13 | 10 |
| MN-14-23 | 88.3 | 12.3 | 173 | 106 | 1.05×10-5 | 58.8 | 80 | 32.5 | 30 | 26 | 15 | 11 |
| MN-15-24 | 108 | 13.7 | 169 | 106 | 1.11×10-5 | 68.6 | 85 | 32.5 | 30 | 27 | 16 | 11 |
| MN-17-26 | 186 | 19.6 | 164 | 107 | 1.36×10-5 | 98.1 | 96 | 32.5 | 30 | 31 | 19 | 12 |
| MN-20-29 | 245 | 24.5 | 165 | 114 | 2.65×10-5 | 137 | 135 | 39 | 36 | 33 | 20 | 13 |
| MN-22-32 | 275 | 24.5 | 131 | 90 | 3.20×10-5 | 147 | 147 | 39 | 36 | 35 | 22 | 13 |
| MN-24-34 | 314 | 25.5 | 118 | 83 | 4.80×10-5 | 167 | 185 | 44 | 41 | 37 | 24 | 13 |
| MN-25-35 | 353 | 27.5 | 119 | 85.1 | 5.00×10-5 | 186 | 187 | 44 | 41 | 38 | 25 | 13 |
| MN-28-40 | 378 | 26.5 | 98.5 | 68.9 | 1.19×10-4 | 226 | 320 | 54 | 50 | 43 | 28 | 15 |
| MN-30-42 | 392 | 25.5 | 92.9 | 66.3 | 1.78×10-4 | 255 | 398 | 60 | 55 | 46 | 30 | 16 |
| MN-35-48 | 461 | 25.5 | 68.6 | 50 | 2.88×10-4 | 294 | 521 | 66 | 60 | 52 | 35 | 17 |


取付例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,587円 ( 8,346円 ) | 5日目 |
8,234円 ( 9,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,234円 ( 9,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,234円 ( 9,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,297円 ( 9,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,753円 ( 9,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,256円 ( 9,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,635円 ( 9,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,913円 ( 10,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,493円 ( 10,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,026円 ( 12,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,375円 ( 11,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,921円 ( 12,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,924円 ( 13,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
締め付けるだけの簡単ナットタイプのキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・ナットの締付けにより締付け時間を短縮
・メカロックシリーズの中では組み付けが簡単
・両側を締めるだけでセンタリング
・ハブ外径を小さくできる
・軸径Φ8~Φ35まで14型式を標準化
・作業性の向上
【用途】
・工作機械や搬送装置など、特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着に最適
・ハブの肉厚が薄い場合や軽トルクの箇所への装着に最適


ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
内径φ8~φ55まで選定可能です。<br>軸穴は、丸穴、丸穴+タップ、キー溝穴、キー溝+タップの4種類から選べます。さらに緊急出荷サービス(ストーク)Aを使用することで3日目出荷を翌日出荷にすることも可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
0通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ
4.2通常価格(税別):810円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6