17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

未確定:候補が14型番あります。
数量:

商品情報

メカロック MKT 汎用タイプの外形図と寸法

メカロック MKT 汎用タイプの外形図

メカロック MKT 汎用タイプの外形図

(単位:mm)

型式
d D
最大
許容
トルク
N·m
許容ス
ラスト
荷重
kN
面圧慣性
モー
メント
kg·m2
締付
トルク
N·m
質量
g
寸法ロックボルト

N/mm2
ハブ
N/mm2
LL2L3P·C·Dサイズ本数
MKT-20-4730029.5217937.57X10-512.724026201834.5M6x188
MKT-22-4733029.5198937.46x10-512.723026201834.5M6x188
MKT-24-5041033.82071009.41x10-512.725026201837.5M6x188
MKT-25-5043033.81991009.32X10-512.724026201837.5M6x188
MKT-28-5553037.81991011.37X10-412.729026201842.5M6x1810
MKT-30-5557037.81861011.34X10-412.728026201842.5M6x1810
MKT-32-6073045.42091111.93X10-412.734026201847.5M6x1812
MKT-35-6080045.41911111.86X10-412.731026201847.5M6x1812
MKT-38-65101052.92051202.56X10-412.737026201852.5M6x1814
MKT-40-65106052.91951202.49X10-412.735026201852.5M6x1814
MKT-42-75156074.12231255.55X10-429.460032242160M8x2212
MKT-45-75167074.12081255.37X10-429.457032242160M8x2212
MKT-48-80178074.11951176.87x10-429.463032242165M8x2212
MKT-50-80186074.11871176.69X10-429.461032242165M8x2212

メカロック MKT 汎用タイプの構造、締結原理

構造:六角穴付きボルト、サイドリング、内輪、外輪、サイドリング

構造:六角穴付きボルト、サイドリング、内輪、外輪、サイドリング

締結原理図

締結原理図

メカロック MKT 汎用タイプの使用例、取付例

使用例

使用例

取付例

取付例

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重範囲

(kN)

最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
200.1~300.0
47
294
29.4
57
20
47
10
1個
22
300.1~500.0
47
323
29.4
56
20
47
10
1個
24
300.1~500.0
50
362
29.4
59
20
50
10
1個
25
300.1~500.0
50
372
29.4
59
20
50
10
1個
28
300.1~500.0
55
490
34.3
66
20
55
10
1個
30
500.1~700.0
55
529
35.3
66
20
55
10
1個
32
500.1~700.0
60
676
42.1
73
20
60
10
1個
35
500.1~700.0
60
696
39.2
72
20
60
10
1個
38
700.1~1000.0
65
882
46.1
79
20
65
10
1個
40
700.1~1000.0
65
931
46.1
79
20
65
10
1個
42
1000.1~3000.0
75
1451
68.6
93
24
75
10
1個
45
1000.1~3000.0
75
1657
73.5
94
24
75
10
1個
48
1000.1~3000.0
80
1775
73.5
99
24
80
10
1個
50
1000.1~3000.0
80
1736
68.6
98
24
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,132
( 15,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,395
( 14,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,029
( 15,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,800
( 16,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,029
( 15,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,800
( 16,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,829
( 17,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,004
( 16,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,978
( 16,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,466
( 18,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,754
( 18,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,938
( 18,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,966
( 18,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,966
( 18,663 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用タイプ(MT)の無電解ニッケルメッキ仕様のキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・軸径Φ8~Φ35まで14型式を標準化。
・防錆仕様。
・軸とハブを組み付ける際、締付効率が良くなるよう軸側が先に接触するようにテーパ角度処理をしている。
・脱着が容易に行えるように内輪、外輪を工夫している。
【用途】
・工作機械や搬送装置など。特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着。
・錆発生を抑えたいがコストも抑えたい場合。

ご注意

  • カタログ記載のD寸法⇒ボス径、外径として検索項目を表示しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆仕様とのことですが、絶対錆びないのでしょうか。
A
メッキコーティングが剥げる事で錆が発生する可能性はあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック MKA 防錆スタンダードタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)
メカロック MT 汎用タイプ
メカロック 肉薄タイプ
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルミスミ
通常価格13,395-10,829 -11,435 -10,988 -3,588 -2,590 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ストレートフランジ付ナット締付フランジ付ストレート肉薄タイプ
センタリングなしありありありなしなし
本体材質S45CS45CS45CステンレスS45CS45C
表面処理無電解ニッケル無電解ニッケル無電解ニッケルなしなしなし
締結構造シングルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形シングルコーン形ダブルコーン形シングルコーン形
よく一緒に購入される商品

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト