メカニカル部品技術窓口
ナットタイプ(MN)の無電解ニッケルメッキ仕様のキーレスブッシング(締結継手)...
詳細情報を確認する
メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)の外形図
単位 : mm
| 型式 dD | 最大許容 トルク N·m | 許容スラ スト荷重 kN | 面圧 | 慣性 モーメント kg·m2 | 締付 トルク N·m | 質量 g | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸 N/mm2 | ハブ N/mm2 | A | B | L | L1 | L2 | ||||||
| MKN-8-14 | 29.4 | 6.9 | 312 | 178 | 1.91×10-6 | 24.5 | 34 | 23.5 | 22 | 19 | 11 | 8 |
| MKN-10-17 | 34.3 | 6.9 | 218 | 128 | 3.30×10-6 | 29.4 | 43 | 26.0 | 24 | 21 | 12 | 9 |
| MKN-11-18 | 39.2 | 6.9 | 217 | 132 | 3.73×10-6 | 34.3 | 46 | 26.0 | 24 | 22 | 12 | 10 |
| MKN-12-20 | 49.0 | 7.3 | 204 | 122 | 4.25×10-6 | 44.1 | 50 | 26.0 | 24 | 23 | 13 | 10 |
| MKN-14-23 | 88.3 | 12.3 | 173 | 106 | 1.05×10-5 | 58.8 | 80 | 32.5 | 30 | 26 | 15 | 11 |
| MKN-15-24 | 108 | 13.7 | 169 | 106 | 1.11×10-5 | 68.6 | 85 | 32.5 | 30 | 27 | 16 | 11 |
| MKN-17-26 | 186 | 19.6 | 164 | 107 | 1.36×10-5 | 98.1 | 96 | 32.5 | 30 | 31 | 19 | 12 |
| MKN-20-29 | 245 | 24.5 | 165 | 114 | 2.65×10-5 | 137 | 135 | 39.0 | 36 | 33 | 20 | 13 |
| MKN-22-32 | 275 | 24.5 | 131 | 90.0 | 3.20×10-5 | 147 | 147 | 39.0 | 36 | 35 | 22 | 13 |
| MKN-24-34 | 314 | 25.5 | 118 | 83.0 | 4.80×10-5 | 167 | 185 | 44.0 | 41 | 37 | 24 | 13 |
| MKN-25-35 | 353 | 27.5 | 119 | 85.1 | 5.00×10-5 | 186 | 187 | 44.0 | 41 | 38 | 25 | 13 |
| MKN-28-40 | 378 | 26.5 | 98.5 | 68.9 | 1.19×10-4 | 226 | 320 | 54.0 | 50 | 43 | 28 | 15 |
| MKN-30-42 | 392 | 25.5 | 92.9 | 66.3 | 1.78×10-4 | 255 | 398 | 60.0 | 55 | 46 | 30 | 16 |
| MKN-35-48 | 461 | 25.5 | 68.6 | 50.0 | 2.88×10-4 | 294 | 521 | 66.0 | 60 | 52 | 35 | 17 |

ナット、外輪、内輪での構造

締結原理図

使用例

取付例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,435円 ( 12,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,727円 ( 14,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,977円 ( 13,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,727円 ( 14,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,671円 ( 13,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,497円 ( 14,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,328円 ( 15,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,886円 ( 15,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,458円 ( 18,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,499円 ( 18,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,299円 ( 19,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ナットタイプ(MN)の無電解ニッケルメッキ仕様のキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・軸径Φ8~Φ35まで14型式を標準化。
・センタリング機能あり。
・防錆仕様。
・締め付けトルクの安定化処理。
・組み付け時間短縮。
・作業性の向上。
・ハブ外径を小さくできる。
【用途】
・工作機械や搬送装置など。特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着。
・半導体や液晶装置、クリーンルーム内での使用に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
0通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,210円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,490円~

ツバキE&M
パワーロック KEシリーズ
4通常価格(税別):6,026円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5