メカニカル部品技術窓口
MAの高伝達トルクタイプのキーレスブッシング(締結継手)。【特長】・軸径Φ25~Φ150まで21型式を...
詳細を確認
メカロック MB 高伝達トルクタイプの外形図
(単位:mm)
| 型式 dD | 最大 許容 トルク N·m | 許容ス ラスト 荷重 kN | 面圧 | 慣性 モーメ ント kg・m2 | 締付 トルク N・m | 質量 g | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸N/mm2 | ハブN/mm2 | L | L2 | L3 | L4 | A | P・C・D | ||||||
| MB-25-47 | 490 | 39.2 | 233 | 143 | 1.00X10-4 | 15.7 | 250 | 34.1 | 28.1 | 24.6 | 18.8 | 51 | 38.2 |
| MB-28-50 | 540 | 39.2 | 195 | 128 | 1.30X10-4 | 15.7 | 265 | 35.1 | 29.1 | 25.6 | 19.8 | 54 | 41.2 |
| MB-30-52 | 590 | 39.2 | 182 | 123 | 1.52X10-4 | 15.7 | 295 | 35.6 | 29.6 | 25.6 | 19.8 | 56 | 43.2 |
| MB-32-54 | 765 | 47.1 | 207 | 144 | 1.80X10-4 | 15.7 | 336 | 36.1 | 30.1 | 26.1 | 20.3 | 58 | 45.2 |
| MB-35-57 | 970 | 55.0 | 184 | 133 | 2.25X10-4 | 15.7 | 392 | 37.1 | 31.1 | 26.6 | 20.8 | 61 | 48.2 |
| MB-40-68 | 1460 | 72.6 | 278 | 193 | 5.12X10-4 | 39.2 | 488 | 41.6 | 33.6 | 29.1 | 22.5 | 73 | 56.8 |
| MB-45-73 | 1860 | 82.4 | 293 | 173 | 6.73X10-4 | 39.2 | 605 | 42.6 | 34.6 | 30.1 | 23.5 | 78 | 61.8 |
| MB-50-78 | 2430 | 93.2 | 247 | 190 | 9.02X10-4 | 39.2 | 705 | 43.6 | 35.6 | 30.6 | 24.0 | 83 | 66.8 |
| MB-55-83 | 2570 | 93.2 | 214 | 171 | 1.12x10-3 | 39.2 | 735 | 44.6 | 36.6 | 31.6 | 25.0 | 88 | 71.8 |
| MB-60-88 | 2960 | 99.0 | 216 | 181 | 1.42x10-3 | 39.2 | 792 | 45.6 | 37.6 | 32.6 | 26.0 | 93 | 76.8 |
| MB-65-93 | 3620 | 112 | 197 | 168 | 1.74x10-3 | 39.2 | 851 | 46.1 | 38.1 | 33.1 | 26.5 | 98 | 81.8 |
| MB-70-103 | 5690 | 159 | 249 | 201 | 2.95x10-3 | 78.5 | 1308 | 50.0 | 40.0 | 34.5 | 27.5 | 108 | 89.4 |
| MB-75-108 | 5980 | 160 | 223 | 185 | 3.55x10-3 | 78.5 | 1450 | 51.0 | 41.0 | 35.5 | 28.5 | 113 | 94.4 |
| MB-80-113 | 6720 | 168 | 238 | 202 | 4.30x10-3 | 78.5 | 1620 | 52.0 | 42.0 | 36.0 | 29.0 | 118 | 99.4 |
| MB-90-123 | 8580 | 190 | 203 | 180 | 5.80x10-3 | 78.5 | 1700 | 53.0 | 43.0 | 37.0 | 30.0 | 128 | 110 |
| MB-100-133 | 10790 | 216 | 196 | 178 | 7.75x10-3 | 78.5 | 1990 | 54.0 | 44.0 | 37.0 | 30.0 | 138 | 120 |
| MB-110-143 | 12650 | 230 | 183 | 171 | 1.08x10-2 | 78.5 | 2300 | 55.0 | 45.0 | 38.0 | 31.0 | 148 | 130 |
| MB-120-160 | 21380 | 312 | 205 | 189 | 1.93x10-2 | 137.3 | 3010 | 64.5 | 52.5 | 44.5 | 36.5 | 168 | 144 |
| MB-130-170 | 22065 | 323 | 183 | 173 | 2.40x10-2 | 137.3 | 3010 | 65.5 | 53.5 | 45.5 | 37.5 | 178 | 154 |
| MB-140-180 | 25790 | 329 | 186 | 179 | 3.05x10-2 | 137.3 | 3660 | 67.5 | 55.5 | 46.5 | 38.5 | 188 | 164 |
| MB-150-190 | 27460 | 366 | 168 | 166 | 3.70x10-2 | 137.3 | 4150 | 68.5 | 56.5 | 47.5 | 39.5 | 198 | 174 |

六角穴付きボルト、内輪、外輪での構造

締結原理図

使用例

取付例
MAの高伝達トルクタイプのキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・軸径Φ25~Φ150まで21型式を標準化。
・高トルク伝達仕様。
・センタリング機能あり。
・勾配角度を緩く設計することでセルフロック効果あり。
・ハブ内径を貫通加工で使用可。
・設計時の選択範囲が広い。
・MAに比べボルトサイズをUPしたことにより高トルク伝達仕様。
・面圧が高くなることに対する変形を防ぐため高い降伏点材料を使用。
【用途】
・工作機械や搬送装置など。特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着。
・高伝達トルクが必要な個所へ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,220円~

アイセル
メカロック MA スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,617円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,660円~

ツバキE&M
パワーロック AEシリーズ
5通常価格(税別):9,479円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,720円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):3,050円~

ツバキE&M
パワーロック ASシリーズ
4通常価格(税別):6,644円~