17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイトマスター  No.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

タイトマスターTMシリーズ 自動緊張タイトナー(TMB)

通常単価(税別)
8,7989,748
税込単価
9,67810,723
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・チェーンの伸びは、伝動効率の低下を誘因・チェーン及びスプロケットの摩耗を早め寿命を短くします...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タイトマスターTMシリーズ 自動緊張タイトナー(TMB) 外形図

規格表

型番適用
ローラチェーン
ABアイドラー
スプロケット歯数
重量
(g)
TMB-35JIS35225218740
TMB-40JIS40225215780
TMB-50JIS50225213820
TMB-60JIS60225211872
TMB-80JIS8022529962

型番リスト

表示件数

タイトマスター  No.

最小発注数量
35
1個
40
1個
50
1個
60
1個
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,810
( 9,691 )
6日目
8,804
( 9,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,798
( 9,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,591
( 10,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,748
( 10,723 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの伸びは、伝動効率の低下を誘因
・チェーン及びスプロケットの摩耗を早め寿命を短くします
・KANAタイトマスターは、標準アイドラー付で、内蔵バネによる自動緊張タイプです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • スプロケット 40B 画像

    ミスミ

    スプロケット 40B

    スチール・ステンレス・表面処理のスプロケットです。軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイトマスターTMシリーズ 自動緊張タイトナー(TMB)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品生産機械に使用
5
満足度:5.0
得意先様で20年来使用した設備品の新設入れ替え時に従来品よりも優れた機構をとのご要望で各所を比較検討した中で本商品採択に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイトマスターTMシリーズ 自動緊張タイトナー(TMB)
ストレート タイトナー、クランク タイトナー (SRT,CRT)
オート スライド タイトナー (AST)
オート ローテーション タイトナー (TC-PX)
オート ローテーション タイトナー (TC-CEP)
オート ローテーション タイトナー (TC-RE)
メーカー片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格8,798-1,189 -9,505 -3,997 -4,797 -4,618 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類テンショナー・アイドラー セット品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品
用途チェーンチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルト

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト