メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 当日出荷可能

スパンボックスSB1シリーズの専用取付金具です。全番手共通です。【特長】・スパ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

型番:

SB1-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB1-BLの仕様・寸法情報

種類
取付金具
-
-

商品情報

外形図

スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具 外形図

使用例

取付例

スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具 使用例1

取付例A

スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具 使用例2

取付例B

型番リスト

表示件数
型番
SB1-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2972,833
( 3,116 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スパンボックスSB1シリーズの専用取付金具です。全番手共通です。
【特長】
・スパンボックスはチェーンガイドに、鉄よりも耐摩耗性、耐久性に富む特殊樹脂〈マテリアル"S"〉を使用します。
・メンテナンス・フリーで常に適切なテンションを自動的に維持し、チェーン駆動の性能と寿命を増大します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具の型番SB1-BLのページです。 型番SB1-BLに関する仕様情報を記載しております。
スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
テンション維持
4
満足度:4.0
常に適度なテンションが維持できています。 また特殊樹脂を使用されているので破損なく長く使えてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具
スパンボックス(SB0・SB1)
スパンボックス(SB2)
タイトナー アングル ブラケット (TC-SB)
タイトナー ブラケット (AST-1)
アルミスパンナー AL-1
メーカー片山チエン片山チエン片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所
通常価格6,29710,247 -42,971 -2,133 -1,189 -3,897 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
種類取付金具チェーンガイドチェーンガイド取付金具取付金具テンショナー単品
よく一緒に購入される商品

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト