17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ミシンベルトMB

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミシンベルトMB 外形図01
 

規格表

ベルト呼称と断面寸法

ベルトタイプシングルコグ
ベルト形MB
上幅a(mm)6.0
高さb(mm)4.0
角度θ(゜)40
 

標準ベルトサイズ表

ベルト形MB
ベルトタイプシングルコグ
a×b(mm)6.0×4.0
ベルトの長さ250
260
270
420
430
440
280
290
300
450
460
470
310
320
330
480
490
500
340
345
350
510
520
530
360
365
370
540
550
560
380
385
390
640
760
395
400
410
-
 

プーリ溝形状と溝寸法

プーリ径ベルトWo
参考
(min)
MB
ベルト高さ4.0mm
最小幅(W)最小高さ(h)θR
16~30mm5.44.536゜0.85.6
30mm以上5.44.538゜0.85.6

選定サポート情報

注文例

ミシンベルトMB サポート情報_01

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

RoHS?最小発注数量
250
10
1個
260
10
1個
270
10
1個
280
10
1個
290
10
1個
300
10
1個
310
10
1個
320
10
1個
330
10
1個
340
10
1個
345
10
1個
350
10
1個
360
10
1個
365
10
1個
370
10
1個
380
10
1個
385
10
1個
390
10
1個
395
10
1個
400
10
1個
410
10
1個
420
10
1個
430
10
1個
440
10
1個
450
10
1個
460
10
1個
470
10
1個
480
10
1個
490
10
1個
500
10
1個
510
10
1個
520
10
1個
530
10
1個
540
10
1個
550
10
1個
560
10
1個
640
10
1個
760
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
505378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
622311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
6日目
639
( 703 )
6日目
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
6日目
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
634412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
6日目
552
( 607 )
6日目
519
( 571 )
6日目
671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
671
( 738 )
6日目
671
( 738 )
6日目
675
( 743 )
6日目
671
( 738 )
6日目
707
( 778 )
6日目
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
6日目
1,064
( 1,170 )
6日目
642
( 706 )
6日目
778
( 856 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
6日目
677
( 745 )
6日目
771
( 848 )
6日目
688
( 757 )
6日目
752
( 827 )
6日目
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
6日目

詳細情報

基本情報

透明で美しい外観を持った軽負荷伝動用の小型ベルトです。
【特長】
・屈曲性が高く、小プーリ径での使用が可能です。
・耐摩耗性に優れ、清潔に運転が可能です。
・スリップの少ない運転が可能です。
・耐油性にすぐれできます。
・最小プーリ径は18mmまで対応できます。
【用途】
・ミシン、家電製品、精密機械等。
・軽負荷・クリーン伝動用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミシンベルトMBのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
工業用ミシンのベルト
4
満足度:4.0
選定の為のデータが細かくて良いが、購入者向けにベルトの長さの測定法が記載されていると良い。プーリーの直径、プーリー間の距...もっと読む
4人が参考にしています。
ミシンの修理に使用
5
満足度:5.0
30年以上の古いロックミシンなのでベルト交換用に 未だに同じ型番で売ってるのには驚きました
2人が参考にしています。
小型モーターの伝動用に
5
満足度:5.0
プーリー径が20mmとか極端に小径な場合はこれしかつかえない。ミシン部品は汎用性がたかいものが多いのに売っているところが...もっと読む
1人が参考にしています。
ボール盤
5
満足度:5.0
ボール盤の動力伝達に使用しました。品質も良く、満足しています。また、機会があれば購入します。
1人が参考にしています。
ローラーコンベヤをつなぐ
4
満足度:4.0
ローラーコンベヤ試作に購入 普段は、数量も多く納期も気にしない時は、他の業者で購入していますが、今回は即納かつバラで数本...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベルトの伝達効率は何%ですか?
A
使用条件と取付張力によって変わってきますが、ベルト張力管理が充分に出来ている場合で、95~99%程度です。適正張力で取り付けている場合のスリップ率は1%程度ですが、実機で確認が必要となります。
Qベルトの外周長からピッチ周長(呼称長さ)に換算できますか?
A
外周長からピッチ周長に換算するには、概算ですが、外周長からベルト厚み×3.14を引いてください。
ベルトに荷重をかけていない為、少し短くなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミシンベルトMB
レッドVベルト A形
レッドVベルト C形
スタンダードVベルト C形
スタンダードVベルト B形
スタンダードVベルト A形
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格440-1,227 -3,597 -1,889 -888 -760 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スタンダードタイプレッドタイプレッドタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
ベルト形MBACCBA
特性耐油 / 耐摩耗耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止高伝動 / 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能コグ形状なしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング