17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 18日以内

ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル

通常単価(税別)
2,8684,703
税込単価
3,1555,173
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

樹脂製ベローを採用しフレキシブル性・低慣性を追求したタイプ、コンパクト・軽量の標準カップリング。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CHPモデルの構造と材質

CHPモデルの構造図

CHPモデルの構造図

CHPモデルの外形図や寸法、仕様

外形図と寸法

CHPモデルの外形図

CHPモデルの外形図

(単位:mm)

型式d1・d2DLL1FM
最小最大
CHP-2038202883M3
CHP-266132634104M4
CHP-348183440125M5
  • ※ CHP-20でφ3(穴径3mm)との組み合わせの場合、止めねじ開き角度は120°になります。

仕様

型式トルク許容誤差最高回転速度[min-1]静的ねじり
ばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg ・m2]
質量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
CHP-200.40.80.510±0.590005.96.30×10-70.012
CHP-260.71.40.510±0.5700012.52.40×10-60.026
CHP-341.53.00.510±0.5550032.87.90×10-60.051
  • ※ 静的ねじりばね定数の値は、20℃の時の値です。
  • ※ 慣性モーメントおよび質量は、最小穴径時のものです。

標準穴径

型式標準穴径d1-d2[mm]
3-35-56-68-810-1012-12
CHP-20   
CHP-26   
CHP-34   
  • ※ 相手取り付け軸の寸法許容差はh8級となります。
  • ※ 標準穴径以外は、追加工対応となります。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

RoHS?最小発注数量
3
3
~1.00
20
28
0.4
6.30×10-7
7,001~10,000
9000
10
1個
5
5
~1.00
20
28
0.4
6.30×10-7
7,001~10,000
9000
10
1個
6
6
~1.00
20
28
0.4
6.30×10-7
7,001~10,000
9000
10
1個
6
6
~1.00
26
34
0.7
2.40×10-6
5,001~7,000
7000
10
1個
8
8
~1.00
26
34
0.7
2.40×10-6
5,001~7,000
7000
10
1個
10
10
~1.00
26
34
0.7
2.40×10-6
5,001~7,000
7000
10
1個
8
8
1.01~3.00
34
40
1.5
7.90×10-6
5,001~7,000
5500
10
1個
10
10
1.01~3.00
34
40
1.5
7.90×10-6
5,001~7,000
5500
10
1個
12
12
1.01~3.00
34
40
1.5
7.90×10-6
5,001~7,000
5500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,868
( 3,155 )
18日目
3,312
( 3,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,298
( 3,628 )
9日目
3,957
( 4,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,957
( 4,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,703
( 5,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,703
( 5,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,703
( 5,173 )
18日目

詳細情報

基本情報

樹脂製ベローを採用しフレキシブル性・低慣性を追求したタイプ、コンパクト・軽量の標準カップリング。
【特長】
・アルミ合金製のハブとブーツが一体構造の設計。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収。
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用。
・振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいカップリング。
・トルク伝達部形状の改良および材料の厳選。
・従来のジョーカップリングに対して外径比で2倍以上の高伝達トルクを実現。
・一体構造であるため、取り付け・取り外しが容易で、バックラッシもない。
【用途】
・汎用モータ、ステッピングモータ、エンコーダ、金融端末機器。検査機器、印刷機械に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q半導体装置で使用できますか?
A
耐水性、耐油性はありますが、極度の付着は避けてください。腐食性ガス、薬品が掛かる場所での使用は避けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル
ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBシリーズ
バウマンミニフレックス ZG・LMモデル
メーカー三木プーリ日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリングマイティマイティ三木プーリ
通常価格2,868-7,6102,802 -13,658 -12,724 -3,930 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類ベローズタイプベローズカップリングベローズカップリングベローズタイプベローズタイプベローズタイプ
本体材質アルミニウムステンレスその他合金A2011T3とA2011T8A2011T3とA2011T8-
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏心(mm)0.50.1----
許容偏角(deg)1021.5---

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト