17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデル

通常単価(税別)
15,31753,853
税込単価
16,84959,238

ハブ材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用した標準カップリ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

MFの構造と材質

MFの構造図

MFの構造図

MFの外形図と寸法、仕様

外形図と寸法

MFの外形図

MFの外形図

(単位:mm)

型式d1DLL1L2ABCEFGK
下穴最小最大
MF-8K3.548213011642301813191.53- φ 4.8
MF-12K5.5612264016.5648372216.5241.53- φ 4.8
MF-16K5.510163550226.558473022.4321.54- φ 4.8
MF-20K5.51220456027765523528401.54- φ 4.8
MF-25K5.51425557533.58.575624235501.56- φ 5.8
MF-30K5.51630659540109074.54740.8602.54- φ 7.0
MF-35K5.52035751154813100845746702.56- φ 7.0
  • ※ 下穴は、キリ穴となります。

仕様

型式トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg・m2
質量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N ・m]
偏心
[mm]
偏角
軸方向
[mm]
MF-8K5100.330.815000286.51.66×10-50.1
MF-12K10200.431120005733.32×10-50.16
MF-16K20400.631.2900011469.18×10-50.31
MF-20K40800.831.6700022922.12×10-40.5
MF-25K901800.932600034385.33×10-40.9
MF-30K1503001.132.550004297.51.35×10-31.7
MF-35K2204401.233.2450063032.86×10-32.8
  • ※ 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ※ 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

型番リスト

表示件数

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.01~5.00
42
30
5
1.66×10-5
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
15000
8
4
0.21~0.40
10
1個
5.01~10.00
48
40
10
3.32×10-5
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
12000
12
6
0.21~0.40
10
1個
10.01~20.00
58
50
20
9.18×10-5
0.6
7,001~10,000
0~+1.2
9000
16
10
0.41~1.0
10
1個
20.01~50.00
65
60
40
2.12×10-4
0.8
5,001~7,000
0~+1.6
7000
20
12
0.41~1.0
10
1個
50.01~
75
75
90
5.33×10-4
0.9
5,001~7,000
0~+2.0
6000
25
14
0.41~1.0
10
1個
50.01~
90
95
150
1.35×10-3
1.1
~5,000
0~+2.5
5000
30
16
1.1~3.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,317
( 16,849 )
9日目
19,452
( 21,397 )
11日目
23,483
( 25,831 )
11日目
34,037
( 37,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,392
( 43,331 )
11日目
53,853
( 59,238 )
10日目

詳細情報

基本情報

ハブ材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用した標準カップリング。
【特長】
・金属コイルばね部は3層構造。
・小型で高トルク伝達が可能。
・3層コイルで小型・高トルクを実現。
・幅広いニーズに対応できるフランジ型タイプ。
【用途】
・軸とディスク(プーリ)の連結に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使えますか?
A
MM-K、MF-Kは耐水性がありません。屋外では使用しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデル
バウマンミニフレックス ZG・LMモデル
ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBシリーズ
ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製
メーカー三木プーリ三木プーリ三木プーリマイティマイティ日本ミニチュアカップリング
通常価格15,317-3,930 -2,868 -13,658 -12,724 -7,610
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜3日目
種類ベローズタイプベローズタイプベローズタイプベローズタイプベローズタイプベローズカップリング
その他種類コイルばねコイルばね----
本体材質スチール-アルミニウムA2011T3とA2011T8A2011T3とA2011T8ステンレス
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)3-10--2
よく一緒に購入される商品

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト