17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 本体材質

  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 最高回転速度(r/min)

    ~mm
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 13日以内
    • 48日以内

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Xモデル

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CF-Xモデルの構造と材質

CF-Xモデルの構造図

CF-Xモデルの構造図

CF-X O0・O1・O2 TYPEの外形図と寸法

外形図

CF-X-O1の外形図

CF-X-O1の外形図

CF-X-O2の外形図

CF-X-O2の外形図

(単位:mm)

型式d1d2D1D2N1N2L1L2L3ABCEGSS1M1M2TK
下穴最小最大下穴最小最大
CF-X-0018919892257563036322457247331811312-M62-M644
CF-X-0021011269103088854045302862248342010442-M82-M868
CF-X-0041214301112361001004555343066.525836.5211242.53-M83-M880
CF-X-00812143815164612512060704042853010432614433-M103-M10100
CF-X-016151648192056155150708552501053512552818733-M123-M12125
CF-X-0251516551920651751708510058561174014613420633-M143-M14140
  • ※ 下穴は、キリ穴となります。d1・d2の最小は、弊社標準穴加工規格の最小穴径を示しており、最大は加工可能な最大穴径を示しています。
  • ※ ボルトM1・M2の呼びは数量-ねじの呼びです。
  • ※ TK寸法はフランジハブまたは相手取り付け部のボルト取り付けピッチ径となります。

CF-X OG TYPEの外形図と寸法

外形図

CF-X OG TYPEの外形図

CF-X OG TYPEの外形図

(単位:mm)

型式トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
静的ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg・m2
質量
[kg]
常用
[N・m]
最大
[N・m]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
CF-X-001-OG15308.21±0.520001.15×1034.4×10-41.2
CF-X-002-OG30608.21±0.520002.40×1031.6×10-32.2
CF-X-004-OG601208.21±0.520006.97×1033.1×10-33.1
CF-X-008-OG1202508.11±0.520001.75×1048.6×10-35.8
CF-X-016-OG2405007.91±0.520003.15×1042.1×10-39.6
CF-X-025-OG3708007.81±0.520005.76×1044.2×10-214.6
  • ※ 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ※ 静的ねじりばね定数の値は、20℃のときの値です。
  • ※ 慣性モーメントおよび質量は、フランジハブが下穴で、L=500mmの場合の値です。(価格はL=600mmまで同額です)

標準穴加工規格

CF-C-001・002の外形図

CF-X-001・002の外形図

CF-X-004~025の外形図

CF-X-004~025の外形図

(単位:mm)

旧JIS(2種)規格対応新JIS 規格対応新規格モータ対応
穴径呼び穴径
(d1・d2)
キー溝幅
(W1・W2)
キー溝高さ
(T1・T2)
止めねじ穴
(M)
穴径呼び穴径
(d1・d2)
キー溝幅
(W1・W2)
キー溝高さ
(T1・T2)
止めねじ穴
(M)
穴径呼び穴径
(d1・d2)
キー溝幅
(W1・W2)
キー溝高さ
(T1・T2)
止めねじ穴
(M)
公差H7, H8E9+0.3
0
公差H7H9+0.3
0
公差G7, F7H9+0.3
0
99+0.022
0
2-M4
1010+0.022
0
2-M4
1111+0.018
0
2-M4
1212+0.018
0
4+0.050
+0.020
13.52-M412H12+0.018
0
4+0.030
0
13.82-M4
1414+0.018
0
5+0.050
+0.020
16.02-M414H14+0.018
0
5+0.030
0
16.32-M414N14+0.024
+0.006
5+0.030
0
16.32-M4
1515+0.018
0
5+0.050
+0.020
17.02-M415H15+0.018
0
5+0.030
0
17.32-M4
1616+0.018
0
5+0.050
+0.020
18.02-M416H16+0.018
0
5+0.030
0
18.32-M4
1717+0.018
0
5+0.050
+0.020
19.02-M417H17+0.018
0
5+0.030
0
19.32-M4
1818+0.018
0
5+0.050
+0.020
20.02-M418H18+0.018
0
6+0.030
0
20.82-M5
1919+0.021
0
5+0.050
+0.020
21.02-M419H19+0.021
0
6+0.030
0
21.82-M519N19+0.028
+0.007
6+0.030
0
21.82-M5
2020+0.021
0
5+0.050
+0.020
22.02-M420H20+0.021
0
6+0.030
0
22.82-M5
2222+0.021
0
7+0.061
+0.025
25.02-M622H22+0.021
0
6+0.030
0
24.82-M5
2424+0.021
0
7+0.061
+0.025
27.02-M624H24+0.021
0
8+0.036
0
27.32-M624N24+0.028
+0.007
8+0.036
0
27.32-M6
2525+0.021
0
7+0.061
+0.025
28.02-M625H25+0.021
0
8+0.036
0
28.32-M6
2828+0.021
0
7+0.061
+0.025
31.02-M628H28+0.021
0
8+0.036
0
31.32-M628N28+0.028
+0.007
8+0.036
0
31.32-M6
3030+0.021
0
7+0.061
+0.025
33.02-M630H30+0.021
0
8+0.036
0
33.32-M6
3232+0.025
0
10+0.061
+0.025
35.52-M832H32+0.025
0
10+0.036
0
35.32-M8
3535+0.025
0
10+0.061
+0.025
38.52-M835H35+0.025
0
10+0.036
0
38.32-M8
3838+0.025
0
10+0.061
+0.025
41.52-M838H38+0.025
0
10+0.036
0
41.32-M838N38+0.050
+0.025
10+0.036
0
41.32-M8
4040+0.025
0
10+0.061
+0.025
43.52-M840H40+0.025
0
12+0.043
0
43.32-M8
4242+0.025
0
12+0.075
+0.032
45.52-M842H42+0.025
0
12+0.043
0
45.32-M842N42+0.050
+0.025
12+0.043
0
45.32-M8
4545+0.025
0
12+0.075
+0.032
48.52-M845H45+0.025
0
14+0.043
0
48.82-M10
4848+0.025
0
12+0.075
+0.032
51.52-M848H48+0.025
0
14+0.043
0
51.82-M1048N48+0.050
+0.025
14+0.043
0
51.82-M10
5050+0.025
0
12+0.075
+0.032
53.52-M850H50+0.025
0
14+0.043
0
53.82-M10
5555+0.030
0
15+0.075
+0.032
60.02-M1055H55+0.030
0
16+0.043
0
59.32-M1055N55+0.060
+0.030
16+0.043
0
59.32-M10
5656+0.030
0
15+0.075
+0.032
61.02-M1056H56+0.030
0
16+0.043
0
60.32-M10
6060+0.030
0
15+0.075
+0.032
65.02-M1060H60+0.030
0
18+0.043
0
64.42-M1060N60+0.060
+0.030
18+0.043
0
64.42-M10
6363+0.030
0
18+0.075
+0.032
69.02-M1063H63+0.030
0
18+0.043
0
67.42-M10
6565+0.030
0
18+0.075
+0.032
71.02-M1065H65+0.030
0
18+0.043
0
69.42-M1065N65+0.060
+0.030
18+0.043
0
69.42-M10
  • ※ 新JIS 規格対応のφ11(直径11mm)以下と、新規格モータ対応のφ11(直径11mm)は、旧JIS(2 種)規格と同じ内容になります。

止めねじの端面からの距離(円筒ハブ)

型式CF-X-001CF-X-002CF-X-004CF-X-008CF-X-016CF-X-025
止めねじの端面からの距離[mm]66671010

止めねじの端面からの距離(フランジハブ)

型式CF-X-001CF-X-002CF-X-004CF-X-008CF-X-016CF-X-025
止めねじの端面からの距離[mm]67791010

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径

(φ)

全長

(mm)

本体材質

許容トルク

(N・m)

許容偏心

(mm)

最高回転速度

(r/min)

最高回転数範囲

(r/min)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏角詳細

(deg)

最小発注数量
10.01~20.00
-
-
-
15
0.1
10000
4001~10000
2.03×10-5
-
1個
10.01~20.00
57
33
スチール
15
0.1
10000
4001~10000
5.25×10-5
-
1個
10.01~20.00
57
57
スチール
15
0.1
10000
4001~10000
1.22×10-4
-
1個
10.01~20.00
-
-
-
15
0.1
10000
4001~10000
-
-
1個
10.01~20.00
57
-
スチール
15
8.2
2000
1001~2000
4.4×10-4
1(片側)
1個
20.01~50.00
-
-
-
30
0.1
10000
4001~10000
9.75×10-5
-
1個
20.01~50.00
88
34
スチール
30
0.1
10000
4001~10000
2.20×10-4
-
1個
20.01~50.00
88
62
スチール
30
0.1
10000
4001~10000
5.74×10-4
-
1個
20.01~50.00
-
-
-
30
0.1
10000
4001~10000
-
-
1個
20.01~50.00
88
-
スチール
30
8.2
2000
1001~2000
1.6×10-3
1(片側)
1個
50.01~100.00
-
-
-
60
0.1
8000
4001~10000
2.30×10-4
-
1個
50.01~100.00
100
36.5
スチール
60
0.1
8000
4001~10000
4.83×10-4
-
1個
50.01~100.00
100
66.5
スチール
60
0.1
8000
4001~10000
1.19×10-3
-
1個
50.01~100.00
-
-
-
60
0.1
8000
4001~10000
-
-
1個
50.01~100.00
100
-
スチール
60
8.2
2000
1001~2000
3.1×10-3
1(片側)
1個
100~500未満
-
-
-
120
0.1
7000
4001~10000
6.63×10-4
-
1個
100~500未満
125
43
スチール
120
0.1
7000
4001~10000
1.49×10-3
-
1個
100~500未満
125
85
スチール
120
0.1
7000
4001~10000
3.49×10-3
-
1個
100~500未満
-
-
-
120
0.1
7000
4001~10000
-
-
1個
100~500未満
125
-
スチール
120
8.1
2000
1001~2000
8.6×10-3
1(片側)
1個
100~500未満
-
-
-
240
0.1
6000
4001~10000
1.56×10-3
-
1個
100~500未満
155
55
スチール
240
0.1
6000
4001~10000
3.49×10-3
-
1個
100~500未満
155
105
スチール
240
0.1
6000
4001~10000
9.20×10-3
-
1個
100~500未満
-
-
-
240
0.1
6000
4001~10000
-
-
1個
100~500未満
155
-
スチール
240
7.9
2000
1001~2000
2.1×10-3
1(片側)
1個
100~500未満
-
-
-
370
0.1
5000
4001~10000
2.77×10-3
-
1個
100~500未満
175
61
スチール
370
0.1
5000
4001~10000
7.07×10-3
-
1個
100~500未満
175
117
スチール
370
0.1
5000
4001~10000
1.83×10-2
-
1個
100~500未満
-
-
-
370
0.1
5000
4001~10000
-
-
1個
100~500未満
175
-
スチール
370
7.8
2000
1001~2000
4.2×10-2
1(片側)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,466
( 8,213 )
12日目
8,663
( 9,529 )
12日目
10,970
( 12,067 )
13日目
7,696
( 8,466 )
12日目
23,288
( 25,617 )
48日目
8,454
( 9,299 )
12日目
9,887
( 10,876 )
12日目
14,199
( 15,619 )
13日目
8,173
( 8,990 )
12日目
28,287
( 31,116 )
48日目
10,354
( 11,389 )
12日目
11,370
( 12,507 )
13日目
18,032
( 19,835 )
13日目
9,974
( 10,971 )
12日目
34,522
( 37,974 )
48日目
10,707
( 11,778 )
13日目
14,065
( 15,472 )
13日目
22,737
( 25,011 )
13日目
11,362
( 12,498 )
13日目
45,762
( 50,338 )
48日目
13,843
( 15,227 )
13日目
18,394
( 20,233 )
13日目
35,627
( 39,190 )
13日目
14,236
( 15,660 )
13日目
66,102
( 72,712 )
48日目
15,466
( 17,013 )
13日目
24,016
( 26,418 )
13日目
46,868
( 51,555 )
13日目
19,024
( 20,926 )
13日目
91,510
( 100,661 )
48日目

詳細情報

基本情報

緩衝材に高品質のナイロン樹脂を採用した大型特殊カップリング。
【特長】
・ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っている。
・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現。
・軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離される。
・タイプOGの場合は、機械の移動なしでドロップアウトできる。
・等速回転で、バックラッシがない。軸方向に短く、スペースをとらない。
・エレメント(緩衝材)と円筒ハブ、フランジハブ、エレメント固定用のボルトから構成される単純な構造。
・高剛性・高強度。全長指定可能。2種類のハブ。保守もほとんど不要。
【用途】
・工作機械、印刷機械、コンプレッサ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Xモデルのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
ミスミのHPでは、納期や金額が出ているので助かっています。 取引している商社を通せば安いのですが、見積・納期回答などに時...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムカップリングの熱の影響とメンテナンスについて教えてください。
A
天然ゴムは熱が加わることにより、表面上の油分が失われ弾力が無くなり硬化します。その硬化の進行具合は温度によって異なりますが、エンジンハウジング内で使用されているCF-A が熱の影響を受けた場合、ゴム体表面から硬化し、その部分にトルクが掛かると、その硬化層から亀裂が入り破壊が進行します。メンテナンスの目安として、ゴム硬度が使用前より15Hs 程度高くなった時点で交換することを勧めています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Xモデル
センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル
ラテラル・カップリング MLシリーズ
ラテラル・カップリング MLLシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRシリーズ
精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ
メーカー三木プーリ三木プーリマイティマイティ酒井製作所酒井製作所
通常価格7,466-16,529 -8,196 -8,302 -6,436 -10,434 -
通常出荷日12日目〜15日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜7日目〜
特徴高捻り剛性 / 高精度 / 振動吸収 / 軸穴未加工品高捻り剛性 / 高耐久性 / 振動吸収 / 耐熱 / 軸穴未加工品高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品高捻り剛性 / 高トルク
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ
許容偏心範囲(mm)0.02~0.20.21~0.401.1~3.01.1~3.00.02~0.20.02~0.2
許容偏角(deg)10.5101011

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト