17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が910型番あります。

スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28416,766特別価格
税込単価
31218,443特別価格

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2022年3月21日以降、対象製品・型式のアルミ合金製ハブ表面処理を、バレル研磨からショットブラストへ変更いたします。
    ※製品の仕様・寸法に変更はありません。引き続きグリーン製品として販売いたします。
未確定:候補が910型番あります。
数量:

商品情報

外形図

カップリング外形図

スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル ALモデル外形図

製品仕様

下穴品
キー・止めねじタイプ
スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル 構造図01
スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル 構造図02

ALモデル仕様表

型 番トルク許容誤差最高回転速度
[min-1
慣性モーメント
[kg・m2
質 量
[kg]
常 用
[N・m]
最 大
[N・m]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
AL-0350.51.50.10.5+0.3180000.38×10-60.01
AL-0501.54.50.21.0±0.5120005.10×10-60.06
AL-070390.21.0±0.590001.79×10-50.12
AL-0755150.21.0±0.570005.36×10-50.21
AL-0908240.31.0±0.560001.15×10-40.31
AL-09510300.31.0±0.560001.40×10-40.36
AL-10025750.31.0±0.750004.34×10-40.78
AL-110501500.31.0±0.740001.43×10-31.56
    ※最高回転速度は動バランスおよび取り付け誤差を考慮しておりません。
    ※慣性モーメントおよび質量は、下穴時の値となります。

    規格表

    カップリング規格表

    型 番d1・d2DLL1L2
    下 穴最 小最 大
    AL-03544816.120.56.57.5※1
    AL-05056162743.215.512.2
    AL-07056203549.218.512.2
    AL-07557264554.421.012.4
    AL-09059285455.021.013.0
    AL-09559285561.024.013.0
    AL-100511366688.035.018.0
    AL-1105114885110.044.022.0
      ※下穴とはセンタ加工を指します。d1・d2 の最小・最大は標準穴加工規格での値です。
      1の値はスパイダー単体の厚さに1mm のスペースをとったものです。

      追加工

      標準穴加工規格

      旧JIS(2 種)規格対応
      穴径呼び穴径
      (d1・d2)
      キー溝幅
      (W1・W2)
      キー溝高さ
      (T1・T2)
      止めねじ穴
      (M)
      公 差H7, H8E9+0.3
      0
      -
      66+0.018--2-M4
      0
      77+0.022--2-M4
      0
      88+0.022--2-M4
      0
      99+0.022--2-M4
      0
      1010+0.022--2-M4
      0
      1111+0.018--2-M4
      0
      1212+0.0184+0.05013.52-M4
      0+0.020
      1414+0.0185+0.05016.02-M4
      0+0.020
      1515+0.0185+0.05017.02-M4
      0+0.020
      1616+0.0185+0.05018.02-M4
      0+0.020
      1717+0.0185+0.05019.02-M4
      0+0.020
      1818+0.0185+0.05020.02-M4
      0+0.020
      1919+0.0215+0.05021.02-M4
      0+0.020
      2020+0.0215+0.05022.02-M4
      0+0.020
      2222+0.0217+0.06125.02-M6
      0+0.025
      2424+0.0217+0.06127.02-M6
      0+0.025
      2525+0.0217+0.06128.02-M6
      0+0.025
      2828+0.0217+0.06131.02-M6
      0+0.025
      3030+0.0217+0.06133.02-M6
      0+0.025
      3232+0.02510+0.06135.52-M8
      0+0.025
      3535+0.02510+0.06138.52-M8
      0+0.025
      3838+0.02510+0.06141.52-M8
      0+0.025
      4040+0.02510+0.06143.52-M8
      0+0.025
      4242+0.02512+0.07545.52-M8
      0+0.032
      4545+0.02512+0.07548.52-M8
      0+0.032
      4848+0.02512+0.07551.52-M8
      0+0.032
      新JIS規格対応
      穴径呼び穴径
      (d1・d2)
      キー溝幅
      (W1・W2)
      キー溝高さ
      (T1・T2)
      止めねじ穴
      (M)
      公 差H7H9+0.3
      0
      -
      12H12+0.0184+0.03013.82-M4
      00
      14H14+0.0185+0.03016.32-M4
      00
      15H15+0.0185+0.03017.32-M4
      00
      16H16+0.0185+0.03018.32-M4
      00
      17H17+0.0185+0.03019.32-M4
      00
      18H18+0.0186+0.03020.82-M5
      00
      19H19+0.0216+0.03021.82-M5
      00
      20H20+0.0216+0.03022.82-M5
      00
      22H22+0.0216+0.03024.82-M5
      00
      24H24+0.0218+0.03627.32-M6
      00
      25H25+0.0218+0.03628.32-M6
      00
      28H28+0.0218+0.03631.32-M6
      00
      30H30+0.0218+0.03633.32-M6
      00
      32H32+0.02510+0.03635.32-M8
      00
      35H35+0.02510+0.03638.32-M8
      00
      38H38+0.02510+0.03641.32-M8
      00
      40H40+0.02512+0.04343.32-M8
      00
      42H42+0.02512+0.04345.32-M8
      00
      45H45+0.02514+0.04348.82-M10
      00
      48H48+0.02514+0.04351.82-M10
      00
      新規格モータ対応
      穴径呼び穴径
      (d1・d2)
      キー溝幅
      (W1・W2)
      キー溝高さ
      (T1・T2)
      止めねじ穴
      (M)
      公差G7, F7H9+0.3
      0
      -
      14N14+0.0245+0.03016.32-M4
      +0.0060
      19N19+0.0286+0.03021.82-M5
      +0.0070
      24N24+0.0288+0.03627.32-M6
      +0.0070
      28N28+0.0288+0.03631.32-M6
      +0.0070
      38N38+0.05010+0.03641.32-M8
      +0.0250
      42N42+0.05012+0.04345.32-M8
      +0.0250
      48N48+0.05014+0.04351.82-M10
      +0.0250
        ※新 JIS 規格対応のφ11以下と、新規格モータ対応のφ11は、旧 JIS(2 種)規格と同じ内容になります。
        ※ AL-035 の場合、穴径を問わず公差は + 0.05+ 0 となります。また止めねじサイズは M3となります。

        止めねじの端面からの距離

        型 番AL-035AL-050AL-070AL-075AL-090AL-095AL-100AL-110
        止めねじの端面からの距離C[mm]3.57.591012121215

        型番リスト

        表示件数

        穴径 d1

        (φ)

        穴径 d2

        (φ)

        許容トルク(範囲)

        (N・m)

        外径

        (φ)

        許容トルク

        (N・m)

        慣性モーメント

        (kg・m2)

        全長

        (mm)

        本体材質

        許容偏心

        (mm)

        許容偏角

        (deg)

        許容ミスアラインメント

        最高回転数(範囲)

        (r/min)

        許容エンドプレイ(±)

        (mm)

        特性

        最高回転速度

        (r/min)

        最大軸穴径(下穴品) D1max

        (φ)

        許容偏心範囲

        (mm)

        軸穴仕様

        軸穴仕上げ

        キー溝規格

        RoHS?最小発注数量
        -
        -
        ~1.00
        16.1
        0.5
        0.38×10-6
        20.5
        アルミニウム
        0.1
        0.5
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0~+0.3
        振動吸収 / 軸穴未加工品
        18000
        8
        0.02~0.2
        -
        -
        -
        10
        1個
        6
        6
        ~1.00
        16.1
        0.5
        0.38×10-6
        20.5
        アルミニウム
        0.1
        0.5
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0~+0.3
        振動吸収
        18000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        7
        ~1.00
        16.1
        0.5
        0.38×10-6
        20.5
        アルミニウム
        0.1
        0.5
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0~+0.3
        振動吸収
        18000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        7
        ~1.00
        16.1
        0.5
        0.38×10-6
        20.5
        アルミニウム
        0.1
        0.5
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0~+0.3
        振動吸収
        18000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        8
        ~1.00
        16.1
        0.5
        0.38×10-6
        20.5
        アルミニウム
        0.1
        0.5
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0~+0.3
        振動吸収
        18000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        6
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        7
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        8
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        9
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        10
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        11
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        6
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        6
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        6
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        6
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        7
        7
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        8
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        9
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        10
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        11
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        7
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        7
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        7
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        7
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        8
        8
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        8
        9
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        8
        10
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        8
        11
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        8
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        8
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        8
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        8
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        9
        9
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        9
        10
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        9
        11
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        9
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        9
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        9
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        9
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        10
        11
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        10
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        10
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        10
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        10
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        11
        11
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        丸穴+タップ穴付
        d1,d2:旧JIS(2種)
        10
        1個
        11
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        11
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        11
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        11
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴加工品
        キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
        d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
        10
        1個
        12
        12
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        12
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        12
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        12
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        14
        14
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        14
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        14
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        15
        15
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        15
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        16
        16
        1.01~3.00
        27
        1.5
        5.10×10-6
        43.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        10,001~20,000
        0.5
        振動吸収
        12000
        -
        0.02~0.2
        軸穴追加工
        キー溝+タップ穴
        d1,d2:新JIS
        10
        1個
        -
        -
        1.01~3.00
        35
        3
        1.79×10-5
        49.2
        アルミニウム
        0.2
        1
        偏角 / 偏心 / エンドプレイ
        7,001~10,000
        0.5
        振動吸収 / 軸穴未加工品
        9000
        20
        0.02~0.2
        -
        -
        -
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        1,500
        ( 1,650 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        4,248
        ( 4,673 )
        9日目
        4,494
        ( 4,943 )
        9日目
        4,607
        ( 5,068 )
        9日目
        4,326
        ( 4,759 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        15日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        15日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        15日目
        4,381
        ( 4,819 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        5,890
        ( 6,479 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        5,653
        ( 6,218 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,955
        ( 5,451 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        15日目
        4,569
        ( 5,026 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        5,890
        ( 6,479 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        4,498
        ( 4,948 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        5,890
        ( 6,479 )
        在庫品1日目当日出荷可能
        4,367
        ( 4,804 )
        9日目
        4,735
        ( 5,209 )
        9日目
        1,930
        ( 2,123 )
        在庫品1日目当日出荷可能

        詳細情報

        基本情報

        2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリング。
        【特長】
        ・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量。
        ・軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行える。
        ・構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつ。
        ・最大1.0°の偏角を許容。取り付け誤差による反力が極小。
        【用途】
        ・汎用モータ、ポンプ、ファン、繊維機械。

        ご注意

        • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
          セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
        • 2022年3月21日以降、対象製品・型式のアルミ合金製ハブ表面処理を、バレル研磨からショットブラストへ変更いたします。
          ※製品の仕様・寸法に変更はありません。引き続きグリーン製品として販売いたします。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデルのレビュー
        4.5平均満足度:4.58件のレビュー
        機械の付属カップリングに使用
        3
        満足度:3.0
        メーカーが昔から作っているもので特に問題はなく納期も早かったので助かりました
        1人が参考にしています。
        プロペラとモーターの接続
        5
        満足度:5.0
        プロペラとモーターを接続するのに使用しました。モーターの振動が伝わりにくくなりプロペラの振動が少なくなりました。
        1人が参考にしています。
        モーター、シャフトの連結
        5
        満足度:5.0
        組立中に発注漏れに気が付き、休み前である為直ぐには入手困難ところ、ミスミでは在庫があり、休み明けから組み立て作業すること...もっと読む
        0人が参考にしています。
        生産設備装置に使用しています
        5
        満足度:5.0
        当社内で使用する、自社開発した生産設備装置の駆動系に使用しています。使ってみて組立時にも使用開始後も特に問題はありません...もっと読む
        0人が参考にしています。
        プロペラとモーターの取付
        5
        満足度:5.0
        2個のハブの間に緩衝ゴムがついているシンプルな構造のカップリング。 軽量で構造がシンプル。取付け誤差による反力が少なくて...もっと読む
        0人が参考にしています。

        よくあるご質問(FAQ)

        Qエンジンなどで使用できますか?
        A
        大きな振動が発生する場所では使用しないでください。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        スパフレックス (ジョーカップリング)ALモデル
        カップリング ジョー形 クランピングタイプ
        カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
        MJB フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング)
        クッション式カップリング QRU
        クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング
        メーカー三木プーリミスミミスミ鍋屋バイテックアサ電子工業ミスミ
        通常価格284---9,997 -1,668 --
        通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜9日目5日目
        種類詳細ジョータイプジョー形ジョー形ジョータイプジョータイプジョー形
        種類本体本体本体本体本体本体
        用途標準 / ステッピングモータ標準標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準標準
        緩衝部材質二トリルゴムポリウレタンポリウレタンポリウレタン合成ゴム-
        使用温度範囲(℃)-20::80-20::60-20::60-20::60--20::60

        ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト