17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が138型番あります。

サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能

サーボフレックスのベーシックタイプで、本体材質にスチールを用いた板ばねタイプの...

詳細情報を確認する
  • 用途
    サーボモータ
  • 種類
    板ばねタイプ
  • 本体材質
    スチール
  • ディスク部材質
    ステンレス
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30::120
  • 分類
    カップリング本体

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が138型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SFS(S)外形図
SFS(W)外形図
SFS(G)外形図
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル SFS(S)外形図
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル SFS(W)外形図
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル SFS(G)外形図

テーパ軸対応外形図

SFS(S)
SFS(W)
SFS(G)
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル テーパ軸対応外形図1
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル テーパ軸対応外形図2
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル テーパ軸対応外形図3

製品仕様

SFS(S)
SFS(W)
SFS(G)
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル 構造図1
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル 構造図3
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル 構造図4

SFS(S)仕様表

型 番許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2
質 量
[kg]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-05S201±0.62500016000430.11×10-30.30
SFS-06S401±0.82000029000450.30×10-30.50
SFS-08S801±1.01700083000600.87×10-31.00
SFS-09S1801±1.2150001700001221.60×10-31.40
SFS-10S2501±1.4130002500001602.60×10-32.10
SFS-12S4501±1.6110004300001976.50×10-33.40
SFS-14S8001±1.895007800003139.90×10-34.90

※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

SFS(W)仕様表

型 番許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2
質 量
[kg]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-05W200.21(片側)±1.2100008000210.14×10-30.40
SFS-06W400.31(片側)±1.6800014000220.41×10-30.70
SFS-08W800.31(片側)±2.0680041000301.10×10-31.30
SFS-09W1800.51(片側)±2.4600085000612.20×10-32.10
SFS-10W2500.51(片側)±2.85200125000803.60×10-32.80
SFS-12W4500.61(片側)±3.24400215000989.20×10-34.90
SFS-14W8000.71(片側)±3.6380039000015615.00×10-37.10

※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

SFS(G)仕様表

型 番許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2
質 量
[kg]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-05G200.5 1(片側)±1.2200008000210.20×10-30.50
SFS-06G400.5 1(片側)±1.61600014000220.55×10-30.90
SFS-08G800.5 1(片側)±2.01300041000301.50×10-31.70
SFS-09G1800.6 1(片側)±2.41200085000612.90×10-32.40
SFS-10G2500.6 1(片側)±2.810000125000804.60×10-33.30
SFS-12G4500.8 1(片側)±3.280002150009811.80×10-35.80
SFS-14G8000.9 1(片側)±3.6700039000015621.20×10-38.60

※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

テーパ軸対応仕様表

型 番許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-06S- □M-11C40-1±0.8500029000450.29×10-3
SFS-06S- □ M-16C40-1±0.8500029000450.34×10-3
SFS-08S- □ M-16C80-1±1.0500083000600.84×10-3
SFS-09S- □ M-16C180-1±1.250001700001221.50×10-3
型 番許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-06W- □M-11C400.31(片側)±1.6500014000220.40×10-3
SFS-06W- □ M-16C400.31(片側)±1.6500014000220.45×10-3
SFS-08W- □ M-16C800.31(片側)±2.0500041000301.07×10-3
SFS-09W- □ M-16C1800.51(片側)±2.4500085000612.10×10-3
型 番許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
SFS-06G- □M-11C400.51(片側)±1.6500014000220.54×10-3
SFS-06G- □ M-16C400.51(片側)±1.6500014000220.59×10-3
SFS-08G- □ M-16C800.51(片側)±2.0500041000301.47×10-3
SFS-09G- □ M-16C1800.61(片側)±2.4500085000612.80×10-3

※軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合があります。標準外の穴径で小さい穴径の場合はご確認ください。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

規格表

SFS(S)規格表

型 番d1・d2DNLLFSFKM
下 穴最 小最 大
SFS-05S782056324520511244-M5×22
SFS-06S782568405625610304-M6×25
SFS-08S10113582546630611384-M6×29
SFS-09S10113894586830821424-M8×36
SFS-10S1516421046880351016484-M8×36
SFS-12S1819501267891401123544-M10×45
SFS-14S20226014488102451231614-M12×54

※下穴は、キリ穴となります。
※リーマボルトM の呼びは数量- ねじの呼び×呼び長さです。

SFS(W)規格表

型 番d1・d2DNLLFLPSFd3KM
下 穴最 小最 大
SFS-05W78205632582085420248-M5×15
SFS-06W782568407425126324308-M6×18
SFS-08W10113582548430126228388-M6×20
SFS-09W101138945898302281232428-M8×27
SFS-10W15164210468110352010734488-M8×27
SFS-12W181950126781274025111040548-M10×32
SFS-14W202260144881444530121546618-M12×38

※下穴は、キリ穴となります。
※リーマボルトM の呼びは数量- ねじの呼び×呼び長さです。

SFS(G)規格表

型 番d1・d2DNLLFLSSFKM
下 穴最 小最 大
SFS-05G78205632742024511248-M5×22
SFS-06G78256840862524610308-M6×25
SFS-08G1011358254983026611388-M6×29
SFS-09G10113894581063030821428-M8×36
SFS-10G1516421046812035301016488-M8×36
SFS-12G1819501267814040381123548-M10×45
SFS-14G2022601448816045461231618-M12×54

※下穴は、キリ穴となります。
※上記LS 寸法以外の製品をご要望の際は、必要LS 寸法をご指示ください。また、LS ≧1000 の際は、お問い合わせください。
※リーマボルトM の呼びは数量- ねじの呼び×呼び長さです。

テーパ軸対応規格表

型 番d2呼びd1d2W
+0.0300
T
+0.30
d4JDN1N2L1L2L3
SFS-0611C12・14・1511412.218968403060.878.890.8
16C1516517.328104075.893.8105.8
SFS-0816C15・16・20・2216517.3281082544080.898.8112.8
SFS-0916C25・2816517.3281094584082.8112.8120.8
型 番LF1LF2LPLSSCd3KMSMWMGM1M2
SFS-062525122464.824304-M6×258-M6×188-M6×254-M52-M5
40
SFS-083040122664.828384-M6×298-M6×208-M6×294-M62-M6
SFS-093040223084.832424-M8×368-M8×278-M8×366-M62-M6

※ SFS(G) タイプにおいて、LS 寸法以外の製品をご要望の際は、必要LS 寸法をご指示ください。また、LS ≧1000 の際は、お問い合わせください。
※各ボルト、タップの呼びは数量- ねじの呼び×呼び長さです。
※摩擦締結側ハブの相手取り付け軸の寸法許容差はh7(h6・g6)級となります。

 

キー溝規格



※止めねじとキー溝の位置は同一平面上にはなりません。
※止めねじは製品に付属します。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容ミスアラインメント

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容偏角

(deg)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

テーパアダプタ側サイズ

(mm)

軸穴仕様

軸穴仕上げ

キー溝規格

許容偏角詳細

(deg)

RoHS?最小発注数量
-
-
10.01~20.00
56
20
74
0.20×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
2
1.2
20000
20
8
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
-
-
10.01~20.00
56
20
45
0.11×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.6
25000
20
8
-
-
-
-
-
-
10
1個
-
-
10.01~20.00
56
20
58
0.14×10-3
0.2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
2
1.2
10000
20
8
0.02~0.2
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
-
-
20.01~50.00
68
40
86
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
2
1.6
16000
25
8
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
-
20.01~50.00
68
40
90.8
0.54×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
11
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
12
20.01~50.00
68
40
95.6
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
14
20.01~50.00
68
40
95.6
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
15
20.01~50.00
68
40
95.6
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
14
-
20.01~50.00
68
40
90.8
0.54×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
11
-
-
-
1(片側)
10
1個
14
14
20.01~50.00
68
40
95.6
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
14
15
20.01~50.00
68
40
95.6
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
-
20.01~50.00
68
40
90.8
0.54×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
11
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
15
20.01~50.00
68
40
95.6
0.55×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
-
20.01~50.00
68
40
105.8
0.59×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.41~1.0
16
-
-
-
1(片側)
10
1個
-
-
20.01~50.00
68
40
56
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.8
20000
25
8
-
-
-
-
-
-
10
1個
12
12
20.01~50.00
68
40
65.6
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
12
14
20.01~50.00
68
40
65.6
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
12
15
20.01~50.00
68
40
65.6
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
14
-
20.01~50.00
68
40
60.8
0.29×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
11
-
-
-
-
10
1個
14
14
20.01~50.00
68
40
65.6
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
14
15
20.01~50.00
68
40
65.6
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
15
-
20.01~50.00
68
40
60.8
0.29×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
11
-
-
-
-
10
1個
15
15
20.01~50.00
68
40
65.6
0.30×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
15
-
20.01~50.00
68
40
75.8
0.34×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
0.8
5000
-
-
-
16
-
-
-
-
10
1個
-
-
20.01~50.00
68
40
74
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
2
1.6
8000
25
8
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
12
20.01~50.00
68
40
83.6
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
14
20.01~50.00
68
40
83.6
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
12
15
20.01~50.00
68
40
83.6
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
14
14
20.01~50.00
68
40
83.6
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
14
15
20.01~50.00
68
40
83.6
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
15
20.01~50.00
68
40
83.6
0.41×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
1.6
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
-
-
50.01~100.00
82
80
98
1.50×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
2
2
13000
35
11
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
15
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
-
50.01~100.00
82
80
112.8
1.47×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
16
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
16
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
20
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
22
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
16
-
50.01~100.00
82
80
112.8
1.47×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
16
-
-
-
1(片側)
10
1個
16
16
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
16
20
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
16
22
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
20
-
50.01~100.00
82
80
112.8
1.47×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
16
-
-
-
1(片側)
10
1個
20
20
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
20
22
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
22
-
50.01~100.00
82
80
112.8
1.47×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
16
-
-
-
1(片側)
10
1個
22
22
50.01~100.00
82
80
107.6
1.56×10-3
0.5
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.41~1.0
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
-
-
50.01~100.00
82
80
66
0.87×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
1
17000
35
11
-
-
-
-
-
-
10
1個
15
15
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
15
-
50.01~100.00
82
80
80.8
0.84×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
16
-
-
-
-
10
1個
15
16
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
15
20
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
15
22
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
16
-
50.01~100.00
82
80
80.8
0.84×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
16
-
-
-
-
10
1個
16
16
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
16
20
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
16
22
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
20
22
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
22
22
50.01~100.00
82
80
75.6
0.93×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
4,001~7,000
1
1
5000
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
-
-
50.01~100.00
82
80
84
1.10×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
6800
35
11
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
15
15
50.01~100.00
82
80
93.6
1.16×10-3
0.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
4,001~7,000
2
2
5000
-
-
0.21~0.40
-
-
-
-
1(片側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,312
( 32,243 )
16日目
16,564
( 18,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,551
( 31,406 )
16日目
36,965
( 40,662 )
16日目
40,873
( 44,960 )
30日目
41,508
( 45,659 )
30日目
41,508
( 45,659 )
30日目
41,508
( 45,659 )
30日目
40,873
( 44,960 )
30日目
41,508
( 45,659 )
30日目
41,508
( 45,659 )
30日目
40,873
( 44,960 )
30日目
41,508
( 45,659 )
30日目
40,873
( 44,960 )
30日目
17,958
( 19,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,607
( 30,368 )
19日目
27,607
( 30,368 )
19日目
27,607
( 30,368 )
19日目
28,384
( 31,222 )
29日目
27,607
( 30,368 )
19日目
27,607
( 30,368 )
19日目
28,384
( 31,222 )
29日目
27,607
( 30,368 )
19日目
28,384
( 31,222 )
29日目
30,631
( 33,694 )
16日目
42,426
( 46,669 )
19日目
42,426
( 46,669 )
19日目
42,426
( 46,669 )
19日目
42,426
( 46,669 )
19日目
42,426
( 46,669 )
19日目
42,426
( 46,669 )
19日目
37,288
( 41,017 )
16日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
48,650
( 53,515 )
30日目
20,739
( 22,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,144
( 37,558 )
30日目
34,144
( 37,558 )
29日目
34,144
( 37,558 )
30日目
33,995
( 37,395 )
30日目
36,432
( 40,075 )
30日目
34,144
( 37,558 )
29日目
34,144
( 37,558 )
30日目
34,144
( 37,558 )
30日目
34,144
( 37,558 )
30日目
34,144
( 37,558 )
30日目
34,144
( 37,558 )
30日目
33,528
( 36,881 )
10日目
52,296
( 57,526 )
30日目

詳細情報

基本情報

サーボフレックスのベーシックタイプで、本体材質にスチールを用いた板ばねタイプの標準カップリング。
【特長】
・フローティングシャフトタイプを用意している。
・高剛性のシングルエレメントタイプのSFS Sとスペーサを介してエレメントをダブル配置。
・下穴品やキー・止めねじ品には、表面処理に無電解ニッケルめっきが選択可能。
・スリーブ外径をガイドとして、高精度な取り付けが可能。
・部品単位でお届けするので、組み上がり状態では取り付けできない設計でも問題なく使用可能。
・各フランジは取り付け寸法の互換性がある。
【用途】
・サーボモータとボールねじの連結。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸への締結がクランプ方式で、充分なトルク伝達ができますか?
A
弊社のトルク伝達試験では十分な安全率を用いておりますので、カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。クランプハブへのキー溝加工は可能ですので、ご要望のお客様はキー溝加工対応オプションを参照ください。
Q金属板ばねカップリングの使用中に、音や振動が発生しました。対応策を教えてください。
A
サーボモータの場合は制御系で機械共振抑制フィルターをその固有振動数に設定することで音、振動を抑制できます。ステッピングモータの場合は使用回転速度をずらすか、減衰効果の高いステップフレックスカップリングで振動を吸収・抑制することが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFSモデル
サーボフレックス SFC
ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS
プラスチックカップリング GJ
ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
メーカー三木プーリ三木プーリSUNGIL(ソンイル)アサ電子工業SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格16,564-5,662 -7,441 -709 -1,994 -5,343 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
用途サーボモータサーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダサーボモータ / ステッピングモータ標準サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類板ばねタイプ板ばねタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質スチールアルミニウムアルミニウム樹脂アルミニウムアルミニウム
ディスク部材質ステンレス-ステンレスガラス繊維強化樹脂ステンレスステンレス
使用温度範囲(℃)-30::120-30::100-50::200-30::85-50::200-50::200
よく一緒に購入される商品

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト