17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容ミスアラインメント

  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 許容エンドプレイ(±)(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 最大軸穴径(下穴品) D1max(φ)

    ~mm
  • 最小軸穴径(下穴品) D1min(φ)

    ~mm
  • 許容偏心範囲(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFHモデル

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SFHモデルの構造と材質

SFH Sの構造図

SFH Sの構造図

SFH Gの構造図

SFH Gの構造図

SFH S-□K-□Kの構造図

SFH S-□K-□Kの構造図

SFH G-□K-□Kの構造図

SFH G-□K-□Kの構造図

SFH S TYPEの外形図と寸法

SFH-□Sの外形図と寸法

SFH-□Sの外形図

SFH-□Sの外形図

(単位:mm)

型式d1・d2DNLLFSFKM
下穴最小最大
SFH-150S20227015210410145115946-M8×36
SFH-170S252880178118124551461086-M10×45
SFH-190S3032851901261456515101166-M12×54
SFH-210S353890210130165751581246-M16×60
SFH-220S45481002251442009020-21326-M16×60
SFH-260S505511526216622310023111506-M20×80
  • ※ 下穴は、キリ穴となります。加工付きに関しては、標準穴加工規格を参照してください。
  • ※ リーマボルトMの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さです。

SFH-□S-□K-□Kの外形図と寸法

SFH-□S-□K-□Kの外形図

SFH-□S-□K-□Kの外形図

(単位:mm)

型式DLd1・d2N1・N2LFSCKMM1M2
SFH-150S15215738・40・42・45・5010865118946-M8×366-M8×603-M8
55・56・60・65・70128
SFH-170S17816038・40・42・45・50108651481086-M10×456-M8×603-M8
55・56・60・65・70128
75・80148
SFH-190S19017538・40・42・45・501087015101166-M12×546-M10×653-M10
55・56・60・65・70128
75・80・85148
SFH-210S21018138・40・42・45・501087315101246-M16×606-M10×653-M10
55・56・60・65・70128
75・80・85・90148
  • ※ 各ボルト、タップの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さで、加圧ボルトM1と取り外し用ねじ穴M2の数量は片側フランジの数量です。

SFH G TYPEの外形図と寸法

SFH-□Gの外形図と寸法

SFH-□S-□K-□Kの外形図

SFH-□S-□K-□Kの外形図

(単位:mm)

型式d1・d2DNLLFLSSFKM
下穴最小最大
SFH-150G20227015210418245701159412-M8×36
SFH-170G252880178118218558014610812-M10×45
SFH-190G30328519012626065100151011612-M12×54
SFH-210G3538902101302907511015812412-M16×60
SFH-220G45481002251443359011520-213212-M16×60
SFH-260G5055115262166391100145231115012-M20×80
  • ※ 下穴は、キリ穴となります。加工付きに関しては、標準穴加工規格を参照してください。
  • ※ リーマボルトMの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さです。

SFH-□G-□K-□Kの 外形図と寸法

SFH-□G-□K-□Kの外形図

SFH-□G-□K-□Kの外形図

(単位:mm)

型式DLd1・d2N1・N2LFLSSCKMM1M2
SFH-150G15223838・40・42・45・5010865701189412-M8×366-M8×603-M8
55・56・60・65・70128
SFH-170G17825438・40・42・45・50108658014810812-M10×456-M8×603-M8
55・56・60・65・70128
75・80148
SFH-190G19029038・40・42・45・5010870100151011612-M12×546-M10×653-M10
55・56・60・65・70128
75・80・85148
SFH-210G21030638・40・42・45・5010873110151012412-M16×606-M10×653-M10
55・56・60・65・70128
75・80・85・90148
  • ※ 各ボルト、タップの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さで、加圧ボルトM1と取り外し用ねじ穴M2の数量は片側フランジの数量です。

型番リスト

表示件数

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容ミスアラインメント

許容偏角

(deg)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

許容偏角詳細

(deg)

RoHS?最小発注数量
1,000.01~5,000.00
152
1000
101
12.60×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
1
4,001~7,000
0.4
5900
70
22
-
-
10
1個
1,000.01~5,000.00
178
1300
218
51.07×10-3
1.6
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
4,001~7,000
1
5100
80
28
1.1~3.0
1(片側)
10
1個
1,000.01~5,000.00
178
1300
124
26.88×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
1
4,001~7,000
0.5
5100
80
28
-
-
10
1個
1,000.01~5,000.00
190
2000
260
81.58×10-3
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
4,001~7,000
1
4700
85
32
1.1~3.0
1(片側)
10
1個
1,000.01~5,000.00
210
4000
290
125.50×10-3
2.1
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
4,001~7,000
1.1
4300
90
38
1.1~3.0
1(片側)
10
1個
5,000.01~
225
5000
335
176.91×10-3
2.3
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
~4,000
1.2
4000
100
48
1.1~3.0
1(片側)
10
1個
5,000.01~
225
5000
200
102.53×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
1
~4,000
0.6
4000
100
48
-
-
10
1個
5,000.01~
262
8000
391
433.47×10-3
2.9
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
2
~4,000
1.4
3400
115
55
1.1~3.0
1(片側)
10
1個
5,000.01~
262
8000
223
233.86×10-3
-
偏角 / エンドプレイ
1
~4,000
0.7
3400
115
55
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,757
( 81,133 )
39日目
182,436
( 200,680 )
39日目
85,552
( 94,107 )
39日目
226,284
( 248,912 )
39日目
285,677
( 314,245 )
39日目
339,650
( 373,615 )
39日目
169,491
( 186,440 )
39日目
456,608
( 502,269 )
39日目
236,777
( 260,455 )
39日目

詳細情報

基本情報

最大サイズはφ262(フランジ外径262mm)、許容トルクは8,000N・mの、高出力用途の板ばねカップリング。
【特長】
・高剛性のシングルエレメントタイプとエレメントをダブル配置。
・フレキシブル性の高いダブルエレメント・フローティングシャフトタイプを用意している。
・下穴品を標準としてラインアップしているので、キーによる軸締結や焼きばめによる軸締結なども対応可能。
・部品単位でお届けするので、組み上がり状態では取り付けできない設計でも問題なく使用可能。
【用途】
・サーボモータとボールねじの連結。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFHモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸への締結がクランプ方式で、充分なトルク伝達ができますか?
A
弊社のトルク伝達試験では十分な安全率を用いておりますので、カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。クランプハブへのキー溝加工は可能ですので、ご要望のお客様はキー溝加工対応オプションを参照ください。
Q金属板ばねカップリングの使用中に、音や振動が発生しました。対応策を教えてください。
A
サーボモータの場合は制御系で機械共振抑制フィルターをその固有振動数に設定することで音、振動を抑制できます。ステッピングモータの場合は使用回転速度をずらすか、減衰効果の高いステップフレックスカップリングで振動を吸収・抑制することが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボフレックス (金属板ばねカップリング)SFHモデル
サーボフレックス SFC
精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ
精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ
精密軸継手-シングル板ばね式 TAS-Cシリーズ
精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ
メーカー三木プーリ三木プーリ酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所
通常価格73,757-5,662 -3,318 -4,145 -6,986 -7,537 -
通常出荷日39日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜
用途サーボモータサーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター標準 / サーボモータ / パルスモーター
種類板ばねタイプ板ばねタイプ精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手精密バネ軸継手
本体材質スチールアルミニウムA2017A2017A7075A7075
ディスク部材質ステンレス-SUS304SUS304SUS304SUS304
使用温度範囲(℃)-30::120-30::100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング