17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5,569型番あります。

サーボフレックス SFC

通常単価(税別)
6,235円~93,677円
税込単価
6,859円~103,045円
通常出荷日:在庫品1日目~53日目一部当日出荷可能

【特長】・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が5,569型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

SFC SA2 TYPE 外形図

TYPE Aの外形図

TYPE Aの外形図

TYPE Bの外形図

TYPE Bの外形図

TYPE Cの外形図

TYPE Cの外形図

共通の外形図

共通の外形図

SFC DA2 TYPE 外形図

サーボフレックス SFC 外形図_DA2_9_関連画像

SFC SA2 BC TYPE 外形図

サーボフレックス SFC 外形図_SA2_11_関連画像

SFC DA2 BC TYPE 外形図

サーボフレックス SFC 外形図_DA2_12_関連画像

製品仕様

SFCモデルの構造と材質

SFC SA2の構造図

SFC SA2の構造図

*1 印部クランプボルト表面処理はサイズ#002のみ黒染め処理となります。
*2 印部カラーの材質はサイズ#080~#100までS45Cで表面処理は三価クロメートとなります。
*3 印部のボルト表面処理はサイズ#80~#100まで防せいコーティングとなります。

SFC DA2の構造図

SFC DA2の構造図

*1 印部クランプボルト表面処理はサイズ#002のみ黒染め処理となります。
*2 印部カラーの材質はサイズ#080~#100までS45Cで表面処理は三価クロメートとなります。
*3 印部のボルト表面処理はサイズ#80~#100まで防せいコーティングとなります。

SFC SA2/DA2 BCの構造図

SFC SA2/DA2 BCの構造図

 

SFC SA2 TYPE 仕様表

型番形状
TYPE
許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度[min-1]
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2]
質量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-002SA2C0.250.010.5±0.0410000190340.06×10-60.003
SFC-005SA2C0.60.020.5±0.05100005001400.26×10-60.007
SFC-010SA2C10.021±0.11000014001400.58×10-60.011
SFC-020SA2C20.021±0.15100003700642.39×10-60.025
SFC-025SA2C40.021±0.19100005600603.67×10-60.029
SFC-030SA2A50.021±0.2100008000644.07×10-60.034
B50.021±0.2100008000646.09×10-60.041
C50.021±0.2100008000648.20×10-60.049
SFC-035SA2C100.021±0.25100001800011218.44×10-60.082
SFC-040SA2A120.021±0.310000200008016.71×10-60.077
B120.021±0.310000200008022.55×10-60.085
C120.021±0.310000200008029.25×10-60.100
SFC-050SA2A250.021±0.410000320004855.71×10-60.159
B250.021±0.410000320004876.26×10-60.177
C250.021±0.410000320004899.03×10-60.206
SFC-055SA2C400.021±0.42100005000043188.0×10-60.314
SFC-060SA2A600.021±0.45100007000076.4145.9×10-60.283
B600.021±0.45100007000076.4205.0×10-60.326
C600.021±0.45100007000076.4268.6×10-60.385
SFC-080SA2C1000.021±0.5510000140000128710.6×10-60.708
SFC-090SA2C1800.021±0.65100001000001081236×10-60.946
SFC-100SA2C2500.021±0.74100001200001111891×10-61.202
  • 形状TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • 軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
  • 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
 

SFC DA2 TYPE 仕様表

型番形状
TYPE
許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1]
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2]
質量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-002DA2C0.250.030.5(片側)±0.081000095170.07×10-60.004
SFC-005DA2C0.60.050.5(片側)±0.110000250700.37×10-60.010
SFC-010DA2C10.111(片側)±0.210000700700.80×10-60.015
SFC-020DA2C20.151(片側)±0.33100001850323.43×10-60.035
SFC-025DA2C40.161(片側)±0.38100002800305.26×10-60.040
SFC-030DA2A50.181(片側)±0.4100004000327.43×10-60.054
B50.181(片側)±0.4100004000329.45×10-60.060
C50.181(片側)±0.41000040003211.56×10-60.068
SFC-035DA2C100.241(片側)±0.51000090005626.93×10-60.121
SFC-040DA2A120.241(片側)±0.610000100004029.98×10-60.124
B120.241(片側)±0.610000100004035.82×10-60.131
C120.241(片側)±0.610000100004042.52×10-60.146
SFC-050DA2A250.281(片側)±0.810000160002498.34×10-60.250
B250.281(片側)±0.8100001600024118.9×10-60.268
C250.281(片側)±0.8100001600024141.7×10-60.298
SFC-055DA2C400.311(片側)±0.84100002500021.5261.3×10-60.459
SFC-060DA2A600.341(片側)±0.9100003500038.2256.6×10-60.447
B600.341(片側)±0.9100003500038.2315.7×10-60.489
C600.341(片側)±0.9100003500038.2379.3×10-60.549
SFC-080DA2C1000.521(片側)±1.101000070000641039×10-61.037
SFC-090DA2C1800.521(片側)±1.301000050000541798×10-61.369
SFC-100DA2C2500.551(片側)±1.48100006000055.52754×10-61.739
  • 形状TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • 軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください。
  • 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
  • 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
 

SFC SA2 BC TYPE 仕様表

型番形状
TYPE
許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度[min-1]
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2]
質量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-040SA2-□B-11BCB120.021±0.310000200008026.58×10-60.131
C120.021±0.310000200008033.28×10-60.146
SFC-050SA2-□B-11BCB250.021±0.410000320004882.91×10-60.240
C250.021±0.4100003200048103.5×10-60.258
SFC-050SA2-□B-14BCB250.021±0.410000320004888.72×10-60.271
C250.021±0.4100003200048111.5×10-60.301
SFC-050SA2-□B-16BCB250.021±0.410000320004895.44×10-60.309
C250.021±0.4100003200048118.2×10-60.338
SFC-055SA2-□B-14BCC400.021±0.42100005000043201.1×10-60.409
SFC-055SA2-□B-16BCC400.021±0.42100005000043207.8×10-60.446
SFC-060SA2-□B-16BCB600.021±0.45100007000076.4228.7×10-60.475
C600.021±0.45100007000076.4287.8×10-60.517
  • 形状TYPE(B・C)はご採用いただく穴径により自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • 軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください。
  • 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
  • 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
 

SFC DA2 BC TYPE 仕様表

型番形状
TYPE
許容
トルク
[N・m]
許容誤差最高
回転速度
[min-1]
ねじりばね
定数
[N・m/rad]
軸方向
ばね定数
[N/mm]
慣性
モーメント
[kg・m2]
質量
[kg]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-040DA2-□B-11BCB120.241(片側)±0.610000100004039.42×10-60.180
C120.241(片側)±0.610000100004046.12×10-60.195
SFC-050DA2-□B-11BCB250.281(片側)±0.8100001600024125.5×10-60.331
C250.281(片側)±0.8100001600024146.1×10-60.349
SFC-050DA2-□B-14BCB250.281(片側)±0.8100001600024131.1×10-60.362
C250.281(片側)±0.8100001600024154.1×10-60.392
SFC-050DA2-□B-16BCB250.281(片側)±0.8100001600024138.1×10-60.400
C250.281(片側)±0.8100001600024160.8×10-60.430
SFC-055DA2-□B-14BCC400.311(片側)±0.84100002500021.5274.0×10-60.530
SFC-055DA2-□B-16BCC400.311(片側)±0.84100002500021.5280.5×10-60.567
SFC-060DA2-□B-16BCB600.341(片側)±0.9100003500038.2339.4×10-60.638
C600.341(片側)±0.9100003500038.2398.5×10-60.681
  • 形状TYPE(B・C)はご採用いただく穴径により自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • 軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください。
  • 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
  • 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

規格表

SFC SA2 TYPE 規格表

単位:mm

型番d1[mm]d2[mm]DDBNLLFSA1A2CKM締め付けトルク
[N・m]
形状TYPE
最小最大最小最大
SFC-002SA235351212.4-12.355.90.55-3.71.95.61-M1.60.23~0.28C
SFC-005SA2363616--16.77.851-4.82.56.51-M20.4~0.5C
SFC-010SA2383819--19.359.151.05-5.8(6)3.158.51-M2.5(M2)1.0~1.1(0.4~0.5)C
SFC-020SA241041126--23.1510.751.65-9.53.310.61-M2.51.0~1.1C
SFC-025SA251451429--23.410.751.9-113.314.51-M2.51.0~1.1C
SFC-030SA251051034-21.627.312.42.58-3.7514.51-M31.5~1.9A
51010を超え16812.5B
10を超え1410を超え16--12.5C
SFC-035SA261661939--3415.53-144.5171-M43.4~4.1C
SFC-040SA281581544-29.63415.5311-4.519.51-M43.4~4.1A
81515を超え241117B
15を超え1915を超え24--17C
  • ・形状 TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • ・DB寸法は、ハブ外径よりもクランプボルトの頭が出ている場合の寸法です。
  • ・クランプボルトMの呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側ハブの数量です。
  • ・SFC-010の()内の数値は、d1またはd2がφ8(直径8mm)の場合の値となります。
  • ・上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。
 

SFC DA2 TYPE 規格表

単位:mm
型番形状
TYPE
d1d2DDBNLLFLPSA1A2Cd3KM
数量-呼び
締め付け
トルク
[N・m]
最小最大最小最大
SFC-002DA2C35351212.4-15.75.92.80.55-3.71.95.25.61-M1.60.23~0.28
SFC-005DA2C363616--23.27.855.51-4.82.56.56.51-M20.4~0.5
SFC-010DA2C383819--25.99.155.51.05-5.8(6)3.158.58.51-M2.5(M2)1.0~1.1
(0.4~0.5)
SFC-020DA2C41041126--32.310.757.51.65-9.53.310.610.61-M2.51.0~1.1
SFC-025DA2C51451429--32.810.757.51.9-113.31514.51-M2.51.0~1.1
SFC-030DA2A51051034-21.637.812.482.58-3.751514.51-M31.5~1.9
B51010を超え1634-21.637.812.482.5812.53.751514.51-M31.5~1.9
C10を超え1410を超え1634--37.812.482.5-12.53.751514.51-M31.5~1.9
SFC-035DA2C61661939--4815.5113-144.517171-M43.4~4.1
SFC-040DA2A81581544-29.64815.511311-4.52019.51-M43.4~4.1
B81515を超え2444-29.64815.511311174.52019.51-M43.4~4.1
C15を超え1915を超え2444--4815.5113-174.52019.51-M43.4~4.1
SFC-050DA2A81981956-3859.820.5142.414.5-626261-M57.0~8.5
B81919を超え3056-3859.820.5142.414.522626261-M57.0~8.5
C19を超え2519を超え3056--59.820.5142.4-22626261-M57.0~8.5
SFC-055DA2C1030103063--68.72415.52.6-237.7531311-M614~15
SFC-060DA2A1124112468-4673.325.216.53.217.5-7.7531311-M614~15
B112424を超え3568-4673.325.216.53.217.526.57.7531311-M614~15
C24を超え3024を超え3568--73.325.216.53.2-26.57.7531311-M614~15
SFC-080DA2C1835184082--9830228-28940381-M827~30
SFC-090DA2C2540254594--98.630228.3-34947421-M827~30
SFC-100DA2C32453245104--101.630229.8-39950481-M827~30
  • 形状TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • φDB寸法は、ハブ外径よりもクランプボルトの頭が出ている場合の寸法です。
  • K寸法は、エレメント内径の寸法です。この値を超えるd2寸法の場合、d2側のハブに軸はLF寸法までしか挿入できません。
  • クランプボルトMの呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側ハブの数量です。
  • SFC-010の( )内の数値は、d1またはd2がφ8mmの場合の値となります。
 

SFC SA2 BC TYPE 規格表

単位:mm
型番d2WTWALADaDALLDLLFCA1A2M
数量-呼び
SFC-040SA2-□B-11BC11412.21816172244443415.54.511171-M4
SFC-050SA2-□B-11BC11412.21816172248.45643.420.5614.5221-M5
SFC-050SA2-□B-14BC14415.12419222853.45643.420.5614.5221-M5
SFC-050SA2-□B-16BC16517.32429263063.45643.420.5614.5221-M5
SFC-055SA2-□B-14BC14415.12419222856.66350.6247.75-231-M6
SFC-055SA2-□B-16BC16517.32429263066.66350.6247.75-231-M6
SFC-060SA2-□B-16BC16517.32429263069.66853.625.27.7517.526.51-M6

・上記以外の寸法につきましては、シングルエレメントタイプ SFC(SA2)の寸法をご参照ください。

 

SFC DA2 BC TYPE 規格表

単位:mm
型番d2WTWALAdADALLDLLFCA1A2M
数量-呼び
SFC-040DA2-□B-11BC11412.21816172258444815.54.511171-M4
SFC-050DA2-□B-11BC11412.21816172264.85659.820.5614.5221-M5
SFC-050DA2-□B-14BC14415.12419222869.85659.820.5614.5221-M5
SFC-050DA2-□B-16BC16517.32429263079.85659.820.5614.5221-M5
SFC-055DA2-□B-14BC14415.12419222874.46368.7247.75-231-M6
SFC-055DA2-□B-16BC16517.32429263084.76368.7247.75-231-M6
SFC-060DA2-□B-16BC16517.32429263089.36873.325.27.7517.526.51-M6

・上記以外の寸法につきましては、ダブルエレメントタイプ SFC(DA2)の寸法をご参照ください。

キー溝規格

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

許容偏心範囲

(mm)

テーパアダプタ側サイズ

(mm)

キー溝規格

ディスク仕様

許容偏角詳細

(deg)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
4
~1.00
12
0.25
15.7
0.07X10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
3
5
~1.00
12
0.25
15.7
0.07×10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
4
~1.00
12
0.25
15.7
0.07×10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
5
~1.00
12
0.25
15.7
0.07×10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
5
~1.00
12
0.25
15.7
0.07×10-6
0.03
0.5
0.08
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
3
3
~1.00
12
0.25
12.35
0.06×10-6
0.01
0.5
0.04
0.02未満
-
-
シングル
-
対応
1個
3
4
~1.00
12
0.25
12.35
0.06×10-6
0.01
0.5
0.04
0.02未満
-
-
シングル
-
対応
1個
3
5
~1.00
12
0.25
12.35
0.06×10-6
0.01
0.5
0.04
0.02未満
-
-
シングル
-
対応
1個
4
4
~1.00
12
0.25
12.35
0.06×10-6
0.01
0.5
0.04
0.02未満
-
-
シングル
-
対応
1個
4
5
~1.00
12
0.25
12.35
0.06×10-6
0.01
0.5
0.04
0.02未満
-
-
シングル
-
対応
1個
5
5
~1.00
12
0.25
12.35
0.06×10-6
0.01
0.5
0.04
0.02未満
-
-
シングル
-
対応
1個
3
3
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
3
4
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
3
5
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
3
6
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
4
4
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
4
5
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
4
6
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
5
5
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
5
6
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
6
6
~1.00
16
0.6
23.2
0.37×10-6
0.05
0.5
0.1
0.02~0.2
-
-
ダブル
0.5(片側)
対応
1個
3
3
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
3
4
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
3
5
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
3
6
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
4
4
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
4
5
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
4
6
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
5
5
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
5
6
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
6
6
~1.00
16
0.6
16.7
0.26×10-6
0.02
0.5
0.05
0.02~0.2
-
-
シングル
-
対応
1個
3
3
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
3
4
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
3
5
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
3
6
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
3
6.35
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
3
7
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
3
7
~1.00
19
1
24
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
3
8
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
4
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
5
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
5
~1.00
19
1
29
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
5
~1.00
19
1
32
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
6
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
6
~1.00
19
1
24
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
6
~1.00
19
1
32
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
6.35
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
7
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
8
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
4
8
~1.00
19
1
26
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
4
8
~1.00
19
1
32
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
5
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
5
5
~1.00
19
1
36
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
5
~1.00
19
1
37
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
5
~1.00
19
1
39
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
6
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
5
6
~1.00
19
1
32
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
6
~1.00
19
1
37
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
-
対応
1個
5
6.35
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
5
7
~1.00
19
1
25.9
0.80×10-6
0.11
1
0.2
0.02~0.2
-
-
ダブル
1(片側)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,683円
( 10,651円 )
21日目
10,047円
( 11,052円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,114円
( 10,025円 )
21日目
9,114円
( 10,025円 )
21日目
9,114円
( 10,025円 )
21日目
7,929円
( 8,722円 )
21日目
7,929円
( 8,722円 )
21日目
7,929円
( 8,722円 )
21日目
8,996円
( 9,896円 )
21日目
8,358円
( 9,194円 )
21日目
7,929円
( 8,722円 )
21日目
7,926円
( 8,719円 )
21日目
7,841円
( 8,625円 )
21日目
8,502円
( 9,352円 )
21日目
8,197円
( 9,017円 )
21日目
8,746円
( 9,621円 )
21日目
8,746円
( 9,621円 )
21日目
9,319円
( 10,251円 )
21日目
9,920円
( 10,912円 )
21日目
9,740円
( 10,714円 )
21日目
9,211円
( 10,132円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,227円
( 7,950円 )
21日目
7,227円
( 7,950円 )
21日目
7,227円
( 7,950円 )
21日目
8,369円
( 9,206円 )
21日目
7,675円
( 8,443円 )
21日目
8,023円
( 8,825円 )
21日目
7,675円
( 8,443円 )
21日目
8,327円
( 9,160円 )
21日目
8,023円
( 8,825円 )
21日目
7,497円
( 8,247円 )
21日目
7,062円
( 7,768円 )
9日目
7,062円
( 7,768円 )
9日目
7,660円
( 8,426円 )
9日目
7,062円
( 7,768円 )
9日目
7,062円
( 7,768円 )
9日目
7,062円
( 7,768円 )
9日目
10,034円
( 11,037円 )
18日目
7,501円
( 8,251円 )
9日目
7,355円
( 8,091円 )
9日目
8,131円
( 8,944円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,034円
( 11,037円 )
18日目
10,034円
( 11,037円 )
18日目
6,893円
( 7,582円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,034円
( 11,037円 )
18日目
10,034円
( 11,037円 )
18日目
8,131円
( 8,944円 )
9日目
7,965円
( 8,762円 )
9日目
8,353円
( 9,188円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,034円
( 11,037円 )
18日目
10,034円
( 11,037円 )
18日目
7,835円
( 8,619円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,034円
( 11,037円 )
18日目
10,034円
( 11,037円 )
18日目
10,034円
( 11,037円 )
18日目
8,501円
( 9,351円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,034円
( 11,037円 )
18日目
11,404円
( 12,544円 )
18日目
7,835円
( 8,619円 )
9日目
7,342円
( 8,076円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。ご採用いただく穴径の組み合わせによって、3パターンの形状が存在します。
・軸への締結はシングルクランプ方式。クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間を大幅に短縮できます。専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同心度を確保しています。
・テーパ軸、全長指定、キー溝加工など、豊富なオプションをご用意しました。オプション同士の組み合わせも可能ですので、ご要望の仕様をお届けします。
【用途】
・NC 旋盤/マシニングセンタ/チップマウンタ/アクチュエータ/スカラロボット/半導体製造装置

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボフレックス SFCのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
ボールねじを直接駆動するカップリングに使用
4
満足度:4.0
ボールねじを直接駆動するカップリングに、このサーボフレックスを使用しました。これまでは、一体型の商品を使ったことはありま...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備駆動軸と従動軸の連結に
5
満足度:5.0
サーボモーターとボールねじの連結に使用しています。性能やブランドを考慮し平素から三木プーリのカップリングを利用することが...もっと読む
1人が参考にしています。
測定装置に使用しています
4
満足度:4.0
顧客からの依頼により、新規に設計、製作した機械の性能測定装置とのつなぎに使用しています。機械により軸径、軸の形状が異なる...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備装置に使用
5
満足度:5.0
当社で使用している生産設備装置に使用しています。生産設備装置のギヤーボックスとシャフトをつなぐ部分に元々使用していた物を...もっと読む
0人が参考にしています。
性能試験の連結に使用
5
満足度:5.0
サーボモーターと試験用の小型ポンプの連結に使用しています。平素から三木のカップリングは性能良いので利用することが多いです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボフレックス SFC
精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ
精密軸継手-板ばね式 LCD-Bシリーズ
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ SHDW
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC
精密軸継手-板ばね式 LCD-T7シリーズ
メーカー三木プーリ酒井製作所酒井製作所SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)酒井製作所
通常価格6,235円-3,318円 -9,131円 -8,100円 -2,742円 -19,057円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜6日目〜在庫品1日目〜38日目
用途サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーターサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ標準 / サーボモータ / パルスモーター
種類板ばねタイプ精密バネ軸継手精密バネ軸継手ディスクタイプディスクタイプ精密バネ軸継手
本体材質アルミニウムA2017S45CアルミニウムアルミニウムS45C
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)7,001~10,00010,001~30,00010,001~30,000-7,001~10,00010,001~30,000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト