メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • サイズ

  • レンズのフィルターネジ径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

青フィルター V44シリーズ

通常単価(税別)
12,689
税込単価
13,958
通常出荷日:5日目

レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番:

V44-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V44-27の仕様・寸法情報

サイズ
φ28.5
タイプ
-
レンズのフィルターネジ径
M27.0 P=0.5mm
-
-

商品情報

外形図

青フィルター V44シリーズ 外形図

規格表

青フィルター V44シリーズ 規格表

※V44シリーズはワーク側に他のフィルターや、レンズ取付リング(MRシリーズ)を装着することはできません。

性質性能情報・試験情報

特性イメージ

青フィルター V44シリーズ 特性イメージ図

※白の領域を光が透過します。

型番リスト

表示件数
型番
V44-27

サイズ

タイプ

レンズのフィルターネジ径

最小発注数量
φ28.5
-
M27.0 P=0.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,689
( 13,958 )
5日目

詳細情報

基本情報

レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青フィルター V44シリーズの型番V44-27のページです。 型番V44-27に関する仕様情報を記載しております。
青フィルター V44シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青フィルター V44シリーズ
フィルター SV-IR シリーズ
偏光フィルター PLシリーズ
紫外カットフィルター L42シリーズ
紫外透過フィルター U340シリーズ
偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ
メーカーシーシーエスヴイ・エス・テクノロジーシーシーエスシーシーエスシーシーエス日進電子工業
通常価格12,68919,6128,100 -13,750 -14,431 -7,743 -
通常出荷日5日目4日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト