17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

集光レンズ HL

通常単価(税別)
10,35711,185
税込単価
11,39312,304
通常出荷日:5日目

スポット照明HLV-24シリーズに装着し、照射範囲の集光を可能とします。照射範囲内の均一度が高いHL-...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HL-30

HL-24-21

集光レンズ HL HL-30外形図
集光レンズ HL HL-24-21外形図

※HLV2-14/HLV2-22-1220-3W/HLV2-22-NR-3Wシリーズでは使用できません。

使用例

HLV2-22シリーズとの取り付け

集光レンズ HL HLV2-22シリーズとの取り付け

性質性能情報・試験情報

HL-30/HL-24-21の照射範囲

集光レンズ HL HL-30/HL-24-21の照射範囲

※掲載しているデータは実測値です。保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最小発注数量
特長:集光度 高
1個
特長:均一度 高
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,185
( 12,304 )
5日目
10,357
( 11,393 )
5日目

詳細情報

基本情報

スポット照明HLV-24シリーズに装着し、照射範囲の集光を可能とします。照射範囲内の均一度が高いHL-30、広がりを抑えた集光度の高いHL-24-21をご用意。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集光レンズ HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集光レンズ HL
ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ
拡散板、偏光板取付アダプタ UADシリーズ
拡散板/偏光板取付固定アダプター ADシリーズ
IDR-F33用取付ホルダー
同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型
メーカーシーシーエスU-TECHNOLOGYU-TECHNOLOGYシーシーエスレイマック(旧:イマック)アイテックシステム
通常価格10,357-4,381 -9,216 -13,749 -13,6594,797 -
通常出荷日5日目4日目4日目5日目10日目9日目
種類集光レンズ集光レンズ照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト