17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

紫外透過フィルター U340シリーズ

通常単価(税別)
14,43114,850
税込単価
15,87416,335
通常出荷日:5日目~10日目

340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。レンズのフィルターネジ径に応じて...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

紫外透過フィルター U340シリーズ 外形図

規格表

紫外透過フィルター U340シリーズ 規格表

性質性能情報・試験情報

紫外透過フィルターの特性と紫外LEDの分光分布との対比

紫外透過フィルター U340シリーズ 紫外透過フィルターの特性と紫外LEDの分光分布との対比

型番リスト

表示件数

サイズ

レンズのフィルターネジ径

最小発注数量
φ27.5
M25.5 P=0.5mm
1個
φ28.5
M27.0 P=0.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,431
( 15,874 )
5日目
14,850
( 16,335 )
10日目

詳細情報

基本情報

340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。
レンズのフィルターネジ径に応じて5タイプをご用意します。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外透過フィルター U340シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外透過フィルター U340シリーズ
紫外カットフィルター L42シリーズ
フィルター SV-IR シリーズ
偏光フィルター PLシリーズ
青フィルター V44シリーズ
偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ
メーカーシーシーエスシーシーエスヴイ・エス・テクノロジーシーシーエスシーシーエス日進電子工業
通常価格14,431-13,750 -19,6128,100 -12,6897,743 -
通常出荷日5日目〜5日目〜4日目5日目〜5日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト