17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

通常単価(税別)
3,4284,857
税込単価
3,7715,343
通常出荷日:5日目

LED照明と電源を接続する延長ケーブル。12V入力のLED照明と12V出力の電源に使用。ケーブル長1m...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

延長ケーブル(12V用) CBシリーズ 外形図

12V用ケーブル許容曲半径:27.6mm

製品仕様

型番ケーブル長備考
CB-11m12V入力のLED照明と12V出力の電源に使用
CB-22m
CB-33m
CB-55m

型番リスト

表示件数
型番

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,428
( 3,771 )
5日目
4,857
( 5,343 )
5日目

詳細情報

基本情報

LED照明と電源を接続する延長ケーブル。12V入力のLED照明と12V出力の電源に使用。ケーブル長1m/2m/3m/5mをご用意。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長ケーブル(12V用) CBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長ケーブル(12V用) CBシリーズ
DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ
DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series
DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ
DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ
IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ
メーカーシーシーエスレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)
通常価格3,428-5,859 -3,846 -4,756 -3,846 -11,707 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目15日目
種類延長ケーブル延長ケーブル延長ケーブル延長ロボットケーブル延長ケーブル延長ケーブル
分岐種類分岐なし分岐なし2分岐分岐なし2分岐分岐なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト