17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

レンズ取付リング MRシリーズ

通常単価(税別)
10,35720,843
税込単価
11,39322,927
通常出荷日:5日目

LDR2-32、LDR2-50用。カメラのレンズ前にあるフィルター用ネジ部に照明を直接取付が可能。レン...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レンズ取付リング MRシリーズ 外形図

規格表

レンズ取付リング MRシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最小発注数量
適合照明サイズ:LDR-32-M30
1個
適合照明サイズ:LDR-50-M25
1個
適合照明サイズ:LDR-50-M27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,843
( 22,927 )
5日目
10,357
( 11,393 )
5日目
10,357
( 11,393 )
5日目

詳細情報

基本情報

LDR2-32、LDR2-50用。カメラのレンズ前にあるフィルター用ネジ部に照明を直接取付が可能。レンズのフィルターネジ径に応じて各シリーズ、3タイプをご用意。

【特長】
・LDR2-32/50用。
・レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。
・設置場所が狭い環境に最適です

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズ取付リング MRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズ取付リング MRシリーズ
照明固定用取付アーム IHAシリーズ
集光レンズ HL
照明取付用アームユニット OPAU
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
センシングLEDリング照明OPR/OPR-SFシリーズ用 オプション・アクセサリ
メーカーシーシーエスレイマック(旧:イマック)シーシーエスオプテックス・エフエー岩田製作所オプテックス・エフエー
通常価格10,357-21,95110,357 -26,3171,3573,187 -
通常出荷日5日目10日目5日目19日目在庫品1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト