17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

シャープカットフィルター R60シリーズ

通常単価(税別)
14,64315,002
税込単価
16,10716,502
通常出荷日:5日目~28日目

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シャープカットフィルター R60シリーズ 外形図

規格表

シャープカットフィルター R60シリーズ 規格表

性質性能情報・試験情報

特性イメージ

シャープカットフィルター R60シリーズ 特性イメージ図

※白の領域を光が透過します。

型番リスト

表示件数

サイズ

タイプ

レンズのフィルターネジ径

最小発注数量
φ28.5
-
M27.0 P=0.5mm
1個
φ32
-
M30.5 P=0.5mm
1個
φ42
-
M40.5 P=0.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,643
( 16,107 )
5日目
15,002
( 16,502 )
28日目
15,002
( 16,502 )
5日目

詳細情報

基本情報

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープカットフィルター R60シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープカットフィルター R60シリーズ
フィルター SV-IR シリーズ
偏光フィルター PLシリーズ
青フィルター V44シリーズ
紫外カットフィルター L42シリーズ
紫外透過フィルター U340シリーズ
メーカーシーシーエスヴイ・エス・テクノロジーシーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエス
通常価格14,643-19,6128,100 -12,68913,750 -14,431 -
通常出荷日5日目〜4日目5日目〜5日目5日目〜5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト