メカニカル部品技術窓口

【特長】LDL2シリーズ専用の照明用保護板です。照明の発光部を保護します。
| 型番 | 適合照明(従来品/高出カタイプ)(各色共用) |
|---|---|
| CV-LDL2-41X16 | LDL2-41X16(-WD) |
| CV-LDL2-80X16 | LDL2-80X16(-WD) |
| CV-LDL2-119X16 | LDL2-119X16(-WD) |
| CV-LDL2-158X16 | LDL2-158X16(-WD) |
| CV-LDL2-26X30 | LDL2-26X30(-WD) |
| CV-LDL2-50X30 | LDL2-50X30(-WD) |
| CV-LDL2-74X30 | LDL2-74X30(-WD) |
| CV-LDL2-98X30 | LDL2-98X30(-WD) |
| CV-LDL2-146X30 | LDL2-146X30(-WD) |
| CV-LDL2-218X30 | LDL2-218X30(-WD) |
| CV-LDL2-266X30 | LDL2-266X30(-WD) |
※LDL2-19X4、LDL2-33X8は除きます。
※粉塵、水滴などの防止を目的としたものではありません。
【特長】LDL2シリーズ専用の照明用保護板です。照明の発光部を保護します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリテックス
交換用ランプ
5通常価格(税別):3,997円~

オプテックス・エフエー
センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション
0通常価格(税別):4,555円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
延長ケーブル OPシリーズ
0通常価格(税別):3,174円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

ミスミ
画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)
4通常価格(税別):26,400円~

レイマック(旧:イマック)
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
4通常価格(税別):24,000円~

レイマック(旧:イマック)
チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ
0通常価格(税別):11,098円~

レイマック(旧:イマック)
テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ
0通常価格(税別):21,341円~