メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ

通常単価(税別)
10,285
税込単価
11,314
通常出荷日:5日目

4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。24V入力のLED照明と24V出力の電源に使用。ケーブ...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番:

FCB-F-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCB-F-5の仕様・寸法情報

分岐種類
4分岐
ケーブル長さ(m)
5

商品情報

外形図

4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ 外形図

24V用ケーブル許容曲半径:27.6mm

製品仕様

型番ケーブル長備考
FCB-F-11m24V入力のLED照明と24V出力の電源に使用
FCB-F-22m
FCB-F-33m
FCB-F-55m

※接続される照明の消費電力の合計が電源の出力値を超えないようにご使用ください。各照明ごとに調光を設定される場合は多チャネル電源をお求めください。

型番リスト

表示件数
型番
FCB-F-5

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,285
( 11,314 )
5日目

詳細情報

基本情報

4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。24V入力のLED照明と24V出力の電源に使用。ケーブルの長さ1m/2m/3m/5mをご用意。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズの型番FCB-F-5のページです。 型番FCB-F-5に関する仕様情報を記載しております。
4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4分岐ケーブル(24V用) FCB-Fシリーズ
DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ
制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ
DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ
DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ
DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series
メーカーシーシーエスレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)
通常価格10,2853,846 -11,696 -5,859 -4,756 -3,846 -
通常出荷日5日目5日目15日目5日目〜5日目5日目
分岐種類4分岐2分岐分岐なし分岐なし分岐なし2分岐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト