メカニカル部品技術窓口
手動ステージ用送りねじです。【特長】・送りねじは「つまみ操作」と「六角レンチ操...
詳細情報を確認する
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 | 名称 | ストローク(mm) | ねじピッチ(mm/1回転) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| B85-1 | 送りねじ | ±6.5 | 0.5 | 0.03 |
| B85-2 | 送りねじ | ±3.2 | 0.5 | 0.005 |
| B85-3 | 送りねじ | ±12.5 | 0.5 | 0.05 |
| B86-1 | 送りねじ(ファインピッチ) | ±6.5 | 0.25 | 0.03 |
| B86-2 | 送りねじ(ファインピッチ) | ±3.2 | 0.25 | 0.005 |
| B87-1 | 送りねじ(ロングピッチ) | ±6.5 | 1.0 | 0.03 |
| B87-3 | 送りねじ(ロングピッチ) | ±12.5 | 1.0 | 0.05 |
| B88-1 | 送りねじ(六角レンチ操作式) | ±6.5 | 0.5 | 0.015 |
| B88-2 | 送りねじ(六角レンチ操作式) | ±3.2 | 0.5 | 0.005 |
| B89-1 | 送りねじ(ファインピッチ:六角レンチ操作式) | ±6.5 | 0.25 | 0.015 |
| B89-2 | 送りねじ(ファインピッチ:六角レンチ操作式) | ±3.2 | 0.25 | 0.005 |

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。

駿河精機
クロスローラガイドステージ(B11)
X軸クロスローラガイドステージです。ステージ面サイズ25/40/60mmのクロスローラガイドステージになります。本体材質はアルミ(黒アルマイト処理)で軽量です。

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS36)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~