メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)

通常単価(税別)
41,800
税込単価
45,980
通常出荷日:4日目

手動ステージ用粗微動マイクロメータヘッド(保守部品)です。【特長】・高分解能で微細な位置決めに最適です...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

B83-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B83-1の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
最大径(mm)
21
ねじピッチ(mm/1回転)
0.5
ストローク(± mm)
粗動 6.5/微動 0.1
最小目盛(mm)
粗動 0.01/微動 0.0005
自重(kg)
0.1
付属品
ナット/マイクロスパナ
RoHS?
10

商品情報

外形図

粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83) 外形図

製品仕様

型番B83-1
ストローク粗動(mm)±6.5
微動(mm)0.2
最小目盛粗動(mm)0.01
微動(mm)0.0005
ねじピッチ(mm/1回転)0.5
自重(kg)0.1

型番リスト

表示件数
型番
B83-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,800
( 45,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

手動ステージ用粗微動マイクロメータヘッド(保守部品)です。【特長】・高分解能で微細な位置決めに最適です
・最小読取:1μm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)の型番B83-1のページです。 型番B83-1に関する仕様情報を記載しております。
粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)
デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)
マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)
ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)
手動ステージ用送りねじ (B85/B86/B87/B88/B89)
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機ミスミ
通常価格41,80018,4005,500 -44,7301,620 -3,970
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドステージ用送りねじステージ用送りねじ
最大径(mm)21-----
ねじピッチ(mm/1回転)0.50.5----
ストローク(± mm)粗動 6.5/微動 0.112.5----
最小目盛(mm)粗動 0.01/微動 0.00050.001----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト