メカニカル部品技術窓口
手動ステージ用マイクロメータヘッド(保守部品)です。【特長】・ストローク、最小...
詳細情報を確認する





| 型番 | ストローク(mm) | 最小目盛(mm) | ねじピッチ(mm/1回転) | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| B80-1 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
| B80-2 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.03 |
| B80-3 | ±3.25 | 0.005 | 0.25 | 0.03 |
| B80-4 | ±3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |
| B81-2 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 | 0.03 |
| B82-1 | ±12.5 | 0.01 | 0.5 | 0.09 |
手動ステージ用マイクロメータヘッド(保守部品)です。【特長】・ストローク、最小目盛、ねじピッチより適するマイクロメータを選択可能いただけます。

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~

ミスミ
φ13用ハンドルカバー
5通常価格(税別):1,820円

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
4通常価格(税別):5,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
5通常価格(税別):41,320円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~