メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンディーターミナル DT100

  • 種類
    コントローラ・ドライバ
  • 入力電源
    DC24V(コントローラより供給)
  • 外形寸法 (mm)
    73(W)×130(D)×27(H)
  • 長さ (m)
    1.5
  • 用途
    DS102/DS112用
  • 表示
    LCD(16桁×2行)
  • キー数
    12

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

DT100
解除
数量:

DT100の仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
入力電源
DC24V(コントローラより供給)
外形寸法(mm)
73(W)×130(D)×27(H)
長さ(m)
1.5
用途
DS102/DS112用
表示
LCD(16桁×2行)
キー数
12
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

ハンディターミナルの外観

ハンディターミナルの外観

SPEC
型式DT100
表示LCD(16桁×2行)
入力電源DC24V(本体より供給)
キー数12キー
ケーブル長1.5m
外形73(W)×130(D)×27(H)mm
自重280g
型式ディスプレイ 入力電源キー数
DT100LCDDC24V(from main body)12

型番リスト

表示件数
型番
DT100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

接続することで、ステッピングモータコントローラDS102/DS112を制御盤やラックに収納したまま、離れた位置から制御することができます。
【特長】
・連続駆動・ステップ駆動・原点復帰・プログラム実行・ティーチングなどを手元操作で行えます。
・表示は16桁×2行のLCDになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN) 画像

    駿河精機

    DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

    USBまたはRS232Cにより接続したステッピングモータコントローラDS102/DS112を、Windows上で簡単に設定・制御するためのソフトウェアで、最大6軸まで制御できます。

  • ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル 画像

    駿河精機

    ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

    自動ステージとステッピングモータコントローラDS102/DS112間の接続ケーブルです。ケーブル長は2~6m(2m刻み)で、片端バラ線ケーブルやロボットケーブルもご用意しております。

  • ステッピングモータドライバ 画像

    駿河精機

    ステッピングモータドライバ

    ステッピングモータコントローラDS102/DS112を使わず、モーションコントロールボードやシーケンサのモーションコントロールモジュールを用いて自動ステージを駆動させる場合は、モータドライバをご選定ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーターミナル DT100の型番DT100のページです。 型番DT100に関する仕様情報を記載しております。
ハンディーターミナル DT100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディーターミナル DT100
24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)
DC24V系入力ドライバ用ケーブル
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル
メガトルクモータ用回生抵抗
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミNSK
通常価格30,0005,0002,0475,00032,8004,225 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目〜
種類コントローラ・ドライバ制御機器関連部品ケーブルソフトウェアコントローラ・ドライバ制御機器関連部品
入力電源DC24V(コントローラより供給)-----
外形寸法(mm)73(W)×130(D)×27(H)W50×D50×H16----
長さ(m)1.5-0.6---
用途DS102/DS112用--DS102/DS112制御ソフトウェア--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました