メカニカル部品技術窓口
駿河精機製のコントローラを使わず、モーションコントロールボードやPLCの位置決めユニットを用いて自動ス...
詳細を確認| 型番 | CRD5107P | KR-A5MC | KR-A55MC | KR-A535M |
|---|---|---|---|---|
| 適合モータ | C005C-90215P-1、C7214-9015-1、C9582-9015-1、C9582-9015-1、 PK523HPB-C15、PK523HPB-C17、PK523HPMB、PK523HPMB-C1、 PK525HPB、PK525HPB-C1、PK544PB-C18、PK546PB、 PKE545MC-A1、PKE566MC、KS451用モータ(特別仕様) | C005C-90215P-1、C7214-9015-1、 C9582-9015-1、PK523HPB-C15、 PK523HPB-C17、PK523HPMB、 PK523HPMB-C1、PK525HPB、 PK525HPB-C1、PK544PB-C18、 PK546PB、PKE545MC-A1、 PKE566MC、KS451用モータ(特別仕様) | ||
| 種類 | - | - | 通常ドライバ | |
| 入力電源 | DC24V±10% 1.4A(Max) | DC20V-35V | 単相 100V-220V ±10% 50/60Hz | |
| 定格電流 | 0.75A/相 | 0.75A/相 | 0.75A/相 | |
| 分割数 | 1~1/250 | Full/Half | 1~1/250 | 1~1/250 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~50℃ | |
| 外形寸法 | - | 93(W)×45(D)×32(H)mm | 105(W)×76.5(D)×39.5(H)mm | 42(W)×170(D)×134.3(H)mm |
| 自重 | 0.04kg | 0.13kg | 0.22kg | 0.66kg |
| 信号入力 | フォトカプラ入力 | フォトカプラ入力 | フォトカプラ入力 | |
駿河精機製のコントローラを使わず、モーションコントロールボードや
PLCの位置決めユニットを用いて自動ステージを駆動させる場合、こちらのドライバを推奨。
【特長】
・入力電源はDC24V系とAC100V系を用意。
・CRD5107P/CVD507-K-A9は低振動、低騒音駆動を実現したスムースドライブ機能を内蔵。
・KR-A55MC、KR-A5MC、KR-A535Mは接続が簡単にできるケースタイプのドライバ。
商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご確認ください。

駿河精機
ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル
自動ステージとステッピングモータコントローラDS102/DS112間の接続ケーブルです。ケーブル長は2~6m(2m刻み)で、片端バラ線ケーブルやロボットケーブルもご用意しております。

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
USBまたはRS232Cにより接続したステッピングモータコントローラDS102/DS112を、Windows上で簡単に設定・制御するためのソフトウェアで、最大6軸まで制御できます。

駿河精機
DC24V系入力ドライバ用ケーブル
ステッピングモータドライバに添付されるコネクタに、600mmのケーブルが圧着済みの製品です。ドライバとDC電源間、ドライバとモータ間、ドライバと上位コントローラ間用の3本セットです。そのままドライバに差し込めますので、すぐにご使用になれます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

駿河精機
DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)
0通常価格(税別):5,000円

駿河精機
ステッピングモータドライバ
0通常価格(税別):12,000円~

中央精機
クロスLANケーブル(2m)
0通常価格(税別):2,269円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):53,710円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール 薄型
0通常価格(税別):19,510円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ゴニオ アリ溝 1軸
4.3通常価格(税別):26,330円~