17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 本体形状

    ~mm
  • 照射方向

    ~mm
  • 照射方式

  • 外形寸法 D(範囲)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法 D(mm)

    ~mm
  • 幅 W(範囲)(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(範囲)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 消費電力(範囲)(W)

  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 内径寸法(範囲)(mm)

    ~mm
  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 高さ H(範囲)(mm)

    ~mm
  • 高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

LED紫外照明 UVシリーズ

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LDR2-42UV365/LDR2-50UV365/LDR2-90UV365

LDR2-70UV365

LDR2-100UV365-LA

LED紫外照明 UVシリーズ LDR2-42UV365/LDR2-50UV365/LDR2-90UV365外形図
LED紫外照明 UVシリーズ LDR2-70UV365外形図
LED紫外照明 UVシリーズ LDR2-100UV365-LA外形図

LDL-42X15UV365

LDL-74X27UV365

LED紫外照明 UVシリーズ LDL-42X15UV365外形図
LED紫外照明 UVシリーズ LDL-74X27UV365外形図

製品仕様

シリーズ型番LED
発光色
消費電力※1ピーク
発光波長
オプション推奨電源質量
2014年7月以前2014年7月以降
LDR2LDR2-42UV365紫外24V/0.8W24V/0.6W365nm紫外カット
フィルター
紫外透過
フィルター
PD3
CC-ST-1024
PSB
POD※2
※LDR2-208UV365-LAは
使用できません。
(2014年7月以前の生産品)
50g
LDR2-50UV36524V/1.2W24V/0.9W50g
LDR2-70UV36524V/3.1W24V/2.3W130g
LDR2-90UV36524V/3.8W24V/2.8W170g
LDR2-LALDR2-100UV365-LA紫外24V/4.6W24V/3.4W365nm170g
LDLLDL-42X15UV365紫外24V/0.8W24V/0.6W365nm紫外カット
フィルター
紫外透過
フィルター
PD3
CC-ST-1024
PSB
POD※2
30g
LDL-74X27UV36524V/3.1W24V/2.3W95g

※1 生産時期によって消費電力が異なります。詳細は製品に付属のラベルタグにてご確認ください。
※2 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

規格表

LDR2-42UV365/LDR2-50UV365/LDR2-90UV365

LDR2-100UV365-LA

LED紫外照明 UVシリーズ LDR2-42UV365/LDR2-50UV365/LDR2-90UV365規格表
LED紫外照明 UVシリーズ LDR2-100UV365-LA規格表

型番リスト

表示件数

本体形状

照射方向

照射方式

外形寸法 D(範囲)

(mm)

外形寸法 D

(mm)

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

内径寸法(範囲)

(mm)

内径寸法

(mm)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

最小発注数量
バー形
垂直投光
直射光
-
-
10~25
17
50.1~80
52
0.1~1
0.8
-
-
15.1~20
20
1個
バー形
垂直投光
直射光
-
-
25.1~40
28.8
80.1~100
86
3.1~4
3.1
-
-
15.1~20
18
1個
リング形
斜光
直射光
30.1~50
42
-
-
-
-
0.1~1
0.8
5~20
18
15.1~20
18
1個
リング形
斜光
直射光
30.1~50
50
-
-
-
-
1.1~2
1.2
20.1~30
28
15.1~20
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,499
( 103,949 )
10日目
169,000
( 185,900 )
10日目
145,000
( 159,500 )
5日目
169,000
( 185,900 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。
【用途】
・蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査など。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED紫外照明 UVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED紫外照明 UVシリーズ
紫外照明 UV-CANシリーズ
紫外照明
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明
LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明
LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明
メーカーシーシーエスレイマック(旧:イマック)オプテックス・エフエーシーシーエスシーシーエスシーシーエス
通常価格94,499-75,122 -229,32781,900 -37,799 -117,999
通常出荷日5日目〜15日目19日目5日目〜5日目〜10日目
光種類紫外線紫外線紫外線赤外線赤外線赤外線
光源形態自光式自光式自光式自光式自光式自光式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト