17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LEDライン照明(集光) LNシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライン照明(集光) LNシリーズ

販売終了

型番

LN-60-BL

2016年11月に販売終了となりました。

集光されたライン光を照射。
【特長】
・LEDからの照射光を先端のシリンドリカルレンズに通過させることで、集光されたライン光を照射。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
[可視光] 可視光
本体形状
ライン形
発光色
青色
照射方向
垂直投光
光源形態
自光式
照射方式
集光
幅 W(範囲)(mm)
10~25
幅 W(mm)
19.6
長さ L(範囲)(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
70
消費電力(範囲)(W)
0.1~1
消費電力(W)
1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト