17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

ロータリハンドバルブ MH15シリーズ

通常単価(税別)
16,72923,370
税込単価
18,40225,707
通常出荷日:6日目~7日目

軽量・コンパクトなロータリハンドバルブ。【特長】・シンプルなデザインのハンドバルブ。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリハンドバルブ MH15シリーズ 外形図

MH15-4CN08

 
ロータリハンドバルブ MH15シリーズ 外形図

MH15-4CN10
MH15-4CN15

製品仕様

  • 接続口径はRc1/4、Rc3/8、Rc1/2の3タイプを用意
型番MH15-4CN08MH15-4CN10MH15-4CN15
接続口径Rc1/4Rc3/8Rc1/2
有効断面積9.2mm225.8mm227.7mm2
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲0~1.0MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲-5~+60℃(但し、凍結なきこと)
操作角度90°
質量0.37kg 0.6kg

選定サポート情報

注文例

ロータリハンドバルブ MH15シリーズ

注意・禁止事項

  • ハンドレバーの各ポジションへの切換えは瞬時に行い、確実に切換えてください。各ポジションの中間位置で止めた場合は、誤作動の原因となります。

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
1/4
9.2
1個
3/8
25.8
1個
1/2
27.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,729
( 18,402 )
7日目
18,648
( 20,513 )
7日目
23,370
( 25,707 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトなロータリハンドバルブ。
【特長】
・シンプルなデザインのハンドバルブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリハンドバルブ MH15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリハンドバルブ MH15シリーズ
手動弁 VLM15シリーズ インターロックボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)
手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)
手動弁 VLM15シリーズ インターロックボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)
手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(底部配管)
メーカーTAIYO(太陽鉄工)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格16,729-3,8983,1113,2804,0553,325
通常出荷日6日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目
ポート数4ポート3ポート3ポート3ポート3ポート3ポート
切換位置数3位置クローズドセンタ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
切換操作手動レバー押ボタンロッド・アームトグルスイッチ押ボタン押ボタン
本体形状ブロック横形マイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプマイクロスイッチタイプ
配管口の種類Rc(R)RcMMRcM

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング