17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

メカニカルバルブ 5LRシリーズ

通常単価(税別)
10,29824,753
税込単価
11,32827,228
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・5ポートタイプのメカニカルバルブです。・押釦(平形・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピンプランジャ形:5LR-6-PP

ローラレバー形:5LR-6-RL

メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図01
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図02

片ぎきローラレバー形:5LR-6-RO

押釦(平形):5LR-6-B1

メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図03
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図04

押釦(キノコ形):5LR-6-B2

セレクタ:5LR-6-S1

メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図05
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図06

ピンプランジャ形:5LR-8-PP

ローラプランジャ形:5LR-8-RP

メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図07
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図08

ローラレバー形:5LR-8-RL

片ぎきローラレバー形:5LR-8-RO

メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図09
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図10

押釦(平形):5LR-8-B1

押釦(キノコ形):5LR-8-B2

メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図11
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図12

セレクタ:5LR-8-S1

 
メカニカルバルブ 5LRシリーズ 外形図13
注)寸法図中P.T(プレ、トラベル)は動作開始迄のストローク長さ、O.T(オーバー、トラベル)は動作開始後のストロークを表します。O.T以上に動作させないでください。

製品仕様

名称ピンプランジャ形ローラレバー形片ぎきローラレバー形押釦(平形)形押釦(キノコ)形セレクタ(ツマミ)形
形式記号5LR-6-PP5LR-6-RL5LR-6-RO5LR-6-B15LR-6-B25LR-6-S1
接続口径Rc1/8
有効断面積8.2mm2
動作力44.1N(0.5MPa時)22.6N(0.5MPa時)50.0N(0.5MPa時)0.37N・m(0.5MPa時)
使用圧力範囲0~0.8MPa
使用温度範囲+5℃~+60℃(周囲温度および使用空気温度)
質量(kg)0.150.180.180.230.230.24
名称ピンプランジャ形ローラブランジャ形ローラレバー形片ぎきローラレバー形押釦(平形)形押釦(キノコ)形セレクタ(ツマミ)形
形式記号5LR-8-PP5LR-8-RP5LR-8-RL5LR-8-RO5LR-8-B15LR-8-B25LR-8-S1
接続口径G1/4
有効断面積11.7mm210.0mm2
動作力34.3N(0.5MPa時)17.7N(0.5MPA時)46.6N(0.5MPa時)0.37N・m(0.5MPa時)
使用圧力範囲0~0.8MPa
使用温度範囲+5℃~+60℃(周囲温度および使用空気温度)
質量(kg)0.320.440.370.370.390.400.41

型番リスト

表示件数

切換操作

配管口の種類

配管ねじの呼び

プランジャの種類

押ボタンの種類

押し側に必要な力(0.5MPa時)

(N)

押ボタン色

最小発注数量
押ボタン
[Rc(R)] R
1/8
-
平頭
50
1個
押ボタン
[Rc(R)] R
1/8
-
平頭
50
1個
押ボタン
[Rc(R)] R
1/8
-
平頭
50
1個
押ボタン
[Rc(R)] R
1/8
-
キノコ
50
1個
押ボタン
[Rc(R)] R
1/8
-
キノコ
50
1個
押ボタン
[Rc(R)] R
1/8
-
キノコ
50
1個
プランジャ
[Rc(R)] R
1/8
ピン
-
44.1
-
1個
セレクトつまみ
[Rc(R)] R
1/8
-
-
0.37
-
1個
押ボタン
G
1/4
-
平頭
46.6
1個
押ボタン
G
1/4
-
平頭
46.6
1個
押ボタン
G
1/4
-
平頭
46.6
1個
押ボタン
G
1/4
-
キノコ
46.6
1個
押ボタン
G
1/4
-
キノコ
46.6
1個
押ボタン
G
1/4
-
キノコ
46.6
1個
プランジャ
G
1/4
ピン
-
34.3
-
1個
プランジャ
G
1/4
ローラレバー
-
17.7
-
1個
プランジャ
G
1/4
ローラ
-
34.3
-
1個
セレクトつまみ
G
1/4
-
-
0.37
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,070
( 15,477 )
8日目
14,019
( 15,421 )
10日目
12,525
( 13,778 )
8日目
14,019
( 15,421 )
10日目
14,019
( 15,421 )
10日目
14,019
( 15,421 )
10日目
10,298
( 11,328 )
8日目
16,466
( 18,113 )
10日目
18,515
( 20,367 )
10日目
19,005
( 20,906 )
8日目
19,005
( 20,906 )
8日目
19,005
( 20,906 )
8日目
21,911
( 24,102 )
8日目
21,834
( 24,017 )
10日目
10,383
( 11,421 )
10日目
16,415
( 18,057 )
10日目
23,246
( 25,571 )
10日目
24,753
( 27,228 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】・5ポートタイプのメカニカルバルブです。・押釦(平形・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルバルブ 5LRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルバルブ 5LRシリーズ
トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ
トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)
メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ
メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)CKDCKD日本ピスコAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格10,298-11,942 -11,204 -1,889 -1,179 -1,349 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ブロック縦形マイクロスイッチ形マイクロスイッチ形ピン形ブロック縦形ブロック縦形
ポート数5ポート3ポート3ポート3ポート5ポート3ポート
切換位置数2位置方向切換その他2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置プレッシャ2位置ノーマルクローズ
操作状態保持2位置ばね復帰2位置ばね復帰2位置ばね復帰2位置ばね復帰--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング