メカニカル部品技術窓口
足踏み操作用の4ポート切換弁。【特長】・Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種が揃っています。・取付方式は...
詳細を確認
注)エキゾースト(EX)は、角穴になっているためサイレンサは取付けられません。


| 項目 | 4F-20 | 4F-103 | 4F-104 | 4F-206 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | |||||
| 有効断面積 mm2 | 6.3 | 31 | 31 | 58 | |||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||||
| 給油 | 不要(給油でも可) | ||||||||
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa | ||||||||
| 耐圧力 | 1.5MPa | ||||||||
| 使用温度範囲 (周囲温度および液体温度) | -10℃~+50℃(但し、凍結なきこと) | ||||||||
| 取付方法 | 自由 | ||||||||
| 推奨潤滑油 | JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品 | ||||||||
| 質量 kg | 1.4 | 2.6 | 5.0 | ||||||

足踏み操作用の4ポート切換弁。
【特長】
・Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種が揃っています。
・取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
・堅牢な構造です。
・無給油で使用できます。

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ
【特長】<br>・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。<br>・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。<br>・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。<br>・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

コガネイ
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
複動エアシリンダ、エアチャックの作動に使用可能な足踏み弁。<br />【特長】<br />・シンプルな構造とポペット形のシート方式なため、故障の少ない構造。<br />・摺動部分がないため、無給油で使用可能。<br />・取り付け姿勢が自由。<br />・コンパクトで軽量。<br />・保持機構付きタイプは、作動操作を維持させることが可能(ペダル奥の掛金を足先で押すと解除)。<br />【用途】<br />・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。<br />・複動エアシリンダ、エアチャックの作動。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
足踏み切替バルブ
0通常価格(税別):1,000円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ フットスイッチ
3.8通常価格(税別):2,984円~

トラスコ中山
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
4.5通常価格(税別):14,755円

AirTAC(エアタック)
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
4.4通常価格(税別):2,064円

ミスミ
ハンドバルブ BVHVU
4.6通常価格(税別):1,020円~

日本ピスコ
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):826円~

ミスミ
小型切替バルブ-トグルタイプ-
4.7通常価格(税別):3,270円~

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~