17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

通常単価(税別)
10,25016,129特別価格
税込単価
11,27517,742特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

堅牢構造、防水性に優れた直流2線式。視認性を向上した表示灯付き。【特長】・直流2線式で配線コスト低減。...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】型番:FL7M-3J6HD-CN、FL7M-3J6HD-CNA、FL7M-3K6H-CN、FL7M-7J6HD-CN、FL7M-7J6HD-CNA、FL7M-7K6H-CN、FL7M-10J6D-CN、FL7M-10K6-CNは、2022年11月30日に販売終了予定となります。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年5月生産分より順次適用いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プリワイヤタイプ

FL7M-2□6H□

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤタイプ  FL7M-2□6H□ 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 F:導体(銅) G:ケース(ステンレス鋼) I:ビニル絶縁コード(PVC)

ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.1
キャップ色:青

 

FL7M-3□6H□□

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤタイプ FL7M-3□6H□□ 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 F:導体(銅) H:ケース(黄銅、Niめっき) I:ビニル絶縁コード(PVC)

( )の数値はGタイプの寸法値。
ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.1
キャップ色:青

 

FL7M-7□6H□□

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤタイプ FL7M-7□6H□□ 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 F:導体(銅) H:ケース(黄銅、Niめっき) I:ビニル絶縁コード(PVC)

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
キャップ色:青

 

FL7M-10□6□□

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤタイプ FL7M-10□6□□ 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 F:導体(銅) H:ケース(黄銅、Niめっき) I:ビニル絶縁コード(PVC)

ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
キャップ色:青

プリワイヤコネクタタイプ

FL7M-2□6H□-CN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤコネクタタイプ FL7M-2□6H□-CN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 F:ケース(ステンレス鋼) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:ロックリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.3mm2、3/20/φ0.08、2心)φ4.1
キャップ色:青

 

FL7M-3□6H□□-CN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤコネクタタイプ FL7M-3□6H□□-CN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 G:ケース(黄銅、Niめっき) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:ロックリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.3mm2、3/20/φ0.08、2心)φ4.1
キャップ色:青
( )の数値はGタイプの寸法値。

 

FL7M-7□6H□□-CN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤコネクタタイプ FL7M-7□6H□□-CN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 G:ケース(黄銅、Niめっき) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:ロックリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色:青

 

FL7M-10□6□□-CN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤコネクタタイプ FL7M-10□6□□-CN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン)
E:コード保護 G:ケース(黄銅、Niめっき) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:ロックリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色:青

プリワイヤクイックロックコネクタタイプ

FL7M-2□6H□-SN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤクイックロックコネクタタイプ FL7M-2□6H□-SN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン) E:コード保護(ポリエステルエラストマー 色:グレー)
F:ケース(ステンレス鋼) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:オスリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.3mm2、3/20/φ0.08、2心)φ4.1
キャップ色:青

 

FL7M-3□6H□□-SN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤクイックロックコネクタタイプ FL7M-3□6H□□-SN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン) E:コード保護(ポリエステルエラストマー 色:グレー)
G:ケース(黄銅、Niめっき) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:オスリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.3mm2、3/20/φ0.08、2心)φ4.1
キャップ色:青

 

FL7M-7□6H□□-SN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤクイックロックコネクタタイプ FL7M-7□6H□□-SN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン) E:コード保護(ポリエステルエラストマー 色:グレー)
G:ケース(黄銅、Niめっき) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:オスリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色:青

 

FL7M-10□6□□-SN03

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ プリワイヤクイックロックコネクタタイプ 形 FL7M-10□6□□-SN03 外形図

A:検出面(PBT) B:齒付座金(鉄) C:六角ナット(黄銅、Niめっき) D:表示灯(ナイロン) E:コード保護(ポリエステルエラストマー 色:グレー)
G:ケース(黄銅、Niめっき) H:ビニル絶縁コード(PVC) I:コネクタ J:オスリング

ビニル絶縁コード(耐油・耐振形:0.5mm2、7/15/φ0.08、2心)φ5.7
キャップ色:青

直出しコネクタタイプ

FL7M-3□6H□-CN
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ 直出しコネクタタイプ FL7M-3□6H□-CN 外形図

A:表示灯

キャップ色:青
FL7M-7□6H□-CN
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ 直出しコネクタタイプ FL7M-7□6H□-CN 外形図

A:表示灯

キャップ色:青

FL7M-10□6□-CN

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ 直出しコネクタタイプ FL7M-10□6□-CN 外形図

A:表示灯

キャップ色:青

製品仕様

プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ(-CN03)、プリワイヤクイックロックコネクタタイプ(-SN03)

型番FL7M-2□6H(D)
(-CN03,-SN03)
FL7M-3□6H(D)(T)
(-CN03,-SN03)
FL7M-7□6H(D)(T)
(-CN03,-SN03)
FL7M-10□6(D)(T)
(-CN03,-SN03)
検出方式高周波発振形
定格動作距離2±0.2mm3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~1.4mm※0~2.1mm※0~4.9mm※0~7mm※
標準検出体8×8、t=1mm、鉄12×12、t=1mm、鉄18×18、t=1mm、鉄30×30、t=1mm、鉄
応差動作距離の15%以下
定格電源電圧DC 12/24V
使用電圧範囲DC 10~30V
漏れ電流0.55mA以下

制御出力
開閉電流3~100mA
残留電圧有極性タイプ:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、無極性タイプ:5V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)
出力耐電圧DC 30V
応答周波数2kHz以上1.5kHz以上500Hz以上
温度特性動作距離において
+25℃を基準として
-25~+70℃で
±15%以下
動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
表示灯N.O.タイプの場合……動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯
                        設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯
N.C.タイプの場合……動作表示:出力時オレンジ色点灯
使用周囲温度-25~+70℃
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧AC 1,000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃980m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
質量プリワイヤタイプ
(本体のみ、標準コード長 2m)
約50g約60g約130g約230g
回路保護サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)、プリワイヤコネクタ(標準コード長30cm)、プリワイヤクイックロックコネクタ(標準コード長30cm)



材質
スイッチケースSUS黄銅Niめっき
検出面PBT樹脂
表示灯ナイロン
コード保護ポリエステルエラストマ

コネクタ
ハウジングポリエステルエラストマ
ホルダーガラス入りポリエステル樹脂
コンタクト黄銅金めっき

※実際に動作する距離の、80%以下の範囲でお使いください。NOタイプは、緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。

直出しコネクタタイプ(無極性タイプにはない)

型番FL7M-3□6H(D)-CNFL7M-7□6H(D)-CNFL7M-10□6(D)-CN
検出方式高周波発振形
定格動作距離3±0.3mm7±0.7mm10±1mm
設定距離0~2.1mm※0~4.9mm※0~7mm※
標準検出体12×12、t=1mm、鉄18×18、t=1mm、鉄30×30、t=1mm、鉄
応差動作距離の15%以下
定格電源電圧DC 12/24V
使用電圧範囲DC 10~30V
漏れ電流0.55mA以下
制御出力開閉電流3~100mA
残留電圧3V以下
(開閉電流100mA、コード長2m時)
出力耐電圧DC 30V
応答周波数1.5kHz500Hz
温度特性動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
{形FL7M-7□6H(D)-CN、FL7M-10□6(D)-CN}のみ-10~+60℃で±10%
電源電圧特性動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
表示灯N.O.タイプの場合……動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯
             設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯
N.C.タイプの場合……動作表示:出力時オレンジ色点灯
使用周囲温度-25~+70℃-10~+60℃
絶縁抵抗50MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧AC 1,000V 50/60Hz
1分間:充電部一括とケース間
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃980m/s2 X、Y、Z各方向10回490m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IP67(IEC規格)
質量約20g(本体のみ)約50g(本体のみ)約170g(本体のみ)
回路保護サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
接続方式直出しコネクタ


材質

スイッチ
ケース黄銅Niめっき
検出面PBT樹脂

コネクタ
ハウジング黄銅Niめっき
ホルダーガラス入りポリエステル樹脂
コンタクト黄銅スズめっき

※実際に動作する距離の、80%以下の範囲でお使いください。

規格表

有極性タイプ

プリワイヤタイプ

コード長外径動作距離動作形態設定表示コード特性型番
耐油
2mM82mmN.O.FL7M-2J6HD
N.C.-FL7M-2K6H
M123mmN.O.FL7M-3J6HD
FL7M-3J6HDG(長胴タイプ)
N.C.-FL7M-3K6H
-FL7M-3K6HG(長胴タイプ)
M187mmN.O.FL7M-7J6HD
N.C.-FL7M-7K6H
M3010mmN.O.FL7M-10J6D
N.C.-FL7M-10K6

プリワイヤコネクタタイプ

コード長外径動作距離動作形態設定表示コード特性コネクタ
ピンアサイン
型番
耐油
耐振
+-
30cmM82mmN.O.14FL7M-2J6HD-CN03
N.O.43FL7M-2J6HD-CN03A
N.C.-12FL7M-2K6H-CN03
M123mmN.O.14FL7M-3J6HD-CN03
N.O.43FL7M-3J6HD-CN03A
N.C.-12FL7M-3K6H-CN03
M187mmN.O.14FL7M-7J6HD-CN03
N.O.43FL7M-7J6HD-CN03A
N.C.-12FL7M-7K6H-CN03
M3010mmN.O.14FL7M-10J6D-CN03
N.O.43FL7M-10J6D-CN03A
N.C.-12FL7M-10K6-CN03

プリワイヤクイックロックコネクタタイプ

コード長外径動作距離動作形態設定表示コード特性コネクタ
ピンアサイン
型番
耐油
耐振
+-
30cmM82mmN.O.14FL7M-2J6HD-SN03
N.C.-12FL7M-2K6H-SN03
M123mmN.O.14FL7M-3J6HD-SN03
N.C.-12FL7M-3K6H-SN03
M187mmN.O.14FL7M-7J6HD-SN03
N.C.-12FL7M-7K6H-SN03
M3010mmN.O.14FL7M-10J6D-SN03
N.C.-12FL7M-10K6-SN03

直出しコネクタタイプ

外径動作距離動作形態設定表示コネクタ
ピンアサイン
型番
+-
M123mmN.O.14FL7M-3J6HD-CN
N.O.43FL7M-3J6HD-CNA
N.C.-12FL7M-3K6H-CN
M187mmN.O.14FL7M-7J6HD-CN
N.O.43FL7M-7J6HD-CNA
N.C.-12FL7M-7K6H-CN
M3010mmN.O.14FL7M-10J6D-CN
N.O.43FL7M-10J6D-CNA
N.C.-12FL7M-10K6-CN

無極性タイプ

プリワイヤタイプ

コード長外径動作距離動作形態設定表示コード特性型番
耐油
2mM123mmN.O.FL7M-3W6HDT
M187mmN.O.FL7M-7W6HDT
M3010mmN.O.FL7M-10W6DT

プリワイヤコネクタタイプ

コード長外径動作距離動作形態設定表示コード特性コネクタ
ピンアサイン
型番
耐油
耐振
無極性
30cmM123mmN.O.3-4FL7M-3W6HDT-CN03
M187mmN.O.3-4FL7M-7W6HDT-CN03
M3010mmN.O.3-4FL7M-10W6DT-CN03

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

電源と出力仕様

出力形式

接続方式

コネクタ仕様

コード仕様

コード長

(m)

長胴

コネクタピンアサイン

検出距離 L1詳細

(mm)

トラスココード

最小発注数量
~5
M8
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1
2
-
-
2
465-9643
1個
~5
M8
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1
0.3
-
1,4
2
-
1個
~5
M8
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1
0.3
-
4,3
2
-
1個
~5
M8
直流2線式有極性
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1
2
-
-
2
465-9651
1個
~5
M8
直流2線式有極性
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1
0.3
-
1,2
2
-
1個
~5
M12
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1
2
-
-
3
465-9660
1個
~5
M12
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1
0.3
-
1,4
3
-
1個
~5
M12
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、3/20/φ0.08、2芯) φ4.1
0.3
-
4,3
3
-
1個
~5
M12
直流2線式有極性
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1
2
-
-
3
465-9686
1個
~5
M12
直流2線式有極性
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1
0.3
-
1,2
3
-
1個
~5
M12
直流2線式無極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.3㎟、27/φ0.12、2芯) φ4.1
2
-
-
3
-
1個
6~10
M18
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
2
-
-
7
465-9724
1個
6~10
M18
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7
0.3
-
1,4
7
-
1個
6~10
M18
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7
0.3
-
4,3
7
-
1個
6~10
M18
直流2線式有極性
ノーマルクローズ(NC)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
2
-
-
7
465-9732
1個
6~10
M18
直流2線式無極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
2
-
-
7
-
1個
6~10
M30
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤタイプ
-
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油形 0.5㎟、20/φ0.18、2芯) φ5.7
2
-
-
10
465-9601
1個
6~10
M30
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7
0.3
-
1,4
10
-
1個
6~10
M30
直流2線式有極性
ノーマルオープン(NO)
プリワイヤコネクタタイプ
M12
ビニル(PVC)絶縁コード(耐油・耐振形 0.5㎟、7/15/φ0.08、2芯) φ5.7
0.3
-
4,3
10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,276
( 12,404 )
4日目
12,106
( 13,317 )
4日目
10,250
( 11,275 )
4日目
11,764
( 12,940 )
4日目
10,559
( 11,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,807
( 14,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,456
( 13,702 )
4日目
11,7399,391
( 10,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,253
( 13,478 )
4日目
12,419
( 13,661 )
5日目
11,794
( 12,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,40811,396
( 12,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,534
( 15,987 )
4日目
12,917
( 14,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,733
( 15,106 )
5日目
14,396
( 15,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,932
( 16,425 )
4日目
16,129
( 17,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

堅牢構造、防水性に優れた直流2線式。視認性を向上した表示灯付き。
【特長】
・直流2線式で配線コスト低減。
・設定表示付きで安定検出領域指示。
・高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
・どこからでも見える表示灯。
・低消費電流。(0.55mAを実現)
・高いシール性。(IP67G)
・高速応答。(2kHzを実現)
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 【販売終了情報】型番:FL7M-3J6HD-CN、FL7M-3J6HD-CNA、FL7M-3K6H-CN、FL7M-7J6HD-CN、FL7M-7J6HD-CNA、FL7M-7K6H-CN、FL7M-10J6D-CN、FL7M-10K6-CNは、2022年11月30日に販売終了予定となります。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年5月生産分より順次適用いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
機械ユニットの位置決めに
5
満足度:5.0
機械ユニットの位置決めに使用しました。大きいほど、感度がよく、あとは、物理的な位置調整で、調整を行いました。問題ありませ...もっと読む
0人が参考にしています。
交換時に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している治具に使用していたこの近接センサが破損したので、この商品と交換に使用しました。既設の近接センサと同じ商...もっと読む
0人が参考にしています。
加工治具の製品検知
5
満足度:5.0
購入先がわからず探していましたがこちらで見つけました 価格も手ごろで納期も早く助かりました
0人が参考にしています。
金型に使用
5
満足度:5.0
お客様からのご指定がありましたので購入しました。金型に埋め込んで製品と一定以上の隙間でプレスが動いたり止まったりするセン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ
シリンダ形直流3線式近接センサ
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ
シリンダ形直流2線式耐環境近接センサ
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルアズビル
通常価格10,250-9,397 -9,780 -11,956 -15,944 -11,127 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜
近接センサ 種類ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型
シールドシールドシールド非シールドシールドシールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
取得規格CE/ULCECECE/ULCE/ULCE/UL
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング