17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)【10個入り】

通常単価(税別)
11,310
税込単価
12,441
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

信頼性が語る、伝統のMPタイプの産業用ヘルメット。【特長】・丸い形状シルエットは衝撃をスルリと逃がし、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 奥行×幅×高さ (mm)
    263×224×152
  • その他
    厚生労働省保護帽規格に適合
  • 内容量
    1パック(10個)

型番:

MPHMTS-YE-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き) の仕様

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)の外観

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)の外観

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き) の寸法図

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き) の寸法図

  • 材質:ABS
  • 重量:353g
  • ヘッドバンド:C型/FB型
  • 着装体:MP

MPHMTS-YE-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
イエロー
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
奥行×幅×高さ(mm)
263×224×152
その他
厚生労働省保護帽規格に適合
内容量
1パック(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MPHMTS-YE-PACKMPHMTS-YE-PACK

内容量

最小発注数量
イエロー
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,310
( 12,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

信頼性が語る、伝統のMPタイプの産業用ヘルメット。
【特長】
・丸い形状シルエットは衝撃をスルリと逃がし、効果的に分散する球面構造。
・国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用。
・厚生労働省保護帽規格に適合。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)の型番MPHMTS-YE-PACKのページです。 型番MPHMTS-YE-PACKに関する仕様情報を記載しております。
MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
短納期
4
満足度:4.0
短納期の商品で 比較的安価なため 買いやすいです 丈夫ですし   
0人が参考にしています。
設備メンテナンスの保護具として使用
3
満足度:3.0
安く、当日出荷可能で機能として不足無し。真空チャンバ内の清掃時に頭をぶつけてしまう事が有ったが、ヘルメットのおかげで安心...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)
ヘルメット MPタイプ MP
ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)
FRP製ヘルメット(MPタイプ)
ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R
通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット
メーカーミスミDICプラスチックトーヨーセフティーミドリ安全加賀産業ミスミ
通常価格11,3102,8874,269 -2,158 -3,5832,701 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜7日目在庫品1日目
商品タイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂FRP樹脂ABS樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング