マグネットライトスタンド MGLS-M

マグネットライトスタンド MGLS-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
1,330
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

小型のフレキシブル軸タイプなので狭いスペースにも固定できます。
ライトを挟んで機械点検等の作業にも便利です。

〔仕様〕
・吸着力:98N。
・マグネット直径:50mm。
・全高:140mm。
・保持部寸法:約27~30mm。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MGLS-M

 
型番
MGLS-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)

1,330円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

340

Loading...

  1. 1

基本情報

吸着力(N) 98 全高範囲(mm) 0~400 マグネット幅高さ(mm) 10
直径(φmm) 50

マグネットライトスタンド MGLS-Mの型番MGLS-Mのページです。
型番MGLS-Mに関する仕様情報を記載しております。

MGLS-Mで型番確定

マグネットライトスタンド MGLS-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)