17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レジボンドクロスベルト【10個入り】

レジボンドクロスベルト
通常単価(税別)
1,9802,178
税込単価
2,1782,396
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

優れた研削力のレジボンドクロスベルトのパック品。在庫品で当日出荷も可能。代表型番例「C-RHNBLT]

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
1パック

10個入り

100
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた研削力のレジボンドクロスベルトのパック品。在庫品で当日出荷も可能。
代表型番例「C-RHNBLT]

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)周長(mm)粒度(#)砥粒基材仕様
C-RHNBLT80-100-915A10091580AA,Aジョイントあり
C-RHNBLT100-100-915A100

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1106

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジボンドクロスベルトのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ベルトサンダーの交換ベルトを購入
5
満足度:5.0
以前まで使用していたベルトの半値の製品をミスミ製で発見。 最近使用頻度が高く交換ベルトとして最適な値段で助かりました。
0人が参考にしています。
SUS材に使用
4
満足度:4.0
今まで他メーカーを使用しておりましたが、あまりの安さに購入しました。新品の切削力を求めていたので、価格をあまり考えず交換...もっと読む
0人が参考にしています。
金属切削部品のバリ取り
4
満足度:4.0
今までは他社のものを購入しておりましたが幅の広いこのタイプはあまり使用しないため劣化が早くベルトがつなぎ目から切れてしま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジボンドクロスベルト
スモールベルト
仕上げベルト
KGS ダイヤモンドベルト
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
エンドレス研磨ベルト WK
メーカーミスミミスミミスミサンゴバン日本精密機械工作光陽社
通常価格1,980-2,6404,51510,7665,6701,248 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目3日目〜
幅(mm)100101002010100
長さ(mm)915330915520330915
使用工具卓上装置ベルトサンダー卓上装置ベルトサンダーベルトサンダー卓上装置
基材不織布
ジョイント有無ありありあり---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング