その他の型番を見る
マスキングテープ N-MSTPE-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

  • Economy

マスキングテープ
型番:N-MSTPE-50

通常単価 : 228 特別価格 228
内容量 : 1パック(2巻)
通常出荷日 : 在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・マスキング、仮止めの際に、ノリ残り少なく、手切れも良く、使い勝手の良いテープです。
【用途】
・車両塗装、各種工業用品の塗装、建築塗装。

(i)ご注意ください

  • 粘着力は貼る相手(被着体)の材質によって変わります。ご使用の際は、サンプル等で実際に貼る相手に貼り、剥離等ないことをご確認ください。

N-MSTPE-50のスペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黄系
  • 幅(mm)
    50
  • 長さ(m)
    18
  • 厚み(mm)
    0.09
  • 粘着力(N/mm)
    2.43N/10mm
  • 引張強度(N/mm)
    53.7N/15mm
  • 基材
    和紙
  • 伸び(%)
    3.8
  • 耐熱温度(目安(℃))
    100
  • 色詳細
  • 粘着剤
    アクリル系

マスキングテープの型番N-MSTPE-50のページです。
型番N-MSTPE-50に関する仕様情報を記載しております。

外形図

マスキングテープ:関連画像


規格・価格

規格表

型番

入数

(巻/パック)

(mm)

長さ

(m)

厚さ

(mm)

粘着力

(N/10mm)

引張強度

(N/15mm)

耐熱温度

(℃)

伸び

(%)

N-MSTPE-6

20

6

18

0.09

2.43

53.7

100

(目安)

3.8

N-MSTPE-12

10

12

N-MSTPE-15

8

15

N-MSTPE-18

7

18

N-MSTPE-20

6

20

N-MSTPE-24

5

24

N-MSTPE-30

4

30

N-MSTPE-50

2

50


商品担当おすすめ

マスキングテープのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (80件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使い捨てになってしまうので、安価な物を探しておりました。
    品質も使い勝手も価格も大満足でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • マスキング、梱包など2019/09/04
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格は満足、ベトベトしたりしなく、使用感も満足。
    ホームセンターに買いに行く手間を考えれば、これからもコチラを利用します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    本来はマスキングテンプですが、張り付けてから時間が経過してもすぐにはがれるため、ものに張り付けてマジックで品名や用途を記入して何かがすぐわかるようにするために使用しています。時間が経ってからでもきれいにはがれるので、普通の用紙に張り付けて使用したりもしています。便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ビニールの仮止め2019/08/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ビニール同士の仮止めに使用しました。養生テープだとビニールが破けてしまっていたので、マスキングテープだと破かずにはがすことができます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    品質と価格のバランスが非常に良いと思います。
    使い勝手、悪くないです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
N-MSTPE-15-PACK
N-MSTPE-18
N-MSTPE-18-PACK
N-MSTPE-50-PACK
N-MSTPE-6
N-MSTPE-6-PACK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
粘着剤 内容量

1,275円

40個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

15アクリル系1セット(8巻×5パック)

288円

7個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

18アクリル系1パック(7巻)

1,370円

35個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

18アクリル系1セット(7巻×5パック)

1,085円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

50アクリル系1セット(2巻×5パック)

344円

20個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6アクリル系1パック(20巻)

1,635円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6アクリル系1セット(20巻×5パック)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)