17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平面研削用砥石EGC砥石

平面研削用砥石EGC砥石
通常単価(税別)
1,3082,489
税込単価
1,4392,738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】非金属・超硬合金の粗〜仕上研削用です。【粒度(#)】120

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

最高使用周速度

最小発注数量
150
16
12.7
-
1個
180
13
31.75
30m/s
1個
205
19
15.88
30m/s
1個
205
19
25.4
30m/s
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,528
( 1,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,968
( 2,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,489
( 2,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
非金属・超硬合金の粗〜仕上研削用です。
【粒度(#)】120

外形図

平面研削用砥石EGC砥石:関連画像

規格・価格

規格表

 
平面研削用砥石EGC砥石:関連画像
型番
EGC
外径
D
厚さ
T
穴径
H
粒度(#)(選択)
120
結合度
1501612.7H
1801331.75H
2051915.88H
1925.4H

[ ! ]結合度は各該当欄のH・I・J・Kよりひとつを選択してください。
  (A軟→Z硬)
 

納期

平面研削用砥石EGC砥石:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平面研削用砥石EGC砥石のレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
成形
5
満足度:5.0
成形研磨の際 砥石は非常に重要です 加工精度にも影響してきますし なのでなるべく選んで買います
1人が参考にしています。
工具成型用
4
満足度:4.0
従来のメーカーさんより、コスパ良かったので購入しました。遜色なくよいです。 またリピートしたいです。
0人が参考にしています。
超硬工具研削
4
満足度:4.0
ろう付けバイトの研削時に利用していますが、使用感は従来のメーカー品 と遜色なく使えています。研削時に過剰な熱の伝わりもな...もっと読む
0人が参考にしています。
プラ型の部品加工
4
満足度:4.0
プラスチック金型の焼き入れ入子の研磨に使用しています。 切れもよく使用に問題ありません。
0人が参考にしています。
超硬刃物の研磨
5
満足度:5.0
デスクグラインダで超硬バイトを成型するために購入。回転時のバランスも比較的よく満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面研削用砥石EGC砥石
研削砥石(非鉄用)
研削砥石(金属用)厚み(mm)13
SPW砥石 高精度加工用
RA砥石
インターナル砥石
メーカーミスミサンフレックスサンフレックステイケンテイケントラスコ中山
通常価格1,308-1,143 -1,092 -23,355 -5,105606 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目11日目9日目1日目〜
粒度(#)12010080608036
形状(号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)-
砥材GCGCWA--A
硬度(結合度)H--GMP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング