17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 油穴(オイルホール)

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ
通常単価(税別)
1,1708,210特別価格
税込単価
1,2879,031特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・粉末ハイス鋼とTiAℓNコートにより耐摩耗性と靭性のバランスが良いドリル・特殊ドリル形状によ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


粉末ハイス鋼+TiAℓNコートにより耐摩耗性と靭性のバランスが良いドリルです。
特殊ドリル形状により、高能率深穴加工を実現します。

推奨切削条件

型番 APM-ESDR / APM-HESDR

切削速度(周速度)、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材型番切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=2345681013
一般構造用鋼
(SS400)
APM-ESDR35~45N=5570
f=0.05
3720
0.06
2790
0.1
2230
0.1
1860
0.12
1390
0.16
1110
0.2
860
0.21
APM-HESDR45~55----2390
0.13
1790
0.17
1430
0.2
1100
0.26
中高炭素鋼
(S45C、S55C)
APM-ESDR35~45N=5570
f=0.05
3720
0.06
2790
0.1
2230
0.1
1860
0.12
1390
0.16
1110
0.2
860
0.21
APM-HESDR35~55----1860
0.13
1390
0.17
1110
0.2
860
0.26
合金工具鋼
(SUJ 2、SKD11、SKD12)
APM-ESDR25~30N=3980
f=0.04
2650
0.055
1990
0.08
1590
0.08
1330
0.095
1000
0.125
800
0.16
610
0.17
APM-HESDR30~35----1590
0.12
1190
0.16
960
0.2
730
0.21
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
APM-ESDR15~20N=2390
f=0.04
1590
0.055
1190
0.08
960
0.08
800
0.095
600
0.125
480
0.16
370
0.17
APM-HESDR20~25----1060
0.12
800
0.16
640
0.2
490
0.21
調質鋼
(40~48HRC)
APM-ESDR12~14N=1910
f=0.04
1270
0.055
960
0.08
760
0.08
640
0.095
480
0.125
380
0.16
290
0.17
APM-HESDR14~16----740
0.12
560
0.16
450
0.2
340
0.21
鋳鉄
(FC150、FC250、FC300)
APM-ESDR40~50N=6370
f=0.05
4250
0.06
3180
0.1
2550
0.1
2120
0.12
1590
0.16
1270
0.2
980
0.21
APM-HESDR50~60----2650
0.15
1990
0.2
1590
0.25
1220
0.3
ダクタイル鋳鉄
(FCD500、FCD700)
APM-ESDR40~50N=6370
f=0.05
4250
0.06
3180
0.1
2550
0.1
2120
0.12
1590
0.16
1270
0.2
980
0.21
APM-HESDR50~60----2650
0.15
1990
0.2
1590
0.25
1220
0.3
アルミニウム
アルミ合金
APM-ESDR60~70N=9550
f=0.05
6370
0.06
4780
0.1
3820
0.1
3180
0.12
2390
0.16
1910
0.2
1470
0.21
APM-HESDR70~80----3720
0.24
2790
0.315
2230
0.4
1720
0.4
 

ステップ送り

穴の深さ<100mm
1ステップ2~3×D
 
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ :関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

油穴(オイルホール)

直径公差

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

シャンク径公差

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
2
24
56
3
-
0~-0.014
tebis / zoller
0~-0.014
2D/3D
1個
2.5
30
62
3
-
0~-0.014
tebis / zoller
0~-0.014
2D/3D
1個
3
33
65
3
-
0~-0.014
tebis / zoller
0~-0.014
2D/3D
1個
3.3
36
68
4
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.018
2D/3D
1個
3.5
39
71
4
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.018
2D/3D
1個
3.8
43
75
4
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.018
2D/3D
1個
4
43
75
4
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.018
2D/3D
1個
4.2
43
87
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.018
2D/3D
1個
4.3
47
91
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
4.5
47
91
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
4.8
52
96
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
5
52
96
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
5.1
52
96
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
5.5
57
101
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
6
57
101
6
-
0~-0.018
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
6.5
63
107
8
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
6.8
69
113
8
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
6.9
69
113
8
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
7
69
113
8
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
7.8
75
119
8
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
8
75
119
8
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
8.5
75
125
10
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
8.6
81
131
10
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
9
81
131
10
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
9.5
81
131
10
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
10
87
137
10
-
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
10.2
87
144
12
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
10.3
87
144
12
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
10.5
87
144
12
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
11
94
151
12
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
11.5
94
151
12
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
12
101
158
12
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
12.5
101
161
14
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
13
101
161
14
-
0~-0.027
tebis / zoller
0~-0.027
2D/3D
1個
6.5
63
107
8
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
7
69
113
8
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
7.8
75
119
8
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
8.7
81
131
10
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.022
2D/3D
1個
11.5
94
151
12
0~-0.027
-
0~-0.027
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,5501,503
( 1,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9501,891
( 2,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8803,763
( 4,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6104,471
( 4,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6104,471
( 4,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,610
( 5,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,110
( 5,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,8804,733
( 5,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3105,150
( 5,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,920
( 6,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,2206,033
( 6,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,7806,576
( 7,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,950
( 8,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,8406,634
( 7,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,2107,963
( 8,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5307,304
( 8,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉末ハイス鋼とTiAℓNコートにより耐摩耗性と靭性のバランスが良いドリル
・特殊ドリル形状により、高能率深穴加工を実現

ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

625

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
穴あけ
4
満足度:4.0
SUS用の穴あけに使用しました。 精度、耐摩耗ともに満足しています。
0人が参考にしています。
NAK80 穴あけ
5
満足度:5.0
以前はM社製の粉末ハイスを使用してましたが、 スピード重視の量産では無いので  特殊鋼の穴あけはこれで十分満足してます。
0人が参考にしています。
SCM440の穴あけ加工に使用
5
満足度:5.0
SCM440材に止まり穴で深さ45の加工を120ヵ所にしました。 ハイスドリルでは最強のTiAlNコート+粉末ハイス鋼+...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ用
4
満足度:4.0
社内で使用している被削材にあっていて使いやすいです。 NC,MCで使用しています
0人が参考にしています。
穴あけ用
3
満足度:3.0
エンドミルシャンクタイプなので、ドリルチャック用よりコストUPだが、しっかりと工具をホールドできるので、穴あけがスムーズ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:SD11 水溶性切削液 数か所の少量加工 APM-HESDR9を使用しようと思うが、何か問題ありますか?
A
量産性では超硬ドリルの方が良いですが、本品でも問題はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,170-540 -1,710 -1,670 -1,120 -1,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質粉末ハイス粉末ハイス超硬ハイスコバルトハイス超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)130135140118118118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング