ツール用品技術窓口

【特長】・刃部後端にR刃付けを施し、加工スジを抑制する優れもの・耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,580円 ( 3,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,690円 ( 8,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,870円 ( 16,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,360円 ( 17,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,530円 ( 35,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,320円 ( 50,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・刃部後端にR刃付けを施し、加工スジを抑制する優れもの
・耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミの加工に最適
・シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を抑制
・切削時のチッピングを防止するための刃先コーナー微小R付き
・シャンクが逃げていますので、工具干渉が気になる加工にも最適
・刃部後端にR刃付けを施すことで、側面の多段加工時に発生する加工スジを抑制
| 大分類 | 代表的なアルミ合金 |
| 展伸用アルミ合金 A1000番台~A8000番台 | 純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017 |
| 鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075 | |
| 鋳物用アルミ合金 AC~ | 広く使用されている:AC2B、AC4B |
| 高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B | |
| ダイカスト用アルミ合金 ADC~ | 広く使用されている:ADC12 |
| 高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14 |
| 刃数 | 送り速度 | 回転速度 | ||
|---|---|---|---|---|
| SN- | SNR- | SN- | SNR- | |
| 3枚刃 | 100% | 70% | 100% | 70% |
■溝切削・側面切削
| 被削材 | アルミニウム合金(A7075等) | |||
|---|---|---|---|---|
| 刃径 D | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||
| 溝切削 | 側面切削 | |||
| 1 | 840 | 1,260 | 50,000 | |
| 2 | 840 | 1,260 | 47,700 | |
| 3 | 1,095 | 1,650 | 31,800 | |
| 4 | 1,095 | 1,650 | 23,900 | |
| 5 | 1,095 | 1,650 | 19,100 | |
| 6 | 1,095 | 1,650 | 15,900 | |
| 8 | 1,095 | 1,650 | 11,900 | |
| 10 | 1,095 | 1,650 | 9,500 | |
| 12 | 1,095 | 1,650 | 8,000 | |
| 14 | 1,095 | 1,650 | 6,800 | |
| 16 | 1,095 | 1,650 | 6,000 | |
| 18 | 1,095 | 1,650 | 5,300 | |
| 22 | 1,095 | 1,650 | 4,300 | |
| 切込み量 | Ad | Ad | Rd | - |
| ≦0.2D | ≦1.5D | ≦0.2D | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~