17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
DS4911K

概要仕様

外形図

(単位:mm)
国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス:外形図国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス:外形図国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス:外形図国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス:外形図
*この面と反対の面はノック
穴Bになります。
*この面と反対の面はノック
穴(A-B-A)になります。
記号詳細サイズ記号詳細サイズ
Aノック穴φ21.5Aノック穴φ21.5
Bノック穴φ26.9Bノック穴φ26.9
CナベねじM4CナベねじM4
*この面と反対の面はノック穴Bになります。*この面と反対の面はノック穴Aになります。
  重量:341g重量:550g

型番リスト

表示件数

種類

コンセント数

(個)

RoHS?最小発注数量
ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
1
10
1個
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883
( 971 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,989
( 2,188 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノック穴付き埋込み型アウトレットボックス
・1ケ用、2ケ用の2種類があります。

【ココが特長】
ノック穴付き埋込み型アウトレットボックス
●取付枠付きの埋込み型アウトレットボックスです。
●1ケ用、2ケ用の2種類があります。
●1ケ用は側面にノック穴(A-B)付きです。
●2ケ用は側面にノック穴(A-B-A)付きです。
ご注意
・コンセントへの取り付けはM4ネジで行います。なおボックス(取付枠付)にはネジは付属しませんので、別途ご用意ください。
・取付枠のためコンセントのカバーはできません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2196
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電気配線
5
満足度:5.0
機械の増設に伴いコンセントも必要になったので購入。 安価で加工しやすく便利でした。
0人が参考にしています。
検査用の照明装置を製作した時に使用。
5
満足度:5.0
少数でも注文出来て、納期や価格がすぐ分かるのがとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント ブランクプレート(埋込アウトレット専用)
【アメリカン電機】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミアメリカン電機
通常価格883-693 -498 -418 -2,361 -940
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
その他グレー---ホワイト
商品分類ボックスプレートプレートプレートカバー-
色詳細ブルー-----

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト