17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用電線AWGサイズ

  • コンタクト形状

  • 絶縁被覆外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CB01防水コネクタ コンタクト【100個入り】

CB01防水コネクタ コンタクト
通常単価(税別)
1,2801,505
税込単価
1,4081,656
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・CB01防水コネクタシリーズのソケットハウジング、プラグハウジング専用コンタクトです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

CB01防水コネクタ コンタクト:関連画像
 

概要仕様

CB01防水コネクタ コンタクト:関連画像
仕様
コンタクト電線仕様
圧着工具ハウジング
最大被覆外形適合電線型式被覆外形タイプ
CB01C6-010A-100Pメスφ1.6AWG22〜28商品ページCB01A6-0*N0-01φ1.0〜1.3ソケット
CB01C6-020A-100Pφ1.7AWG20〜22CB01A6-0*N0-02φ1.3〜1.7
CB01C5-010A-100Pオスφ1.6AWG22〜28CB01A5-0*N0-01φ1.0〜1.3プラグ
CB01C5-020A-100Pφ1.7AWG20〜22CB01A5-0*N0-02φ1.3〜1.7

型番リスト

表示件数

適用電線AWGサイズ

コンタクト形状

絶縁被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
22~28
オス
1.6
10
1パック

100個入り

20~22
オス
1.7
10
1パック

100個入り

22~28
メス
1.6
10
1パック

100個入り

20~22
メス
1.7
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,505
( 1,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・CB01防水コネクタシリーズのソケットハウジング、プラグハウジング専用コンタクトです。


●CB01防水コネクタシリーズのソケットハウジング、プラグハウジング専用コンタクトです。

・数量は100個/パックです。ご注意願います。
・圧着は推奨の専用工具で行なってください。
・他のシリーズのコネクタは使えません。
・適合する電線サイズを必ずお使いください。

共通仕様

特 長

● 防水性の高いナイロンコネクタ(JIS C0920 保護等級4 IP64相当)です。
● 屋外や多湿な場所、水周りへの配線等に適したコネクタです。
● 結合後のロック機構が付いているため振動による外れの心配がありません。
● 2種類の防水パッキン(橙色、黄色)を内蔵したハウジングがあり、幅広い電線外径に対応しております。
● CB01用の専用圧着工具

仕 様

項 目 内 容
定格電圧 250V
定格電流 3A
耐電圧 AC1000V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上/DC500V
接触抵抗 15mΩ 以下
適用電線範囲 AWG28〜20(0.08〜0.5mm3)
適合電線被覆外径 1.0〜1.7mm
使用温度範囲 −40〜+105℃
防水性能 JIS C 0920、保護等級 4(IP64相当)

材 質

項 目 材 質
ハウジング PBT(UL94V-0)白色
端 子 リン青銅/スズメッキ
防水パッキン シリコンゴム

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-423

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CB01防水コネクタ コンタクトのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
防水接続
1
満足度:1.0
他の人が指摘しているようにコンタクトがハウジングに容易にロックされない、壊れるくらい強い力でコンタクトを押し込まないとロ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。本商品につきまして調査したところ現状同様事象及び製造元からの不具合情報は確認できませんでした。しかしながら使用感につきまして他のメーカ様に比べご不便をおかけしているかと思います。貴重な意見として製造元へ展開共有させていただきます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
機械の電源の制御盤に使用
5
満足度:5.0
サイズが小さくCB01の防水コネクタを選定しましたので、この商品も購入しました。防水を必要とする環境で使用しています。性...もっと読む
0人が参考にしています。
後付けの機械のハーネスを作る際に使用
5
満足度:5.0
以前他の会社から購入して使ってみてよかったので探していたところ、ミスミで見つけ購入しました。使いたい配線に合った大きさで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CB01防水コネクタ コンタクト
CB01シリーズ コンタクト
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
【第一電子工業】CE01 圧着タイプ用コンタクト
【住鉱テック】CL07防水コネクタ コンタクト
CM10シリーズ コンタクト
メーカーミスミミネベアコネクトフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミミスミフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,280-1,280 -554 -589 -1,176 -1,424 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCB01CB01CE01CE01CL07DCM10
保護機能(耐環境性)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト