エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【日本圧着端子製造】SMコネクタ 引抜工具

型番:

SMJ-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMJ-06の仕様・寸法情報

適用タイプ詳細
SMコネクタ
商品分類
引抜工具
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
SMJ-06
本製品はJST製の純正工具でありBYM-001T-P0.6, BHF-001T-0.8BSSコンタクトにのみ対応します。

概要仕様

引抜方法
①ハウジングを嵌合側より引抜工具を差込みます。
②ハウジングの端子止を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。
③電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。
④無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付き使用できなくなります。

型番リスト

表示件数
型番
SMJ-06
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(JST純正品)

【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製SMコネクタ用の引抜工具です。
●SMコネクタのハウジングに挿入されたコンタクトを抜くための工具です。
●重量:22.59g
ご注意
・一度引抜いたコンタクトは使用できません。
・BYM-001T-P0.6, BHF-001T-0.8BSSコンタクト以外に使用できません。

共通仕様

特長

● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
● 結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
● SMコネクタはUL・CSA・TÜV規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75050

仕様

項目 内容
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC1500V(1分間)
絶縁抵抗 500MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG28〜22(0.08〜0.33mm2
適合電線被覆外径 1.7〜3.0mm
使用温度範囲 −25〜85℃
適合パネル厚さ 0.5〜2.0mm

材質

項目 材質
ハウジング ナイロン6(UL94V-0)
ハウジング色 黒色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

結合について

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-403
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【日本圧着端子製造】SMコネクタ 引抜工具の型番SMJ-06のページです。 型番SMJ-06に関する仕様情報を記載しております。
【日本圧着端子製造】SMコネクタ 引抜工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【日本圧着端子製造】SMコネクタ 引抜工具
【日本圧着端子製造】PHコネクタ 引抜工具
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
【モレックス】1625コネクタ 引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 引抜工具
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,8584,7894,0394,97812,2064,276
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ詳細SMコネクタPHコネクタ3191コネクタ1625コネクタEIコネクタ 引抜工具5559/5557コネクタ
商品分類引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト