FAパソコン PCI×4 Core i

FAパソコン PCI×4 Core i
通常単価:
161,175円~
通常出荷日:
お見積り

対応OS : Windows7

  • 長期供給
  • PCI
  • ATX電源
  • ”3.5””HDD”

長期供給!
Core i搭載、高速処理モデル!!
●最大で、PCIバス4スロットに拡張カードを搭載可能。
●前面に12cm×12cm吸込みファン、防塵フィルタを実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
●ドライブなし/DVDマルチドライブありの2タイプからお選びいただけます。
●CPUはCore i7/Core i3/Pentium のいずれか選択可能。
●OSはWindows7・OSなしの2タイプからお選び頂けます。
 更にWindows7 は32bit/64bit のいずれかから選択可能。
●付属のマウント用ブラケットを取り付け、筐体を固定可能。
●付属の2ポートUSB3.0ケーブルを使用してリアスロットに拡張可能。(WindowsXPには対応しておりません)


・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

 

Windows XPモデルは2016年に販売を終了致しました。
代替モデルとして、Windows7 多言語モデルを、新たに追加致しました。
新OS搭載モデルの一覧はこちら

・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・PCの無料貸出ご希望の場合はこちら

旧製品の仕様は下記にてご確認ください。
 ・BBC-7600シリーズ

 

型番

42 の型番候補があります候補を表示

規格表

PCI 4スロット
Pentium:3.1G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-7700-P3N

 

2GB

OSなし

BBC-7700-P3ND

BBC-7700-P3N-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-7700-P3ND-W7

BBC-7700-P3N-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-7700-P3ND-W7-E

BBC-7700-P3N-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-7700-P3ND-W7-M

BBC-7700-P3N-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-7700-P3ND-W7-6

BBC-7700-P3N-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-7700-P3ND-W7-6E

BBC-7700-P3N-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-7700-P3ND-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。

 

 

 

PCI 4スロット
Core i3:3.3G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-7700-V3N

 

2GB

OSなし

BBC-7700-V3ND

BBC-7700-V3N-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-7700-V3ND-W7

BBC-7700-V3N-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-7700-V3ND-W7-E

BBC-7700-V3N-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-7700-V3ND-W7-M

BBC-7700-V3N-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-7700-V3ND-W7-6

BBC-7700-V3N-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-7700-V3ND-W7-6E

BBC-7700-V3N-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-7700-V3ND-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。

 

 

 

PCI 4スロット
Core i7:3.4G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-7700-V7N

 

4GB

OSなし

BBC-7700-V7ND

BBC-7700-V7N-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-7700-V7ND-W7

BBC-7700-V7N-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-7700-V7ND-W7-E

BBC-7700-V7N-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-7700-V7ND-W7-M

BBC-7700-V7N-W7-6

 

8GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-7700-V7ND-W7-6

BBC-7700-V7N-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-7700-V7ND-W7-6E

BBC-7700-V7N-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-7700-V7ND-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。

 

納期

FAパソコン PCI×4 Core i:関連画像

概要仕様

■仕様        
システム 型式 BBC-7700-P3Nシリーズ BBC-7700-V3Nシリーズ BBC-7700-V7Nシリーズ
CPU Intel Pentium 3.1GHz Intel Core i3 3.3GHz Intel Core i 3.4GHz
G2120 i3-3220 i7-3770
Ivy Bridge
2Core/2T/2MB
Ivy Bridge
2Core/4T/3MB
Ivy Bridge
4Core/8T/8MB
メモリ 仕様 240pin DIMM DDR3-SDRAM(NON-ECC)
Dual Channel仕様
※32bit 版Windows7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。
32bit7 2GB 2GB 4GB
64bit7 4GB 4GB 8GB
空き
スロット
0
メモリ増設用拡張スロットはございません。
HDD 3.5インチ SATA  500GB×1
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
使用
部品
シャーシ PCBC-AEC206
メイン
ボード
PCPU-FSB-B75G-R
BIOS AMI BIOS
チップセット Intel B75
拡張スロット PCI(32bit)フルサイズ×4
ウォッチドッグタイマ 1~255 steps
AC電源自動復旧機能 あり (BIOS設定)
動作環境 温度:0~40℃、湿度:5~90%RH (但し結露なきこと)
外形寸法(mm) 195.9(W)×395(D)×216.2(H)

 

ドライブ 選択モデル ドライブなし DVD搭載
DVD Multi - 5.25インチ SATA×1
DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW
CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1
フロント3.5インチ×1

 

I/O インターフェース ポート数 ポート仕様
内部
オンボード
SATA2.0 1 7pin Ultra SATA3000(3Gbps)対応
※ドライブなしモデルは2ポート
1 CFast
シリアル 1 RS-232/422/485(COM2)
10pinピンヘッダ
BIOS設定で切替可能
付属ケーブルでリアスロットに増設可能
USB3.0 4 20pin ピンヘッダ×2
付属ケーブルでリアスロットに増設可能
USB2.0 2 10pinピンヘッダ×1
付属ケーブルでリアスロットに増設可能
筐体前面 USB2.0 2 タイプA 4pinメス
筐体背面 シリアル 1 RS-232(COM1)
D-sub 9pinオス
パラレル 1 SPP/ECP/EPP
D-sub 25pinメス
リアスロット USB2.0 2 タイプA 4pinメス
キーボード 1 PS/2仕様
ミニDIN 6pinメス(紫)
マウス 1 PS/2仕様(緑)
ミニDIN 6pinメス(緑)

 

電源 400W
ATX
電源
入力 85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 定格電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大負荷電流
/電力(連続)
16A 16A 25A 0.5A 1.5A
合計 90W以下 300W 6W 7.5W
合計300W以下
合計305W以下
最大負荷電流
/電力(ピーク)
20A 20A 30A 0.5A 2A
合計 120W以下 360W 6W 10W
合計390W以下
合計400W以下
最小電流 0A 0A 0A 0A 0A
効率(平均) 96%以上(AC100V)、90%以上(AC240V) 
80PLUS SILVER取得

 

表示機能 アクセラレータ BBC-7700-V7Nシリーズ Intel HD Graphics 4000/650MHz(最大1150MHz)
BBC-7700-V3Nシリーズ Intel HD Graphics 2500/650MHz (最大1050MHz)
BBC-7700-P3Nシリーズ Intel HD Graphics/650MHz(最大1050MHz)
ビデオメモリ 初期設定は最大値割当※。DVMTにより動的に割当
最大解像度 2048×1536
コネクタ形状 HD-15pinメス
VGA機能のDisable 可能(BIOS設定)
※OSにより最大メモリ量が変わります。(WindowsXP 1GB、Windows 7 1.7GB)
LAN機能 ネットワーク規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップ Realtek RTL8111E×2
ポート RJ45×2
通信速度 10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable 可能(BIOS設定)

 

サウンド機能 コントローラチップ Realtek 
入出力
ポート
ラインIN
/OUT
10pinピンヘッダ
※別売りオプションが必要です。
サウンド機能のDisable 不可(リソースの開放はできません)

 

■付属品    
ドライバ&マニュアルディスク 1枚
2ポートシリアルケーブル 1本
シリアル・パラレルケーブル 1本
シリアルATAケーブル 2本
2ポートUSB3.0ケーブル 1本
2ポートUSB2.0ケーブル 1本
ジャンパ用シャント 1組
マウント用取り付けブラケット 1組
ゴム足 1組
AC電源ケーブル 1本
OSリカバリディスク 1枚
※④ ドライブ無しモデルには3本付属します。
 ⑨ OSなしモデルには付属しません。
  
型番
BBC-7700-P3N
BBC-7700-P3N-W7
BBC-7700-P3N-W7-6
BBC-7700-P3N-W7-6E
BBC-7700-P3N-W7-6M
BBC-7700-P3N-W7-E
BBC-7700-P3N-W7-M
BBC-7700-P3ND
BBC-7700-P3ND-W7
BBC-7700-P3ND-W7-6
BBC-7700-P3ND-W7-6E
BBC-7700-P3ND-W7-6M
BBC-7700-P3ND-W7-E
BBC-7700-P3ND-W7-M
BBC-7700-V3N
BBC-7700-V3N-W7
BBC-7700-V3N-W7-6
BBC-7700-V3N-W7-6E
BBC-7700-V3N-W7-6M
BBC-7700-V3N-W7-E
BBC-7700-V3N-W7-M
BBC-7700-V3ND
BBC-7700-V3ND-W7
BBC-7700-V3ND-W7-6
BBC-7700-V3ND-W7-6E
BBC-7700-V3ND-W7-6M
BBC-7700-V3ND-W7-E
BBC-7700-V3ND-W7-M
BBC-7700-V7N
BBC-7700-V7N-W7
BBC-7700-V7N-W7-6
BBC-7700-V7N-W7-6E
BBC-7700-V7N-W7-6M
BBC-7700-V7N-W7-E
BBC-7700-V7N-W7-M
BBC-7700-V7ND
BBC-7700-V7ND-W7
BBC-7700-V7ND-W7-6
BBC-7700-V7ND-W7-6E
BBC-7700-V7ND-W7-6M
BBC-7700-V7ND-W7-E
BBC-7700-V7ND-W7-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
CPUタイプ CPUクロック OS 言語対応 メモリ容量 DVD OS種類
(bit)

161,175円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 無2GB32bit

185,325円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語2GB32bit

185,325円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB64bit

185,325円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB64bit

203,175円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB64bit

185,325円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語2GB32bit

203,175円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB32bit

166,425円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 無2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

190,575円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

190,575円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

190,575円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

208,425円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

190,575円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

208,425円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

171,675円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 無2GB32bit

195,825円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語2GB32bit

195,825円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB64bit

195,825円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB64bit

213,675円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB64bit

195,825円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語2GB32bit

213,675円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB32bit

176,925円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 無2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

201,075円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

201,075円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

201,075円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

218,925円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

201,075円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

218,925円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

185,325円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 無[4GB以上] 4GB32bit

209,475円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB32bit

209,475円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 8GB64bit

209,475円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 8GB64bit

227,325円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB64bit

209,475円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB32bit

227,325円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB32bit

190,575円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 無[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

214,725円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

214,725円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

214,725円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

232,575円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

214,725円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

232,575円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

Loading...

  1. 1
 

基本情報

PCタイプ フロアマウント・ウォールマウント PCIバス スロット数 4~6スロット ISAバス スロット数 1~3スロット
メインドライブ HDD LANポート数 2 LANタイプ 1000BASE
RAID UPS 寸法 高さ(mm) 216.2
寸法 幅(mm) 195.9 寸法 奥行き(mm) 395 メインドライブ容量(GB) 500GB

よくあるご質問(FAQ)

質問: OSインストールディスクがないのですが、再インストールはどのように行えばよいですか?
回答: 付属品のリカバリディスクをご使用ください。
リカバリメディアの付属がない商品につきましては、インストールディスクをご使用の上、
クリーンインストールを行ってください。
質問: ライセンス認証はどのように行えばよいですか?
回答: お使いのブラウザで「ライセンス認証 方法」と検索頂き、ライセンス認証方法を
ご確認ください。
質問: 装置の主電源をONにした時に、自動的にPCを立ち上げる方法を教えて下さい。
回答: AC電源自動復旧機能を設定することで可能です。設定方法については、マニュアルをダウンロードの上、ご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/support/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)