(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

240pin DDR3-SDRAM (PCMM-240P2G-10600-R)

240pin DDR3-SDRAM PCMM-240P2G-10600-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
11,500円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Xeon/Core i /Core 2Duoメインボード対応


Core i シリーズ、Core2Duo向け
マザー等に最適なメモリ

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 
※PCMM-240P8G-10600-Rは販売終了となりました。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PCMM-240P2G-10600-R

規格表

240pin DDR3-SDRAM:関連画像
240pin DDR3-SDRAM:関連画像
240pin DDR3-SDRAM:関連画像
型番メモリ容量FSBECC動作電圧動作環境
PCMM-240P8G-10600-R8GB1333MHz
(PC3-10600)
なし1.5V温度:0~70℃
(結露なきこと)
PCMM-240P4G-10600-R4GB
PCMM-240P2G-10600-R2GB
PCMM-240P1G-10600-R1GB
型番
PCMM-240P2G-10600-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS容量

14,900円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

102GB

Loading...

  1. 1
 

基本情報

FSB(ベースクロック) 1333MHz メモリモジュール規格 DIMM 使用メモリ種類 DDR3-SDRAM
ピン数(ピン) 240 ECC

240pin DDR3-SDRAMの型番PCMM-240P2G-10600-Rのページです。
型番PCMM-240P2G-10600-Rに関する仕様情報を記載しております。

PCMM-240P2G-10600-Rで型番確定

240pin DDR3-SDRAMのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    に組み込み使用しています。
    納期が早く大変満足しています。
    次回以降も購入を検討します

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
PCMM-240P1G-10600-R
PCMM-240P4G-10600-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS容量

11,500円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101GB

19,700円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10[128MB以下] 4MB

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)