エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MKBシリーズ (20A M3.5)【50個入り】

型番:

MKB20-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)
-閉じる

MKB20-50Pの仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
20
仕様
ネジクランプ
取得規格
C-UL
端子間ピッチ(mm)
10.5
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

MKBシリーズ (20A M3.5):関連画像

概要仕様

MKBシリーズ (20A M3.5):関連画像
MKBシリーズ (20A M3.5):関連画像
仕様
質量9.6g/個
定格電圧600V
定格電流20A
耐電圧AC2000V MIN
絶縁抵抗500MΩ以上 DC500V
適合電線AWG22~12
ネジM3.5(スチール、亜鉛メッキ)
導電板銅合金 Niメッキ
トルク値0.8N・m
端子間ピッチ10.5mm
使用温度範囲−40℃〜+80℃
本体材質ポリカーボネイド UL94-V2
C-ULナンバーE102914
■アクセサリ部品ガイド
商品名型式掲載ページ
側板MKB10E−10P商品ページ
絶縁カバーMKB10−CB−2P
記名板MKB10−K−10P
止め金具MKS9L−10P
ショートバーMKSB−3.5Y−20P商品ページ

型番リスト

表示件数
型番
MKB20-50P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,307
( 3,638 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・600V,2Aネジブロック端子台
・M3.5ネジの汎用タイプです。


少し太い電線を使いたい場合に
●600V20Aネジブロック端子台です。
●M3.5ネジの汎用タイプです。
●1箱50台入りのお得パックで提供します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKBシリーズ (20A M3.5)の型番MKB20-50Pのページです。 型番MKB20-50Pに関する仕様情報を記載しております。
MKBシリーズ (20A M3.5)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
DCの中継
3
満足度:3.0
各センサの電力をこの部品で中継しました。 24Vと0Vのコモン、各出入力線の中継として きれいでシンプルな配線が出来まし...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の制御盤に使用
4
満足度:4.0
簡単な装置を作ってその制御盤にこの商品を使用しています。以前は一体型の端子台などを使用していましたが、数年前に試しに使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKBシリーズ (20A M3.5)
MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)
MKBシリーズ (15A M3)
MKBシリーズ (30A M4)
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミサトーパーツ
通常価格3,307269 -2,1893,922277 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付直付けDINレール取付DINレール取付直付け直付け
部品/完成品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品組上完成品組上完成品
入出力数1対11対11対11対11対11対1
定格電流(JIS)(A)202015301520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト