メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【特長】・6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレームとΦ28アルミパイプフレームを接続するアクセサリです・...
詳細を確認


[ ! ]全ての6シリーズナットが当商品と干渉することなく使用可能です。
| 構成部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 本体 | A6005CS-T5 | 白アルマイト処理 |
| 型番 |
| GPACE28-6-32 |
| GPACE28-6-45 |
| 型番 | 質量(g) | ¥基準単価 |
| GPACE28-6-32 | 18 | 230 |
| GPACE28-6-45 | 19 | 270 |
| 型番 | - | 追加工 ボルトナットセット |
| GPACE28-6-32 | SET | |
| GPACE28-6-45 | SEC |
| 追加工コード | ボルト | ナット | \追加工単価 | ||||||
| 型式 | 材質 | 数量 | 型式 | タイプ | 材質 | ストッパ | 数量 | ||
| SET | CBM6-10 | 鉄 | 1 | HNTT6-6 | 先入れ | 鉄 | 無し | 1 | 49 |
| SST | SCB6-10 | ステンレス | 1 | HNTTSN6-6 | 先入れ | ステンレス | 無し | 1 | 54 |
| SEU | CBM6-10 | 鉄 | 1 | HNTU6-6 | 先入れ | 鉄 | 有り | 1 | 63 |
| SSU | SCB6-10 | ステンレス | 1 | SHNTU6-6 | 先入れ | ステンレス | 有り | 1 | 102 |
| SEP | CBM6-10 | 鉄 | 1 | HNTP6-6 | 後入れ | 鉄 | 有り | 1 | 63 |
| SSP | SCB6-10 | ステンレス | 1 | SHNTP6-6 | 後入れ | ステンレス | 有り | 1 | 76 |


③φ28アルミパイプフレーム用ジョイントを使用し、
φ28アルミパイプフレームを取り付けます。

④φ28アルミパイプフレーム用ジョイントに付属している
ボルトナットで締結します。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
279円 ( 307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
306円 ( 337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
332円 ( 365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
333円 ( 366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
333円 ( 366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
324円 ( 356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
372円 ( 409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレームとΦ28アルミパイプフレームを接続するアクセサリです
・6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレームに取り付け後、Φ28アルミパイプフレームをジョイントで接続します
・追加工にて、ボルトナットをセットにすることが可能です
| 在庫品 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~100 | 101~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
インナーキャップAL
0通常価格(税別):78円

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ
4.7通常価格(税別):325円~

SUS(エスユーエス)
ウエイト(GF-N可動パーツ)
0通常価格(税別):394円~

ミスミ
パイプフレーム・ファクトリーフレーム用アクセサリ部品
5通常価格(税別):107円~

ミスミ
Φ28アルミパイプフレーム用インナーキャップ
0通常価格(税別):19円~

SUS(エスユーエス)
パネルサイドホールド(カット品)
0
ミスミ
プラスチック・ジョイント
4.7通常価格(税別):57円~

SUS(エスユーエス)
インナーキャップハード
4.6通常価格(税別):178円~

SUS(エスユーエス)
STナット
4.4通常価格(税別):132円~