メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
メッキ無し品は
です。| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 19 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
| 左軸端形状 | ||
A![]() | B![]() | C![]() |
D![]() | E![]() | F![]() |
G![]() [ ! ]E6≦D≦20 | H![]() [ ! ]4≦M≦12 | T![]() [ ! ]6≦D≦20 |
| 右軸端形状 | ||
A![]() | B![]() | C![]() |
D![]() | E![]() | F![]() |
G![]() [ ! ]6≦D≦20 | H![]() [ ! ]4≦N≦12 | T![]() [ ! ]6≦D≦20 |
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
| B ・M3〜8のとき M(N)≦D-3 | C
M(N)寸法を指定してください。 | D
| E
P(Q)≧M(N)+3 ・M3〜8のとき M(N)≦P(Q)-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F
| G
| H D≧16 D≧M+4+R D≧N+4+W R≧M+3 W≧N+3 タップ深さ M×2 N×2 | T D-J(Z)tan15°×2≧2 |
[ ! ]軸端形状Cを選択でD=M・D=Nの場合、B(S)寸法はF=B(T=S)でご指定ください。
ただし、L寸法・F寸法・T寸法を優先して製作しますので製品のB(S)寸法はF(T)-(Pitch×2)となります。
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| D公差g6 | D公差h5 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-FSSFJ | SL-FSSFU | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FSSFJ | SH-FSSFU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FPSSFJ | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-FPSSFJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | D | − | L | − | F | − | M | − | B | − | T | − | N | − | S | − | H | − | U | − | P | − | Q | − | R | − | W | − | J | − | Z | ||||
| Type | 左軸端 | 右軸端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-FSSFJ | A | C | − | D12 | − | L100 | − | T30 | − | N6 | − | S12 | ||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 選択 | 指定0.5mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 | C | ||||||||||||||
| Type | 左軸端 形状 | 右軸端 形状 | D | L | F・T | B・S | H・U | P・Q | R・W | J・Z | M・N (並目) | ||||||||
| 3 6 12 24 | 4 8 16 30 | 5 10 20 | D−Q(P・M・N)≦4のとき 0.2以下 D<20のとき 0.5以下 D≧20のとき 1.0以下 | ||||||||||||||||
| D公差g6 SL-FSSFJ SH-FSSFJ SL-FPSSFJ SH-FPSSFJ D公差h5 SL-FSSFU SH-FSSFU | A B C D E F G H T | A B C D E F G H T | 6 | 17 | 31 | 20.0〜800.0 (L≦D×50) | 2≦F≦P×5 2≦F≦M×5 2≦T≦Q×5 2≦T≦N×5 | 2≦B≦M×3 2≦S≦N×3 B≦F−2 S≦T−2 (M・N≦6のとき) B≦F−3 S≦T−3 (M・N≦8・10のとき) B≦F−5 S≦T−5 (M・N≧12のとき) | 2≦H・U (D=6のとき) 3≦H・U (6<D≦10のとき) 4≦H・U (10<D≦20のとき) 5≦H・U (20<Dのとき) H・U<L2 | D/3≦P・Q<D | D≧M+4+R D≧N+4+W R≧M+3 W≧N+3 | D | J・Z | ||||||
| 7 | 18 | 32 | 6・7 | 5〜 7 | |||||||||||||||
| 8 | 19 | 35 | 8・9 | 5〜10 | |||||||||||||||
| 9 | 20 | 38 | 10 | 5〜14 | |||||||||||||||
| 10 | 22 | 40 | 12 | 5〜18 | |||||||||||||||
| 12 | 24 | 45 | 13・14 | 5〜20 | |||||||||||||||
| 13 | 25 | 50 | 15 | 10〜24 | |||||||||||||||
| 14 | 26 | 16・17 | 10〜25 | ||||||||||||||||
| 15 | 28 | 18・19 | 10〜28 | ||||||||||||||||
| 16 | 30 | 20 | 10〜32 | ||||||||||||||||
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<200→L±0.03 ・200≦L<500→L±0.05 ・L≧500→L±0.1 | [ ! ] L寸単位0.1mm指定可 | FSFJAC-D12-L500.5-T30-N6-S12-LKC | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | スパナ溝1箇所追加 |
| [ ! ] D=6以上適用 [ ! ] SC=指定1mm単位 [ ! ] SC+ℓ1≦L [ ! ] SC≧0 [ NG ] WSCとの併用不可 | FSFJAC-D12-L500-T30-N6-S12-SC5 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC | スパナ溝2箇所追加 | [ ! ] D=6以上適用 [ ! ] WSC,X=指定1mm単位 [ ! ] WSC+X+ℓ1×2<L [ ! ] WSC≧0、X≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ] SCとの併用不可 | FSFJAC-D12-L500-T30-N6-S12-WSC12-X8 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS QMC QMS | おねじ細目ねじに変更 |
| 【ベアリングナット 細目追加工】 ・左端「PMC」、右端「QMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 ・左端「PMS」、右端「QMS」と指定 | FSFJAC-D12-L500-T8-QMC10-S12 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ] 止め輪溝加工に止め輪は付属しません。C型止め輪(軸用)はこちら。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。
■真直度測定方法

軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。
| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| D | L | 真直度 K | |
|---|---|---|---|
| 6~50 | L≦100 | 0.01以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.01以下 | ||
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 19 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・段付 ・止め輪溝 ・テーパ ・六角穴 ・スパナ溝 ・止めねじ用溝
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 6~10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25~50 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

名称 | 区分 | 材質記号 | 規格 | 化学成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
マルテンサイト系 ステンレス | 18Cr系 | SUS440C | JIS G4303 | 0.95~1.20 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ― | 16.00~18.00 | ≦0.75 | ― |
13Cr系 | 鋼材メーカー規格品 | 0.60~0.75 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | ≦0.60 | 11.00~14.00 | ≦0.75 | ≦0.25 | ||

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| Type | D | ¥素材基準単価 左軸:A形状 右軸:A形状 | ¥軸端加工基準単価 | |||||||||||||||
| 最短L〜50 | 50.5〜100 | 100.5〜150 | 150.5〜200 | 200.5〜300 | 300.5〜400 | 400.5〜500 | 500.5〜600 | 600.5〜800 | B | C | D | E | F | G | H | T | ||
| SL-FSSFJ [ ! ] SL-FSSFU 右記価格に ¥410プラス | 6 | 1,650 | 1,870 | 2,100 | 2,330 | 3,050 | - | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 |
| 7 | 1,840 | 2,470 | 2,680 | 2,890 | 3,920 | 5,750 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 8 | 1,650 | 1,870 | 2,100 | 2,330 | 3,050 | 4,810 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 9 | 1,840 | 2,470 | 2,680 | 2,890 | 3,920 | 5,750 | 6,590 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 10 | 1,650 | 1,870 | 2,100 | 2,330 | 3,050 | 4,810 | 5,370 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 12 | 1,900 | 2,250 | 2,590 | 2,950 | 4,100 | 6,060 | 6,530 | 6,990 | - | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 13 | 1,900 | 2,250 | 2,590 | 2,950 | 4,100 | 6,060 | 6,530 | 6,990 | 8,720 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 14・15 | 2,210 | 3,200 | 3,530 | 3,870 | 5,350 | 7,640 | 8,370 | 9,080 | 11,680 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 16 | 1,990 | 2,360 | 2,760 | 3,140 | 4,340 | 6,320 | 6,850 | 7,380 | 9,660 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 17・18・19 | 2,340 | 3,460 | 3,840 | 4,220 | 5,730 | 8,060 | 8,860 | 9,650 | 13,090 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 20 | 1,990 | 2,360 | 2,760 | 3,140 | 4,340 | 6,320 | 6,850 | 7,380 | 9,660 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 22・24 | 2,460 | 3,690 | 4,100 | 4,510 | 6,330 | 8,940 | 9,890 | 10,860 | 14,070 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 25 | 2,060 | 2,520 | 2,950 | 3,380 | 4,760 | 6,920 | 7,550 | 8,170 | 10,290 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 26・28 | 2,630 | 4,050 | 4,510 | 4,980 | 6,970 | 9,770 | 10,820 | 11,880 | 15,610 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 30 | 2,170 | 2,700 | 3,200 | 3,690 | 5,180 | 7,460 | 8,160 | 8,830 | 11,290 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 31・32 | 2,830 | 4,450 | 4,980 | 5,510 | 7,740 | 10,760 | 12,740 | 14,700 | 19,170 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 35 | 2,310 | 2,900 | 3,460 | 4,040 | 5,670 | 8,100 | 9,420 | 10,720 | 13,650 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 38 | 3,560 | 5,890 | 6,670 | 7,460 | 9,720 | 12,780 | 13,760 | 17,750 | 23,350 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 40 | 2,780 | 3,650 | 4,460 | 5,260 | 6,890 | 9,330 | 10,950 | 12,570 | 16,180 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 45 | 4,360 | 7,510 | 8,570 | 9,620 | 12,780 | 16,740 | 20,200 | 23,670 | 31,810 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| 50 | - | 4,470 | 5,560 | 6,630 | 8,870 | 11,900 | 14,150 | 16,380 | 21,680 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| SH-FSSFJ [ ! ] SH-FSSFU 右記価格に ¥410プラス | 6 | 2,250 | 2,470 | 2,700 | 2,930 | 3,850 | - | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 |
| 7 | 2,440 | 3,070 | 3,280 | 3,490 | 4,720 | 6,750 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 8 | 2,250 | 2,470 | 2,700 | 2,930 | 3,850 | 5,810 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 9 | 2,440 | 3,070 | 3,280 | 3,490 | 4,720 | 6,750 | 7,590 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 10 | 2,250 | 2,470 | 2,700 | 2,930 | 3,850 | 5,810 | 6,370 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 12 | 2,500 | 2,850 | 3,190 | 3,550 | 4,900 | 7,060 | 7,530 | 7,990 | - | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 13 | 2,500 | 2,850 | 3,190 | 3,550 | 4,900 | 7,060 | 7,530 | 7,990 | 9,720 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 14・15 | 2,810 | 3,800 | 4,130 | 4,470 | 6,150 | 8,640 | 9,370 | 10,080 | 12,680 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 16 | 2,590 | 2,960 | 3,360 | 3,740 | 5,140 | 7,320 | 7,850 | 8,380 | 10,660 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 17・18・19 | 2,940 | 4,060 | 4,440 | 4,820 | 6,530 | 9,060 | 9,860 | 10,650 | 14,090 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 20 | 2,590 | 2,960 | 3,360 | 3,740 | 5,140 | 7,320 | 7,850 | 8,380 | 10,660 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 22・24 | 3,060 | 4,290 | 4,700 | 5,110 | 7,130 | 9,940 | 10,890 | 11,860 | 15,070 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 25 | 2,660 | 3,120 | 3,550 | 3,980 | 5,560 | 7,920 | 8,550 | 9,170 | 11,290 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 26・28 | 3,230 | 4,650 | 5,110 | 5,580 | 7,770 | 10,770 | 11,820 | 12,880 | 16,610 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 30 | 2,770 | 3,300 | 3,800 | 4,290 | 5,980 | 8,460 | 9,160 | 9,830 | 12,290 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 31・32 | 3,430 | 5,050 | 5,580 | 6,110 | 8,540 | 11,760 | 13,740 | 15,700 | 20,170 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 35 | 2,910 | 3,500 | 4,060 | 4,640 | 6,470 | 9,100 | 10,420 | 11,720 | 14,650 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 38 | 4,160 | 6,490 | 7,270 | 8,060 | 10,520 | 13,780 | 14,760 | 18,750 | 24,350 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 40 | 3,380 | 4,250 | 5,060 | 5,860 | 7,690 | 10,330 | 11,950 | 13,570 | 17,180 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 45 | 4,960 | 8,110 | 9,170 | 10,220 | 13,580 | 17,740 | 21,200 | 24,670 | 32,810 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| 50 | - | 5,070 | 6,160 | 7,230 | 9,670 | 12,900 | 15,150 | 17,380 | 22,680 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| SL-FPSSFJ | 6 | 1,860 | 2,170 | 2,510 | 2,830 | 3,860 | - | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 |
| 7 | 2,000 | 2,470 | 3,100 | 3,300 | 4,460 | 6,430 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 8 | 1,860 | 2,170 | 2,510 | 2,830 | 3,860 | 5,670 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 9 | 2,000 | 2,470 | 3,100 | 3,300 | 4,460 | 6,430 | 7,480 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 10 | 1,860 | 2,170 | 2,510 | 2,830 | 3,860 | 5,670 | 6,480 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 12 | 2,240 | 2,750 | 3,260 | 3,770 | 5,230 | 7,470 | 8,170 | 8,880 | - | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 13 | 2,240 | 2,750 | 3,260 | 3,770 | 5,230 | 7,470 | 8,170 | 8,880 | 11,400 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 14・15 | 2,460 | 3,200 | 4,180 | 4,520 | 6,250 | 8,780 | 9,690 | 10,590 | 13,850 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 16 | 2,350 | 2,910 | 3,470 | 4,060 | 5,560 | 7,880 | 8,650 | 9,430 | 12,770 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 17・18・19 | 2,580 | 3,960 | 4,440 | 4,880 | 6,700 | 9,310 | 10,310 | 11,290 | 15,610 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 20 | 2,350 | 2,910 | 3,470 | 4,060 | 5,560 | 7,880 | 8,650 | 9,430 | 12,770 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 22・24 | 2,760 | 4,300 | 4,810 | 5,330 | 7,470 | 10,400 | 11,620 | 12,820 | 16,820 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 25 | 2,460 | 3,110 | 3,750 | 4,380 | 6,170 | 8,730 | 9,670 | 10,590 | 13,690 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 26・28 | 2,980 | 4,760 | 5,350 | 5,920 | 8,290 | 11,450 | 12,780 | 14,080 | 18,760 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 30 | 2,630 | 3,390 | 4,130 | 4,130 | 5,350 | 8,100 | 9,550 | 10,560 | 11,580 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 31・32 | 3,220 | 5,220 | 5,890 | 6,560 | 9,230 | 12,690 | 15,170 | 17,640 | 23,200 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 35 | 2,760 | 3,600 | 4,400 | 5,190 | 7,310 | 10,240 | 12,090 | 13,930 | 18,090 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 38 | 4,140 | 7,070 | 8,050 | 9,020 | 11,720 | 15,220 | 18,330 | 21,440 | 28,420 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 40 | 3,440 | 4,640 | 5,790 | 6,940 | 9,060 | 11,970 | 14,270 | 16,550 | 21,680 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 45 | 5,150 | 9,070 | 10,370 | 11,680 | 15,530 | 20,170 | 24,500 | 28,830 | 39,020 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| 50 | - | 5,830 | 7,360 | 8,900 | 11,860 | 15,620 | 18,790 | 21,980 | 29,460 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| SH-FPSSFJ | 6 | 2,460 | 2,770 | 3,110 | 3,430 | 4,660 | - | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 |
| 7 | 2,600 | 3,070 | 3,700 | 3,900 | 5,260 | 7,430 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 8 | 2,460 | 2,770 | 3,110 | 3,430 | 4,660 | 6,670 | - | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 9 | 2,600 | 3,070 | 3,700 | 3,900 | 5,260 | 7,430 | 8,480 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 10 | 2,460 | 2,770 | 3,110 | 3,430 | 4,660 | 6,670 | 7,480 | - | - | 320 | 680 | 570 | 1,020 | 250 | 1,660 | - | 650 | |
| 12 | 2,840 | 3,350 | 3,860 | 4,370 | 6,030 | 8,470 | 9,170 | 9,880 | - | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 13 | 2,840 | 3,350 | 3,860 | 4,370 | 6,030 | 8,470 | 9,170 | 9,880 | 12,400 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 14・15 | 3,060 | 3,800 | 4,780 | 5,120 | 7,050 | 9,780 | 10,690 | 11,590 | 14,850 | 430 | 970 | 800 | 1,450 | 340 | 2,080 | - | 910 | |
| 16 | 2,950 | 3,510 | 4,070 | 4,660 | 6,360 | 8,880 | 9,650 | 10,430 | 13,770 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 17・18・19 | 3,180 | 4,560 | 5,040 | 5,480 | 7,500 | 10,310 | 11,310 | 12,290 | 16,610 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 20 | 2,950 | 3,510 | 4,070 | 4,660 | 6,360 | 8,880 | 9,650 | 10,430 | 13,770 | 570 | 1,190 | 930 | 1,750 | 430 | 2,500 | 1,660 | 1,080 | |
| 22・24 | 3,360 | 4,900 | 5,410 | 5,930 | 8,270 | 11,400 | 12,620 | 13,820 | 17,820 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 25 | 3,060 | 3,710 | 4,350 | 4,980 | 6,970 | 9,730 | 10,670 | 11,590 | 14,690 | 680 | 1,450 | 1,170 | 2,150 | 570 | - | 2,080 | - | |
| 26・28 | 3,580 | 5,360 | 5,950 | 6,520 | 9,090 | 12,450 | 13,780 | 15,080 | 19,760 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 30 | 3,230 | 3,990 | 4,730 | 4,730 | 6,150 | 9,100 | 10,550 | 11,560 | 12,580 | 820 | 1,730 | 1,370 | 2,520 | 600 | - | 2,500 | - | |
| 31・32 | 3,820 | 5,820 | 6,490 | 7,160 | 10,030 | 13,690 | 16,170 | 18,640 | 24,200 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 35 | 3,360 | 4,200 | 5,000 | 5,790 | 8,110 | 11,240 | 13,090 | 14,930 | 19,090 | 1,050 | 2,240 | 1,820 | 3,350 | 820 | - | 2,910 | - | |
| 38 | 4,740 | 7,670 | 8,650 | 9,620 | 12,520 | 16,220 | 19,330 | 22,440 | 29,420 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 40 | 4,040 | 5,240 | 6,390 | 7,540 | 9,860 | 12,970 | 15,270 | 17,550 | 22,680 | 1,280 | 2,750 | 2,220 | 4,080 | 970 | - | 3,330 | - | |
| 45 | 5,750 | 9,670 | 10,970 | 12,280 | 16,330 | 21,170 | 25,500 | 29,830 | 40,020 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| 50 | - | 6,430 | 7,960 | 9,500 | 12,660 | 16,620 | 19,790 | 22,980 | 30,460 | 1,650 | 3,490 | 2,800 | 5,220 | 1,250 | - | 3,740 | - | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 9 | 日目出荷 |
| 12 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端おねじタイプ
4.4