メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 98日以内

【自動】自動ステージ用ドライバ

ご注意

  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 【規格廃止予定のご案内】2019年7月31日のご注文をもってMSDR24-N及びMSDR2436は規格廃止となります。
    MSDR24-Nの後継品の詳細は以下のページを参照ください。
    ミスミ製自動ステージ ステッピングモータドライバの規格廃止について
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MSDR24-MS
解除
数量:

MSDR24-MSの仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
入力電源
DC24V±10%
分解数
1~1/250
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

規格表

型式
MSDR24−MS
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式入力電源定格電流分解数使用温度範囲外形寸法自重(kg)信号入力¥基準単価
MSDR24−MSDC24V±10%0.75A/相1~1/2500~50℃65(W)×45(D)
×17(H)㎜
0.02㎏フォトカプラ
入力
14,300
[ ! ]外形図、旧製品との仕様比較等はWEBページにてご確認いただけます。

型番リスト

表示件数
型番
MSDR24-MS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
98日目

詳細情報

基本情報

モーションコントロールボードやPLCの位置決めユニットを用いて自動ステージを駆動させる場合にお使いいただけます。

ご注意

  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 【規格廃止予定のご案内】2019年7月31日のご注文をもってMSDR24-N及びMSDR2436は規格廃止となります。
    MSDR24-Nの後継品の詳細は以下のページを参照ください。
    ミスミ製自動ステージ ステッピングモータドライバの規格廃止について
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~67~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】自動ステージ用ドライバの型番MSDR24-MSのページです。 型番MSDR24-MSに関する仕様情報を記載しております。
【自動】自動ステージ用ドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】自動ステージ用ドライバ
【自動】自動ステージ用ケーブル
【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル
【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア
【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル
【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格14,7006,700 -32,8005,2002,0001,550 -
通常出荷日98日目98日目5日目5日目5日目5日目
種類コントローラ・ドライバケーブルコントローラ・ドライバソフトウェアケーブルケーブル
入力電源DC24V±10%-DC24V---
分解数1~1/250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト