17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パイプフレーム用キャスタ取付部品 キャスタプレート

通常単価(税別)
121157
税込単価
133173
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレーム用キャスタを取付ける際にご使用いただけます。プラスチックジョイント用とメタルジョイント用...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



プラスチックジョイント用
キャスタプレート
JBS001

JBS002

メタルジョイント用
キャスタプレートA
JBS005

JBS006

[ M ]材  質 SPCC
[ S ]表面処理 三価クロメート


規格表

型式
JBS005
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価
JBS00190100
JBS00280100
JBS00590130
JBS00680130

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
プラスチックジョイント用キャスタプレート
10
1個
プラスチックジョイント用キャスタプレート
10
1個
メタルジョイント用キャスタプレートA
10
1個
メタルジョイント用キャスタプレートA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能
157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレーム用キャスタを取付ける際にご使用いただけます。プラスチックジョイント用とメタルジョイント用があります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜100101~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

■パイプフレーム用キャスタ取付方法 ■キャスタ高さの計算方法
 自在キャスタ使用例(PHCH・PHCHS)固定キャスタ使用例(PHCHK)
キャスタプレート取付
メタル・ジョイント使用時
使用部品
自在タイプキャスタ……………………… 1個
キャスタプレートA(JBS001)…………2個
キャスタプレートB(JBS002)…………2個
取付ボルト,バネワッシャ…………2セット
固定タイプキャスタ…………………………………………… 1個
メタルジョイント用キャスタプレートA(JBS005)………2個
メタルジョイント用キャスタプレートB(JBS006)………2個
取付ボルト,バネワッシャ………………………………2セット
キャスタベース取付(荷重大のとき)

プラスチック・ジョイント使用時
使用部品
自在タイプキャスタ……………………… 1個
キャスタプレートA(JBS001)…………2個
キャスタベースB(JBS004)……………1個
取付ボルト,バネワッシャ…………2セット
固定タイプキャスタ…………………………………………… 1個
キャスタプレートA(JBS001)………………………………2個
キャスタベースA(JBS003)…………………………………1個
取付ボルト,バネワッシャ………………………………2セット
 
 計算方法
キャスタプレート取付 キャスタベース取付 
 H1=33.5mm+H H2=36.5mm+H

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用キャスタ取付部品 キャスタプレートのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
自社内で使用する運搬台車に使用しました
4
満足度:4.0
製造部署にて自社内で製品を運搬するために使う台車が必要となり、新規台車の製作に使用しました。今までの台車は角パイプを溶接...もっと読む
0人が参考にしています。
台車に使用
4
満足度:4.0
ミスミのイリクターパイプを使用して、台車のようなものを作るために購入しました。固定キャスタとブレーキ付き自在キャスタを選...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用キャスタ取付部品 キャスタプレート
パイプフレーム用キャスタ取付部品
パイプフレーム用キャスタ
パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ
パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ
イレクター部品 キャスター取付部品 メタル用支持板 EF-1002G
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ矢崎化工
通常価格121-169 -374 -2,021 -572658
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類関連部品関連部品キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体関連部品

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング